MKS Technology Inc

IT 咨询公司

我们位于伊利诺伊州纳珀维尔的 IT 咨询公司提供多种服务,可满足您的各种业务计算需求。MKS Technology Inc. 为您提供最佳的常规 IT 支持,确保您的业务不会因计算机问题而停摆。我们的一些员工拥有 15 年的经验并取得了 Microsoft™ 认证,因此我们具备发现并解决技术问题的技能。客户满意是我们的目标。

电池电量监测
BQ20Z40 — 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V150 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ3050 — 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 — 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 2863 W 95th Street
  • Unit 143-180
  • Naperville, Illinois, 60564
  • United States

资源

评估板

MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

该解决方案由 MKS Technology 提供,是 EV2300 通信收发器的替代产品。该解决方案由 MKS Technology 提供并已通过验证,可与 BQMTESTER 和 ADVANCED-BQMTESTER 配合使用。借助 MKS Technology 的该款收发器,您可以通过 PC USB 端口与 I2C、SMBus 和 HDQ 产品通信。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。