u-blox

u-blox 是定位和短距离通信技术领域的全球领导者

u-blox 是汽车、工业和消费市场领域的全球领导者,通过我们尖端的定位和短距离通信技术推动创新。他们的短距离产品系列包括 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 模块。u-blox 的即用型连接软件 u-connectXpress 可帮助您降低开发复杂度并实现快速创收。u-blox 总部位于瑞士塔尔维尔,在欧洲、亚洲和美国设有办事处,其影响力遍及全球。

Wi-Fi 产品
CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3501E 支持 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低能耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU CC3551E 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
联系人
提供的资源
  • 子卡
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Zürcherstrasse 68
  • Thalwil, 8800
  • Switzerland

资源

子卡

UBLOX-3P-MAYA-W5 — u-blox MAYA-W5 无线模块

u-blox MAYA-W5 系列主机驱动型模块搭载 TI CC3351 芯片组,经过精心设计、构建和测试,旨在满足工业和商业应用的高可靠性与高品质要求,例如楼宇自动化、专业家电、能源管理、智能家居、医疗保健等。

子卡

UBLOX-3P-NORA-W5 — u-blox NORA-W5 无线模块

u-blox NORA-W5 系列由独立的小型 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙无线微控制器单元 (MCU) 模块组成。这些模块基于 TI CC35x1E 片上系统构建,非常适合希望为终端产品添加无线连接功能的用户。该系列包含多种不同型号,以满足多样化的应用需求。支持单频段和双频段 Wi-Fi,天线可选内置或外置,闪存存储器提供两种容量规格可供选择。
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。