CC3501E
微控制器
- 功能强大且具有 FPU、TrustZone 和 AI 加速功能的 160MHz Arm Cortex-M33 处理器
- 用于 XiP 闪存且具有动态解密功能的高速四路 SPI 和八路 SPI
- 低延迟 TCM(高达 32KB)和高速缓存(32KB 或 64KB)的灵活配置可提高代码执行性能
- 1.1MB 的嵌入式 SRAM,包括用于 Wi-Fi™、蓝牙低耗能、网络和应用数据的 128KB TCM
外设
- 多达 38 个带灵活多路复用选项的 I/O
- 8 个通用计时器和脉宽调制 (PWM)
- 3 个通用异步接收器/发送器 (UART)
- 2 个串行外设接口 (SPI)
- 2 个内部集成电路 (I2C)
- IC 间音频 (I2S)
- 脉冲密度调制 (PDM)
- 安全数字和多媒体卡 (SD/MMC)
- 安全数字输入输出 (SDIO) 2.0
- 控制器局域网 (CAN) 2.0
- 8 通道 12 位模数转换器 (ADC)
系统服务
- 直接存储器存取 (DMA)
- 一次性可编程存储器 (OTP)
- 实时时钟 (RTC) 和看门狗计时器 (WDT)
无线电
-
Wi-Fi 6 (802.11ax)
- 2.4GHz 单流 20MHz 通道,应用吞吐量高达 20Mbps (UDP)
- 符合 IEEE 802.11 b/g/n/ax 标准
- 正交频分多址 (OFDMA)
- 目标唤醒时间 (TWT)
- 触发帧
- 基本服务集 (BSS) 着色
- 用于完整 WLAN 系统的集成 PA,在 1 DSSS 下可实现高达 20.5dBm 的输出功率
- 角色支持:STA、具有的 softAP、Wi-Fi Direct、多角色 AP + STA
- 支持个人和企业 Wi-Fi 安全性:WPA 和 WPA2 PSK、WPA2 企业版、WPA3 个人版或企业版
- Wi-Fi TX 功率:
- 20.5dBm(1DSSS 时)
- 17.8dBm(54OFDM 时)
- Wi-Fi RX 灵敏度:
- 1DSSS 时为 –98.7dBm
- 54OFDM 时为 –76.6dBm
-
蓝牙低耗能
- 经认证的蓝牙低耗能 5.4 软件栈
- 支持远距离和高速 PHY(高达 2Mbps)
安全特性
- ARM TrustZone
- 支持以下所有功能的硬件安全模块:
- ECC、RSA、AES、SHA2/3、MD5、CRC 16/32 以及 TRNG
- 安全密钥存储
- 初始安全编程
- 安全启动
- 软件 IP 和克隆保护
- 通过 JTAG 和调试端口锁定实现调试安全性
- 能够对信任根公钥进行编程的 OTP
- 安全的无线 (OTA) 更新
- 防回滚保护
时钟源
- 快速时钟:52MHz XTAL
- 慢速时钟:内部低频振荡器、32.768kHz XTAL,或外部慢速时钟源
电源管理
- 在多个 I/O 域支持 3.3V 和 1.8V
- 电源:VPA:3.3V,VMAIN:1.8V,VIO:1.8/3.3V
主要优势
- 具有开源 TCP/IP 和 TLS 堆栈的完整软件开发套件
- 工作温度:-40°C 至 +105°C
- 支持 3 线 PTA 共存结构,用于与外部 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)配合使用
- 天线选择功能
封装
- 易于设计,采用 56 引脚 7mm × 7mm Quad Flat No-Leaded (QFN) 封装
SimpleLink™ Wi-Fi CC35xx 片上系统系列器件兼具经济性和可靠性,可支持工程师放心地连接更多应用。CC35xx 是单芯片 Wi-Fi 6 和蓝牙低耗能 5.4 无线微控制器 (MCU)。CC3500E 和 CC3501E 是此引脚对引脚兼容系列中的首批双频带器件。
- CC3500E:2.4GHz Wi-Fi 6 无线 MCU
- CC3501E:2.4GHz Wi-Fi 6 及蓝牙低耗能 5.4 无线 MCU
CC350xE 提供 Wi-Fi 和蓝牙低耗能的最新标准,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 保持兼容。这些 CC350xE 器件是德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC350xE 是基于成熟的技术设计而成。这些器件非常适合具有 RTOS 软件的成本敏感型嵌入式应用。CC350xE 将 Wi-Fi 6 的高效性能带入物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用中,并配备了占用空间较小的 PCB 和高度优化的物料清单。还提供具有封装内 PSRAM 的器件类型以获得额外的运行时内存,请参阅下表。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CC350xE 2.4GHz SimpleLink™ Wi-Fi 6 和蓝牙®低耗能无线 MCU | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-26 | |
| * | 用户指南 | CC35xx SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy Wireless MCU Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2025-12-11 | ||
| * | 勘误表 | CC35xxE SimpleLink 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi 6 和低 功耗 Bluetooth 无线 MCU | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-12-18 |
| 应用手册 | CC33xx/CC35xxE 简化射频测试指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 应用手册 | CC35xxE 生产指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-29 | ||
| 用户指南 | CC35xxE 硬件集成 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-13 | ||
| 技术文章 | 使用低功耗无线 MCU 克服主要的无线连接网络安全挑战 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-12-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP-EM-CC35X1 — CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
LP-EM-CC35X1ET — CC35xxET SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
The CC35xxET SimpleLink™ LaunchPad™ development kit highlights the CC35xxET (with 8MB PSRAM) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy wireless microcontroller (MCU), providing a test and development board that features on-board sensors, buttons, and easy interface options to emulators for a full (...)
BDE-3P-BW3501X — BDE BW3501 无线 MCU 模块
UBLOX-3P-NORA-W5 — u-blox NORA-W5 无线模块
SIMPLELINK-WIFI-SDK — SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices
SIMPLELINK-WIFI-ZEPHYR-SDK — Zephyr® 平台支持 SimpleLink™ Wi-Fi 器件
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。
Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
SIMPLELINK-WIFI-ACADEMY — SimpleLink™ Wi-Fi Academy
SIMPLELINK-WIFI-MATER-SW — SimpleLink™ Wi-Fi 系列器件 Matter 软件
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices
Wi-Fi 工具箱包提供了进行以下操作所需的全部功能:使用主机调试和监测 WLAN/低功耗 Bluetooth® 固件;执行射频验证测试;为监管认证测试执行预测试;调试硬件和软件平台的集成问题。
SIMPLELINK-WIFI-DEMOS — SimpleLink™ Wi-Fi 系列器件扩展软件演示
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。