TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 u-blox。
UBLOX-3P-NORA-W5
概述
u-blox NORA-W5 系列由独立的小型 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙无线微控制器单元 (MCU) 模块组成。这些模块基于 TI CC35x1E 片上系统构建,非常适合希望为终端产品添加无线连接功能的用户。该系列包含多种不同型号,以满足多样化的应用需求。支持单频段和双频段 Wi-Fi,天线可选内置或外置,闪存存储器提供两种容量规格可供选择。
特性
- 单频段和双频段 Wi-Fi 6 与低功耗 Bluetooth®
- 紧凑的外形设计,便于集成
- u-connectXpress 软件版本,旨在加快产品上市速度
- 与其他 NORA 模块兼容的引脚
- 带天线引脚和嵌入式天线的型号
- 全球认证
照片提供方为 u-blox
立即订购并开发
子卡
UBLOX-3P-NORA-W501 — 具有天线引脚的 CC3501E Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® LE 无线模块
UBLOX-3P-NORA-W501 — 具有天线引脚的 CC3501E Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® LE 无线模块
子卡
UBLOX-3P-NORA-W506 — 具有嵌入式天线的 CC3501E Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® LE 无线模块
UBLOX-3P-NORA-W506 — 具有嵌入式天线的 CC3501E Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® LE 无线模块
子卡
UBLOX-3P-NORA-W511 — 具有天线引脚的 CC3551E Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® LE 无线模块
UBLOX-3P-NORA-W511 — 具有天线引脚的 CC3551E Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® LE 无线模块
评估板
UBLOX-3P-NORA-W516 — 具有嵌入式天线的 CC3551E Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® LE 无线模块
UBLOX-3P-NORA-W516 — 具有嵌入式天线的 CC3551E Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® LE 无线模块
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。