WURTH-3P-SN6507

WURTH-3P-SN6507

来源: Würth Elektronik
立即订购

概述

SN6507 开发套件包括两块电路板,可用于评估 SN6507 转换器的性能。这两个电路板包含 Wurth 变压器(出自 WE-PPTI 推挽式变压器系列)。电路板 650796 是适用于 24Vin - 15Vout 应用的固定电路板。电路板 650700 完全可配置,允许用户选择各种变压器 (x16) 来满足多种不同应用的需求。这些电路板完全符合 CISPR32 标准,可为用户提供专为工业和医疗实现而设计的解决方案。

变压器驱动器
SN6507 — 适用于隔离式电源且具有占空比控制功能的低发射 36V 推挽式变压器驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

756507 — 适用于多用途电源解决方案的开发套件 SN6507

支持的产品和硬件

756507 — 适用于多用途电源解决方案的开发套件 SN6507

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Würth Elektronik。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。