产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9

SN6507 具有一个用于设置功率级的开关频率的内部振荡器。由于两个电源开关异相,因此振荡器频率是每个电源开关实际开关频率的两倍。占空比固定为 70ns 死区时间,以避免击穿。如果启用了占空比功能,则占空比是可变的。请参阅Topic Link Label8.3.3。

SN6507 具有 100kHz 至 2MHz 的宽开关频率范围,可通过一个连接至 GND 的电阻器 (RCLK) 进行引脚编程。下表列出了用于实现特定工作频率 (fSW) 的 RCLK 阻值在选择开关频率时,需要在电源效率与容性和感性元件尺寸之间进行权衡。例如,当以更高的开关频率工作时,变压器和电感器的尺寸会减小,从而实现更小的设计尺寸和更低的成本。不过,更高的频率会增加开关损耗,从而降低整体电源效率。

图 8-6 还可用于通过外部电阻器阻值 RCLK 来估算可编程开关频率 fSW,其中 RCLK 以 kΩ 为单位,fSW 以 kHz 为单位:

如果 CLK 引脚短接至 GND,则器件以其默认频率 FSW 进行开关。CLK 引脚悬空不是有效的工作状态,会导致器件停止开关,直到出现外部时钟信号。

SN6507 具有一个用于设置功率级的开关频率的内部振荡器。由于两个电源开关异相,因此振荡器频率是每个电源开关实际开关频率的两倍。占空比固定为 70ns 死区时间,以避免击穿。如果启用了占空比功能,则占空比是可变的。请参阅Topic Link Label8.3.3。

SN6507 具有 100kHz 至 2MHz 的宽开关频率范围,可通过一个连接至 GND 的电阻器 (RCLK) 进行引脚编程。下表列出了用于实现特定工作频率 (fSW) 的 RCLK 阻值在选择开关频率时,需要在电源效率与容性和感性元件尺寸之间进行权衡。例如,当以更高的开关频率工作时,变压器和电感器的尺寸会减小,从而实现更小的设计尺寸和更低的成本。不过,更高的频率会增加开关损耗,从而降低整体电源效率。

图 8-6 还可用于通过外部电阻器阻值 RCLK 来估算可编程开关频率 fSW,其中 RCLK 以 kΩ 为单位,fSW 以 kHz 为单位:

如果 CLK 引脚短接至 GND,则器件以其默认频率 FSW 进行开关。CLK 引脚悬空不是有效的工作状态,会导致器件停止开关,直到出现外部时钟信号。

SN6507 是一款高压、高频推挽式变压器驱动器,以小尺寸解决方案提供隔离电源。该器件具有推挽式拓扑结构的简单性、低 EMI 和磁通消除等优点,可防止变压器饱和。采用占空比控制技术来减少宽输入范围的元件数量,同时选择高开关频率来缩小变压器尺寸,从而进一步节省空间。

该器件集成了控制器和两个异相切换的 0.5A NMOS 电源开关。其输入工作范围通过精密欠压锁定进行编程。该器件通过过流保护 (OCP)、可调节欠压锁定 (UVLO)、过压锁定 (OVLO)、热关断 (TSD) 和先断后通型电路来防止出现故障条件。

可编程软启动 (SS) 可尽可能减少浪涌电流,并为满足关键的上电要求提供电源时序。展频时钟 (SSC) 和引脚可配置的压摆率控制 (SRC) 进一步降低了辐射和传导发射,以满足超低 EMI 要求。

SN6507 可采用 10 引脚 HVSSOP DGQ 封装。该器件的运行温度范围为 –55°C 至 125°C。

SN6507 是一款高压、高频推挽式变压器驱动器,以小尺寸解决方案提供隔离电源。该器件具有推挽式拓扑结构的简单性、低 EMI 和磁通消除等优点,可防止变压器饱和。采用占空比控制技术来减少宽输入范围的元件数量,同时选择高开关频率来缩小变压器尺寸,从而进一步节省空间。

该器件集成了控制器和两个异相切换的 0.5A NMOS 电源开关。其输入工作范围通过精密欠压锁定进行编程。该器件通过过流保护 (OCP)、可调节欠压锁定 (UVLO)、过压锁定 (OVLO)、热关断 (TSD) 和先断后通型电路来防止出现故障条件。

可编程软启动 (SS) 可尽可能减少浪涌电流,并为满足关键的上电要求提供电源时序。展频时钟 (SSC) 和引脚可配置的压摆率控制 (SRC) 进一步降低了辐射和传导发射,以满足超低 EMI 要求。

SN6507 可采用 10 引脚 HVSSOP DGQ 封装。该器件的运行温度范围为 –55°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
SN6501 正在供货 适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器 Transformer driver with smaller package
SN6505A 正在供货 适用于隔离电源的低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器 Transformer driver with higher current output current
SN6505B 正在供货 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 Transformer driver with higher current output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN6507 适用于隔离式电源且具有占空比控制功能的低发射 36V 推挽式变压器驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 22日
应用手册 分立式主动电芯均衡 (ACB) 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 18日
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 29日
证书 SN6507DGQEVM (Rev. A) 2024年 3月 27日
应用简报 Optimize 24-V Isolated Power Supply Designs in PLC I/O Modules with SN6507 2022年 6月 29日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN6507DGQEVM — 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块

SN6507DGQEVM 可供用户评估隔离式电源应用中 SN6507 推挽式隔离变压器驱动器的性能和特性。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
开发套件

WURTH-3P-SN6507 — 用于转换器性能评估的 WURTH + SN6507 硬件开发套件

SN6507 开发套件包括两块电路板,可用于评估 SN6507 转换器的性能。这两个电路板包含 Wurth 变压器(出自 WE-PPTI 推挽式变压器系列)。电路板 650796 是适用于 24Vin - 15Vout 应用的固定电路板。电路板 650700 完全可配置,允许用户选择各种变压器 (x16) 来满足多种不同应用的需求。这些电路板完全符合 CISPR32 标准,可为用户提供专为工业和医疗实现而设计的解决方案。

仿真模型

SN6507 IBIS Model

SLLM494.ZIP (7 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP41130 — 1.2kW 硬开关全桥 (HSFB) 电信电源单元

PMP41130 使用 UCD3138064、LMG3100 和 LMG2175 器件展示了一款具有数字控制功能的对称硬开关全桥直流/直流电源转换器。此参考设计包括硬开关全桥 (HSFB) 转换器所需的控制功能。PMP41130 接受 36VDC 至 60VDC 的直流输入,并输出标称 48VDC,其中满载输出功率为 1200W(或最大输出电流为 25A)。在 36V 输入电压和 600W 输出条件下实现了 96.7% 的峰值效率。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010272 — 适用于储能系统的 1500V 高压机架监测单元参考设计

该参考设计是一款具有高电压、电流和绝缘阻抗精度的锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂电池架。该设计可以监测四个高压总线输入、一个分流电流与温度,以及电池的一个绝缘阻抗,从而确保电池架的安全运行。该设计提供板载串行外设接口 (SPI) 和非板载菊花链通信接口,使堆叠连接更加经济高效,并且具备加强的绝缘保护。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池架应用。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频