EKB Technologies Ltd.

DLP テクノロジを使用する設計サービス プロバイダ

EKB は、テキサス インスツルメンツの DLP デザイン ハウスであり、ナノ分野およびハイテク分野におけるカスタマイズ開発と製造のリーダーです。

2006 年に設立されて以来、EKB は特殊光学や光源、マイクロ オプティクス、電子ハードウェアおよびソフトウェア設計に注力し、世界中の多くの顧客に付加価値の高い DLP 技術向け設計サービスを提供しています。

EKB は、多様な用途向けに顧客のために幅広い種類の DLP プロジェクション照明エンジンおよび生産プラットフォームを設計し、製造しています。EKB は、世界中のお客様にアプリケーション開発を可能にする革新的な製品とソリューションを提供しています。

DLP コントローラとドライバ
DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

 

NIR (700nm 超) 対応 DMD
DLP4500NIR 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 光学モジュール
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 2/2 Hadadi St.
  • Bat Yam
  • Israel

参照情報

光学モジュール

EKB-3P-DLP4500EVM — EKB-3P-DLP4500EVM

EKB の E4500 MKII™ 開発モジュールは、産業、医療、科学の各アプリケーション向けに、UV (紫外線)、IR (赤外線)、 RGB を含めたさまざまな光源を使用するフレキシブルな光操作 (ライト・ステアリング) ソリューションを実現します。E4500 MKII モジュールは、DLP® 0.45 WXGA チップセットを採用しており、解像度、輝度、プログラマビリティの魅力的な組み合わせを小型フォーム・ファクタで実現します。

EKB Technologies の詳細については https://www.ekbtechnologies.com をご覧ください。

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。