DLPC350
- DLP4500 および DLP4500NIR DMD の信頼性の高い動作に必要
- 高速パターン表示モード
- 1 ビット・バイナリで最高 4225Hz のパターン速度
- 8 ビット・グレイスケールで最高 120Hz のパターン速度
- マイクロミラーへの 1 対 1 の入力マッピング
- パターン・シーケンスに複数のビット深度と LED を使用可能
- カメラやセンサと簡単に同期
- 2 つの構成可能な入力トリガ
- 2 つの構成可能な出力トリガ
- 14 の完全にプログラム可能な GPIO 信号
- 64Mb の内蔵 RAM
- 最大 48 の 1 ビット・パターンを格納
- 外付けの揮発性メモリが不要
- 格納パターンを増やすため、最大 32MB の外付けパラレル・フラッシュをサポート
- 複数の構成インターフェイス
- 1 つの USB V1.1 スレーブ・ポート
- 2 つの I2C ポート
- LED PWM ジェネレータ
- ビデオ表示動作モード
- フルカラーで 10~120Hz のフレーム・レート
- YUV、YCrCb、または RGB の入力データ・フォーマット
- マイクロミラー・ドライバ内蔵
- クロック生成機能内蔵
DLPC350デジタル・コントローラは、DLP4500またはDLP4500NIRデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)の信頼性の高い動作に必要な部品です。DLPC350コントローラは、ユーザーの電子機器とDMDとの間で、便利な多機能インターフェイスとして機能し、高速なパターン速度と、複数の入力フォーマットに対応したLED制御およびデータのフォーマット設定を実現します。
DLPC350コントローラは、カメラ、センサ、その他のペリフェラルと表示パターンを同期するため、入力および出力トリガ信号を供給します。このコントローラは、小型で低コストの光ステアリング・アプリケーションに統合可能です。アプリケーションとしては、3Dスキャンまたは計量システム、分光計、対話型ディスプレイ、化学分析、医療機器、その他空間的な光変調(光ステアリングおよびパターン作成)を必要とする最終機器などがあります。
DLPC350コントローラは、可視光または近赤外線(NIR)バージョンのDLP4500に対してデータ・フォーマット設定やDMD制御を行うASICです。詳細については、DLPR350ファームウェアのホームページ、DLP4500データシート、DLP4500NIRデータシートを参照してください。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500
DLP® LightCrafter™ 4500 開発モジュールは産業、医療、科学アプリケーション向けに、高い輝度と解像度を備えたフレキシブルな高精度ライト・ステアリング・ソリューションを実現します。DLP LightCrafter 4500 は 0.45 インチ WXGA チップセットを採用しており、高い解像度、輝度、プログラマビリティを小フォーム・ファクタで提供します。
DLP LightCrafter 4500 の USB ベース API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)と使いやすい (...)
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板
DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。 このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。 この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。 DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。
電源は別売りです。
ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD — ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD
Anhua Optoelectronics 社の詳細は、http://www.anhuaoe.com でご確認になれます。
EKB-3P-DLP4500EVM — EKB-3P-DLP4500EVM
EKB Technologies の詳細については https://www.ekbtechnologies.com をご覧ください。
KP-3P-DLP4500EVM — Keynote Photonics DLP4500 評価モジュール
The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The (...)
WDST-3P-PRO4500 — WDST-3P-PRO4500
OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — Optecks Light Animator Software for DLP Advanced Light Control Products
Optecks の詳細は、https://www.optecks.com でご確認ください。
KST-3P-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository
DLPR350 — DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-00293 — DLP® テクノロジを使用する、ベスト・イン・クラスのステレオリソグラフィ 3D プリンタ
TIDA-00155 — DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用
DLP4500-C350REF — DLP テクノロジーを採用した高解像度、ポータブル ライト ステアリングのリファレンス デザイン
TIDA-00254 — DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PBGA (ZFF) | 419 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。