DLP4500

アクティブ

0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

製品詳細

Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) WXGA (1280x800) Pattern rate, binary (max) (Hz) 4225 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 120 Array diagonal (in) 0.45 Micromirror array size 912 x 1140 Micromirror pitch (mm) 0.0076 Micromirror array orientation Diamond Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) WXGA (1280x800) Pattern rate, binary (max) (Hz) 4225 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 120 Array diagonal (in) 0.45 Micromirror array size 912 x 1140 Micromirror pitch (mm) 0.0076 Micromirror array orientation Diamond Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S241 (FQE) 80 188.37 mm² 20.7 x 9.1 DLP-S310 (FQD) 98 188.37 mm² 20.7 x 9.1
  • 0.45 インチ対角マイクロミラー・アレイ
    • 912 × 1140 解像度のアレイ (100 万個超のマイクロミラー)
    • ダイヤモンド型のアレイ方向により側面照明をサポートし、光学設計を簡素化かつ効率化
    • WXGA 解像度の表示が可能
    • 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
    • ±12° の傾斜角
    • 5µs のマイクロミラー・クロスオーバー時間
  • 可視光の高効率なステアリング
    • ウィンドウ伝送効率 96% (公称値) ( 420~700nm、2 つのウィンドウ表面経由のシングル・パス)
    • 偏光に依存しないアルミニウム製のマイクロミラー
    • アレイの充填率 92% (公称値)
  • 専用の DLPC350 コントローラによる信頼性の高い動作
    • 最大 4kHz のバイナリ・パターン・レート
    • パターン・シーケンス・モードによりアレイ内の各マイクロミラーを制御
  • マイクロミラー・ドライバ回路を内蔵
  • 9.1mm × 20.7mm で携帯機器に好適
    • 単純なコネクタ・インターフェイス付き FQE パッケージ
    • 拡張サーマル・インターフェイス付き FQD パッケージ
  • 0.45 インチ対角マイクロミラー・アレイ
    • 912 × 1140 解像度のアレイ (100 万個超のマイクロミラー)
    • ダイヤモンド型のアレイ方向により側面照明をサポートし、光学設計を簡素化かつ効率化
    • WXGA 解像度の表示が可能
    • 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
    • ±12° の傾斜角
    • 5µs のマイクロミラー・クロスオーバー時間
  • 可視光の高効率なステアリング
    • ウィンドウ伝送効率 96% (公称値) ( 420~700nm、2 つのウィンドウ表面経由のシングル・パス)
    • 偏光に依存しないアルミニウム製のマイクロミラー
    • アレイの充填率 92% (公称値)
  • 専用の DLPC350 コントローラによる信頼性の高い動作
    • 最大 4kHz のバイナリ・パターン・レート
    • パターン・シーケンス・モードによりアレイ内の各マイクロミラーを制御
  • マイクロミラー・ドライバ回路を内蔵
  • 9.1mm × 20.7mm で携帯機器に好適
    • 単純なコネクタ・インターフェイス付き FQE パッケージ
    • 拡張サーマル・インターフェイス付き FQD パッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP4500 .45 WXGA DMD データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 18日
* エラッタ LightCrafter 4500 Evaluation Module (EVM) Errata (Rev. A) 2014年 7月 15日
ユーザー・ガイド DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 9日
アプリケーション概要 高度にスケーラブルな TI DLP テクノロジーによる 3D マシン ビジョ ン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) 2018年 11月 27日
技術記事 Capture, imagine, create: Enabling highly-accurate desktop 3D printing and portabl PDF | HTML 2018年 7月 10日
アプリケーション・ノート DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
アプリケーション・ノート Using DLP LightCrafter 4500 Triggers to Synchronize Cameras to Patterns (Rev. B) 2018年 2月 16日
ユーザー・ガイド TIDA-00254 User's Guide (Rev. B) 2017年 7月 26日
技術記事 Improve printed circuit board (PCB) quality with 3D inspection PDF | HTML 2017年 2月 2日
技術記事 Bringing fast, accurate 3D scanning into embedded applications PDF | HTML 2016年 9月 1日
製品概要 TI DLP® Technology for 3D Machine Vision (Rev. C) 2016年 4月 8日
技術記事 Autodesk’s Ember…the story behind the technology PDF | HTML 2015年 6月 25日
製品概要 TI DLP Technology For 3D Printing (Rev. F) PDF | HTML 2015年 1月 28日
アプリケーション・ノート Geometric Optics for DLP® 2013年 12月 5日
アプリケーション・ノート DLP® Series-310 DMD and System Mounting Concepts 2013年 7月 18日
アプリケーション・ノート DLP® Series-241 DMD and System Mounting Concepts 2013年 4月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 開発モジュールは産業、医療、科学アプリケーション向けに、高い輝度と解像度を備えたフレキシブルな高精度ライト・ステアリング・ソリューションを実現します。DLP LightCrafter 4500 は 0.45 インチ WXGA チップセットを採用しており、高い解像度、輝度、プログラマビリティを小フォーム・ファクタで提供します。

DLP LightCrafter 4500 の USB ベース API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)と使いやすい (...)

ユーザー ガイド: PDF
光学モジュール

ANHUA-3P-DLP4500NIR-I — DLP4500NIR を使用した産業用途に対応する、AnHua Optoelectronics の各種光学モジュール

AnHua Optoelectronics は、DLP4500NIR を使用した産業用アプリケーション向けの光学モジュールの設計と製造に関する専門知識を持つ独立系サード パーティー企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。そのため、このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード パーティー企業が製造中であることを期待できます。
光学モジュール

ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD — ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD

Anhua Optoelectronics は、DLP® 0.45” WXGA DMD を採用し、投影比、輝度レベル、サイズ、波長のさまざまなオプションをサポートする、生産対応の各種光学モジュールを提供しています。同社は、光源の変更や光学システムの再設計を含め、システムの変更に関するご相談もお受けしています。

Anhua Optoelectronics 社の詳細は、http://www.anhuaoe.com でご確認になれます。
ユーザー ガイド: PDF
光学モジュール

EKB-3P-DLP4500EVM — EKB-3P-DLP4500EVM

EKB の E4500 MKII™ 開発モジュールは、産業、医療、科学の各アプリケーション向けに、UV (紫外線)、IR (赤外線)、 RGB を含めたさまざまな光源を使用するフレキシブルな光操作 (ライト・ステアリング) ソリューションを実現します。E4500 MKII モジュールは、DLP® 0.45 WXGA チップセットを採用しており、解像度、輝度、プログラマビリティの魅力的な組み合わせを小型フォーム・ファクタで実現します。

EKB Technologies の詳細については https://www.ekbtechnologies.com をご覧ください。

購入先:EKB Technologies Ltd.
ユーザー ガイド: PDF
光学モジュール

IVIEW-3P-WXGA-LED — DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board

iView DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board.
購入先:iView Limited
光学モジュール

KP-3P-DLP4500EVM — Keynote Photonics DLP4500 評価モジュール

Keynote Photonics offers a number of optical engine options, featuring DLP4500/DLPC350 DLP® chipset.

The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The (...)
購入先:Keynote Photonics
ユーザー ガイド: PDF
光学モジュール

WDST-3P-PRO4500 — WDST-3P-PRO4500

Wintech’s production ready optical engine (PRO4500) is a high brightness modular DLP-based projector designed for industrial applications. The PRO4500 is based on Texas Instrument’s DLP LightCrafter 4500 that utilizes the DLP4500 WXGA DMD and is compatible with both DLP4500FQE (150 (...)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — Optecks Light Animator Software for DLP Advanced Light Control Products

Optecks の Light Animator は、科学者やエンジニアがパターン・シーケンスを迅速に設計して、DLP® テクノロジーを使用して光制御アプリケーションをトリガできるようにする視覚的なインターフェイスを採用したソフトウェア・パッケージです。Light Animator は DLP LightCrafter 6500、DLP Discovery 4100、DLP LightCrafter 4500 プラットフォームをサポートします。

Optecks の詳細は、https://www.optecks.com でご確認ください。
購入先:Optecks, LLC
ファームウェア

DLPR350 — DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DLP4500 FQD IBIS Model

DLPM004.ZIP (6 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

DLP4500 FQE IBIS Model

DLPM003.ZIP (6 KB) - IBIS Model
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPM040 DLP4500 DMD With FQE Package (Series 241) 3D-CAD Geometry

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPM041 DLP4500/DLP4500NIR DMD With FQD Package (Series 310) 3D-CAD Geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

CAD/CAE シンボル

Optics Design Files (Rev. B)

DLPR010B.ZIP (5629 KB)
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLPR068 Series 241 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLPR069 Series 310 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 310 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00293 — DLP® テクノロジを使用する、ベスト・イン・クラスのステレオリソグラフィ 3D プリンタ

DLP® 3D プリンタを示すこのリファレンス・デザインで、TI の DLP 3D 構造化光ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、クラス最高解像度の 3D オブジェクトを製作できます。DLP テクノロジーは、高精度の高速 3D プリントにステレオ・リソグラフィー技術を使用しており、高度に差別化した製品の開発に役立ちます。このリファレンス・デザインは、DLP LightCrafter™ 4500 評価基板 (EVM) を採用しているので、物体の複数のレイヤーを高精度で露光する DLP® 0.45 インチ WXGA チップセットの性能を提示できます。このデザインはまた、TI (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0076 — DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン

TIDEP0076 3D マシン ビジョンのリファレンス デザインでは、構造化光の原理に基づく組込み 3D スキャナについて説明します。デジタル カメラと Sitara™AM57xx プロセッサのシステム オン チップ (SoC) を使用して、DLP4500 ベースのプロジェクタから反射光のパターンをキャプチャします。キャプチャしたパターンのサブスク処理や、物体の 3D ポイント クラウド計算、およびその 3D ビジュアル化をすべて AM57xx プロセッサ SoC で実行します。このリファレンス デザインは、ホスト PC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

DLP4500-C350REF — DLP テクノロジーを採用した高解像度、ポータブル ライト ステアリングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DLP® 0.45” WXGA チップセットを備え、DLP® LightCrafter™ 4500 評価基板(EVM)に実装されており、産業、医療、および科学アプリケーションで使用される、高い分解能と正確なパターンのフレキシブルな制御を実現します。無償の USB ベースの GUI および API により、開発者は、TI の革新的なデジタル マイクロミラー デバイス(DMD)テクノロジーをカメラ、センサ、モーター、およびその他のペリフェラルに簡単に組み込むことができ、高度に差別化された 3D マシン ビジョン システム、3D (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00254 — DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成

LightCrafter™ シリーズ コントローラ向けに TI の DLP® Advanced Light Control(高度な照明制御)ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した 3D マシン ビジョン リファレンス デザインで、TI のデジタル マイクロミラー デバイス(DMD)技術をカメラ、センサ、モーターなどのペリフェラルに採用することにより、3D ポイント クラウドの容易な構築を可能にします。高度に差別化された 3D マシン ビジョン システムは、DLP4500 WXGA チップセット搭載 DLP® LightCrafter™ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S241 (FQE) 80 Ultra Librarian
DLP-S310 (FQD) 98 Ultra Librarian