DLP4500NIR

アクティブ

0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

製品詳細

Illumination wavelength (min) (nm) 700 Illumination wavelength (max) (nm) 2500 Display resolution (max) WXGA Array diagonal (in) 0.45 Micromirror array size 912 x 1140 Micromirror array orientation Diamond Micromirror pitch (mm) 0.0076 Pattern rate, binary (max) (Hz) 4225 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 120 Chipset family DLP4500NIR Rating Catalog Operating temperature range (°C) 10 to 70
Illumination wavelength (min) (nm) 700 Illumination wavelength (max) (nm) 2500 Display resolution (max) WXGA Array diagonal (in) 0.45 Micromirror array size 912 x 1140 Micromirror array orientation Diamond Micromirror pitch (mm) 0.0076 Pattern rate, binary (max) (Hz) 4225 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 120 Chipset family DLP4500NIR Rating Catalog Operating temperature range (°C) 10 to 70
DLP-S310 (FQD) 98 188.37 mm² 20.7 x 9.1
  • 0.45 インチ対角マイクロミラー・アレイ
    • 912 × 1140 解像度のアレイ (100 万個超のマイクロミラー)
    • ダイヤモンド型のアレイ方向により側面照明をサポートし、光学設計を簡素化かつ効率化
    • WXGA 解像度の表示が可能
    • 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
    • ±12° の傾斜角
    • 5µs のマイクロミラー・クロスオーバー時間 (公称値)
  • NIR 光の高効率なステアリング
    • ウィンドウ伝送効率 96% (公称値) ( 700~2000nm、2 つのウィンドウ表面経由のシングル・パス)
    • ウィンドウ伝送効率 90% (公称値) (2000~2500nm、2 つのウィンドウ表面経由のシングル・パス)
    • 偏光に依存しないアルミニウム製のマイクロミラー
    • アレイの充填率 92% (公称値)
  • 専用の DLPC350 コントローラによる信頼性の高い動作
    • 最大 4kHz のバイナリ・パターン・レート
    • パターン・シーケンス・モードによりアレイ内の各マイクロミラーを制御
  • マイクロミラー・ドライバ回路を内蔵
  • 9.1mm × 20.7mm で携帯機器に好適
    • 拡張サーマル・インターフェイス付き FQD パッケージ
  • 0.45 インチ対角マイクロミラー・アレイ
    • 912 × 1140 解像度のアレイ (100 万個超のマイクロミラー)
    • ダイヤモンド型のアレイ方向により側面照明をサポートし、光学設計を簡素化かつ効率化
    • WXGA 解像度の表示が可能
    • 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
    • ±12° の傾斜角
    • 5µs のマイクロミラー・クロスオーバー時間 (公称値)
  • NIR 光の高効率なステアリング
    • ウィンドウ伝送効率 96% (公称値) ( 700~2000nm、2 つのウィンドウ表面経由のシングル・パス)
    • ウィンドウ伝送効率 90% (公称値) (2000~2500nm、2 つのウィンドウ表面経由のシングル・パス)
    • 偏光に依存しないアルミニウム製のマイクロミラー
    • アレイの充填率 92% (公称値)
  • 専用の DLPC350 コントローラによる信頼性の高い動作
    • 最大 4kHz のバイナリ・パターン・レート
    • パターン・シーケンス・モードによりアレイ内の各マイクロミラーを制御
  • マイクロミラー・ドライバ回路を内蔵
  • 9.1mm × 20.7mm で携帯機器に好適
    • 拡張サーマル・インターフェイス付き FQD パッケージ

DLP4500 NIR デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は空間光変調器 (SLM) として動作し、 近赤外光 (NIR) をステアリングして高速度、高精度、高効率でパターンを生成します。DLP4500 NIR DMD は小さな外形で高解像度を実現し、 多くの場合、単一要素検出器と組み合わせることで、高価な InGaAs アレイを基礎とする検出器の設計の代替品となり、高性能でコスト効率の優れた携帯型ソリューションを実現できます。

DLP4500 NIR デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は空間光変調器 (SLM) として動作し、 近赤外光 (NIR) をステアリングして高速度、高精度、高効率でパターンを生成します。DLP4500 NIR DMD は小さな外形で高解像度を実現し、 多くの場合、単一要素検出器と組み合わせることで、高価な InGaAs アレイを基礎とする検出器の設計の代替品となり、高性能でコスト効率の優れた携帯型ソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP4500NIR 0.45 WXGA 近赤外線 DMD データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 19日
ユーザー・ガイド DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 9日
アプリケーション・ノート Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) 2018年 11月 27日
アプリケーション・ノート DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
ソリューション・ガイド TI DLP® Technology for Spectroscopy (Rev. B) 2016年 4月 8日
ホワイト・ペーパー DLP Technology for Spectroscopy (Rev. A) 2015年 8月 15日
技術記事 Autodesk’s Ember…the story behind the technology PDF | HTML 2015年 6月 25日
技術記事 From crops to store shelves, the future is looking bright for near-infrared spectr PDF | HTML 2015年 5月 1日
アプリケーション・ノート DLP Spectrometer Design Considerations 2014年 8月 21日
アプリケーション・ノート Geometric Optics for DLP® 2013年 12月 5日
アプリケーション・ノート DLP® Series-310 DMD and System Mounting Concepts 2013年 7月 18日
アプリケーション・ノート DLP® Series-241 DMD and System Mounting Concepts 2013年 4月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板

 

DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。  このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。  この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。  DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。

電源は別売りです。

AC-DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
光学モジュール

ANHUA-3P-DLP4500NIR-I — DLP4500NIR を使用した産業用途に対応する、AnHua Optoelectronics の各種光学モジュール

AnHua Optoelectronics は、DLP4500NIR を使用した産業用アプリケーション向けの光学モジュールの設計と製造に関する専門知識を持つ独立系サード パーティー企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。そのため、このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード パーティー企業が製造中であることを期待できます。
光学モジュール

ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD — ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD

Anhua Optoelectronics は、DLP® 0.45” WXGA DMD を採用し、投影比、輝度レベル、サイズ、波長のさまざまなオプションをサポートする、生産対応の各種光学モジュールを提供しています。同社は、光源の変更や光学システムの再設計を含め、システムの変更に関するご相談もお受けしています。

Anhua Optoelectronics 社の詳細は、http://www.anhuaoe.com でご確認になれます。
ユーザー ガイド: PDF
光学モジュール

EKB-3P-DLP4500EVM — EKB-3P-DLP4500EVM

EKB の E4500 MKII™ 開発モジュールは、産業、医療、科学の各アプリケーション向けに、UV (紫外線)、IR (赤外線)、 RGB を含めたさまざまな光源を使用するフレキシブルな光操作 (ライト・ステアリング) ソリューションを実現します。E4500 MKII モジュールは、DLP® 0.45 WXGA チップセットを採用しており、解像度、輝度、プログラマビリティの魅力的な組み合わせを小型フォーム・ファクタで実現します。

EKB Technologies の詳細については https://www.ekbtechnologies.com をご覧ください。

購入先:EKB Technologies Ltd.
ユーザー ガイド: PDF
光学モジュール

KP-3P-DLP4500EVM — Keynote Photonics DLP4500 評価モジュール

Keynote Photonics offers a number of optical engine options, featuring DLP4500/DLPC350 DLP® chipset.

The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The (...)
購入先:Keynote Photonics
ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

KST-3P-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository

The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository. This allows you to very quickly get up-and-running as a mobile developer wishing to take advantage of the NIRScan Nano's capabilities. The SDK allows easy integration into your shipping, native (...)
購入先:KS Technologies LLC
ファームウェア

DLPR350-FW DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

DLP4500 FQD IBIS Model

DLPM004.ZIP (6 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

DLP4500 FQE IBIS Model

DLPM003.ZIP (6 KB) - IBIS Model
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPM041 DLP4500/DLP4500NIR DMD With FQD Package (Series 310) 3D-CAD Geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLPR069 Series 310 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 310 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00155 — DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用

この近赤外線(NIR)分光器リファレンス・デザインでは、テキサス・インスツルメンツの DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせによって高性能な測定が可能です。しかも、高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子アーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム・ファクタを実現しています。NIR 分光器は、食品、農業、製薬、石油化学製品、プラスチックなどさまざまなアプリケーションで、有機系の液体や固体を解析するために一般的に使用されています。強力な Sitara (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S310 (FQD) 98 Ultra Librarian