产品详情

Sample rate (max) (Msps) 800 Resolution (Bits) 9 Number of input channels 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 6000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 1110 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 53.5 ENOB (Bits) 8.5 SFDR (dB) 64 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 800 Resolution (Bits) 9 Number of input channels 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 6000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 1110 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 53.5 ENOB (Bits) 8.5 SFDR (dB) 64 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • ADC 内核:
    • 分辨率:9 位
    • 非交错式架构
    • 内部抖动可减少高次谐波
  • 性能规格:
    • SNR(–1dBFS,97MHz):53.5dBFS
    • ENOB(–1dBFS,97MHz):8.51Bits
    • SFDR(–1dBFS,97MHz):64dBFS
    • 本底噪声(–20dBFS,97MHz): –140.5dBFS/Hz
  • 满量程输入电压:800mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 总共支持 2 至 8 个(四通道/双通道)或 1 至 4 个(单通道)串行器/解串器通道
    • 最大波特率:17.16Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 支持确定性延迟
    • 与 JESD204B 接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部 PLL 和 VCO (7.2–8.2GHz)
  • SYSREF 窗口可简化同步
  • 四个时钟输出可简化系统时钟
    • FPGA 或相邻 ADC 的参考时钟
    • 串行器/解串器收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗 (800MSPS):
    • 四通道:420mW/通道
    • 双通道:555mW/通道
    • 单通道:840mW
  • 电源:1.1V、1.9V
  • ADC 内核:
    • 分辨率:9 位
    • 非交错式架构
    • 内部抖动可减少高次谐波
  • 性能规格:
    • SNR(–1dBFS,97MHz):53.5dBFS
    • ENOB(–1dBFS,97MHz):8.51Bits
    • SFDR(–1dBFS,97MHz):64dBFS
    • 本底噪声(–20dBFS,97MHz): –140.5dBFS/Hz
  • 满量程输入电压:800mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 总共支持 2 至 8 个(四通道/双通道)或 1 至 4 个(单通道)串行器/解串器通道
    • 最大波特率:17.16Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 支持确定性延迟
    • 与 JESD204B 接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部 PLL 和 VCO (7.2–8.2GHz)
  • SYSREF 窗口可简化同步
  • 四个时钟输出可简化系统时钟
    • FPGA 或相邻 ADC 的参考时钟
    • 串行器/解串器收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗 (800MSPS):
    • 四通道:420mW/通道
    • 双通道:555mW/通道
    • 单通道:840mW
  • 电源:1.1V、1.9V

ADC09xJ800 是一系列 9 位、800MSPS 四通道/双通道/单通道模数转换器 (ADC),具有低功耗、高采样率和 12 位分辨率,这些特性使得 ADC09xJ800 非常适合用于各种多通道通信和测试系统。

6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 还支持 L 频带和 S 频带的直接射频采样。

包含许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL),用于生成采样时钟。提供了四个时钟输出,以便对 FPGA 或 ASIC 的逻辑和串行器/解串器进行计时。为脉冲系统提供了时间戳输入和输出。

JESD204C 串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 个通道(双通道和四通道器件)或 1 至 4 个通道(单通道器件)和高达 17.16Gbps 的串行器/解串器波特率,从而使每个应用能够实现最佳配置。

ADC09xJ800 是一系列 9 位、800MSPS 四通道/双通道/单通道模数转换器 (ADC),具有低功耗、高采样率和 12 位分辨率,这些特性使得 ADC09xJ800 非常适合用于各种多通道通信和测试系统。

6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 还支持 L 频带和 S 频带的直接射频采样。

包含许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL),用于生成采样时钟。提供了四个时钟输出,以便对 FPGA 或 ASIC 的逻辑和串行器/解串器进行计时。为脉冲系统提供了时间戳输入和输出。

JESD204C 串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 个通道(双通道和四通道器件)或 1 至 4 个通道(单通道器件)和高达 17.16Gbps 的串行器/解串器波特率,从而使每个应用能够实现最佳配置。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC09xJ800 具有 JESD204C 接口的四通道/双通道/单通道、800MSPS、9 位模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC09QJ1300EVM — ADC09QJ1300 具有 JESD204C 接口的四通道 9 位 1.3GSPS ADC 评估模块

ADC09QJ1300 评估模块 (EVM) 可用于评估 ADC09QJ1300-Q1 器件。ADC09QJ1300-Q1 是一款低功耗、9 位、四通道、1.3GSPS 模数转换器 (ADC),具有缓冲模拟输入以及具有片上 PLL 的集成式数字下变频器(采用 JESD204B/C 接口)。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。

该 EVM 上的 LMK04828 JESD204B/C 时钟生成器可以配置为提供超低抖动 ADC 器件时钟和 SYSREF,从而提供完整的 JESD204B/C 子类 1 时钟解决方案。

通过一个易于使用的软件 GUI 来控制 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8 通道(两个同步 4 通道)12 位 1.6GSPS JESD204C 接口 ADC 评估模块

TSW12QJ1600 评估模块 (EVM) 用于评估具有不同前端选项的 ADC12QJ1600-Q1 模数转换器 (ADC)。ADC12QJ1600-Q1 是一款 12 位 ADC,采样速率可高达每秒 1.6 千兆次采样 (GSPS),具有四个模拟输入通道。

该设计在同一印刷电路板 (PCB) 上装有两个 ADC12QJ1600-Q1 器件,可用于展示多个 ADC 同步、确定性延迟,并测试 ADC 性能。ADC 具有多个前端选项(交流耦合变压器;具有 LMH32401 的直流耦合选项)。该设计还展示了如何通过从一个 ADC 到另一个 ADC 菊链式连接 PLL (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ADC12QJ1600 IBIS-AMI Model

SBAM512.ZIP (68 KB) - IBIS-AMI Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频