精密 ADC

品类丰富的 SAR 和 Δ-Σ ADC 产品系列以及方便易用的设计资源

按类别浏览

我们的模数转换器 (ADC) 提供高达 32 位的分辨率,以紧凑的外形提供出色的精度、更快的吞吐量和低功耗。我们的 ADC 提供各种逐次逼近寄存器 (SAR) 和 Δ-Σ 架构,具有要求严苛应用所需的灵活性和可靠性。

按参数规格进行选择


分辨率


采样速率


输入通道


接口类型


产品亮点特性


特殊等级

精选精密 ADC

可满足您的所有设计需求的精密 ADC

checkmark

实现卓越的精度

利用我们的 ADC 处理和生成质量更高的数据,通过在更宽的温度范围内实现更低的噪声、更高的分辨率和更低的漂移,确保应用的端到端精度。

checkmark

更大程度地增大系统带宽

利用我们的高吞吐量精密 ADC 以低延迟转换高分辨率数据,以更快的更新速率和更短的稳定时间来处理更多通道。

checkmark

通过低功耗精密 ADC 获得更高的每毫瓦性能

我们的低功耗精密 ADC 具有灵活的断电模式、带微控制器唤醒功能的自主警报监控和低电压运行功能,可更大限度地延长电池寿命。

checkmark

缩减电路板尺寸

采用世界上较小的一些 ADC,实现更小的尺寸或更高的通道密度,同时保持高性能。我们的小尺寸封装选项包括 X2SON 和 WCSP。

技术资源

应用手册
应用手册
RTD 测量基本指南 (Rev. A)
详细了解用于测量温度的电阻式温度检测器 (RTD) 传感器。这些传感器是市面上非常精确的温度传感器,可覆盖较大的温度范围。
document-pdfAcrobat PDF
电子书
电子书
模拟工程师电路设计指导手册:数据转换器 (Rev. A)
模拟工程师电路设计指导手册:数据转换器可提供模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 子电路设计理念,便于您快速借鉴这些理念来满足特定系统需求。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
电桥测量基本指南 (Rev. A)
查看此应用手册,简要了解电桥电路、如何使用电桥测量不同的力、如何设置 ADC 测量以及测量中可能会出现哪些误差。
document-pdfAcrobat PDF

与精密 ADC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

精密 ADC 设计及开发

使用我们强大的工具和资源加速您的设计过程。从概念到产品,我们帮助您轻松优化模拟信号链性能。

搜索精密 ADC 参数表,查找符合您应用需求的理想器件。

使用 PSpice® for TI 设计和仿真工具评估模拟电路的功能。

搜索我们的固件示例库,了解如何控制、配置、读取和操作我们的产品。

观看教学视频,了解如何充分利用 ADC 的特性和性能。

使用模拟电路计算器加速模拟电路设计工程师经常涉及的重复性计算。

在设计过程的各个阶段,可查看 TI E2E™ 设计支持论坛获取帮助。

设计和开发资源

计算工具
模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具
精密 ADC Github
一组用于控制、配置、读取以及操作 TI 精密 ADC 的固件示例。您可为微控制器应用查找用于配置和操作精密 ADC 的示例固件。
应用软件和框架
用于精密 ADC 的温度传感器(RTD、热电偶、热敏电阻)固件

此温度传感器线性化固件为测量大多数常见温度传感器(包括电阻温度检测器 [RTD]、热电偶、NTC 和 PTC 等热敏电阻、模拟温度传感器)和对其进行线性化提供了软件例程。

该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数 (ADC) 硬件抽象层,将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API,以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。

ADC810-Q1

具有 VREF、比较器和 I2C 的 12 位 3.3kSPS 8 通道 ADC

价格约为 (USD) 1ku | 1.651

ADC168M102R-SP

耐辐射、8 通道、1MSPS、16 位同步采样 SAR ADC

ADS114S18

具有 PGA、VREF、两个 IDAC 和 SPI 的 18 通道 16 位 128kSPS Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 5.45

ADS124S18

具有 PGA、VREF、两个 IDAC 和 SPI 的 18 通道 24 位 128kSPS Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 6.53

ADS9308V8I

具有 8 个电压检测输入和 8 个电流检测输入的 24 位 125kSPS 16 通道单电源 SAR ADC

价格约为 (USD) 1ku | 31.2

ADS9324C

具有 80V 共模电压的 16 通道 16 位 1MSPS 同步采样 ADC

价格约为 (USD) 1ku | 30.03