产品详情

Sample rate (max) (Msps) 4000, 8000 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 8000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3650 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57 ENOB (Bits) 9 SFDR (dB) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 4000, 8000 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 8000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3650 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57 ENOB (Bits) 9 SFDR (dB) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10 FCCSP (ZEG) 144 100 mm² 10 x 10
  • ADC 内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下的采样率高达 8GSPS
    • 双通道模式下的采样率高达 4GSPS
  • 性能规格:
    • 本底噪声(–20dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
      • 双通道模式: –152.3dBFS/Hz
      • 单通道模式:–155dBFS/Hz
    • ENOB(双通道,FIN = 2.4GHz):8.8 位
  • VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):8GHz
    • 可用输入频率范围:> 10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
  • 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步特性:
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 最大通道速率:17.16Gbps
    • 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
    • 8b/10b 模式兼容 JESD204B
  • 可选数字下变频器 (DDC):
    • 4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍复杂抽取
    • 每个 DDC 均具有四个独立的 32 位 NCO
  • 峰值射频输入功率 (Diff):+26.5dBm(+27.5dBFS,560x 满量程功率)
  • 可实现均衡的可编程 FIR 滤波器
  • 功耗:3.7W
  • 电源:1.1V、1.9V
  • ADC 内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下的采样率高达 8GSPS
    • 双通道模式下的采样率高达 4GSPS
  • 性能规格:
    • 本底噪声(–20dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
      • 双通道模式: –152.3dBFS/Hz
      • 单通道模式:–155dBFS/Hz
    • ENOB(双通道,FIN = 2.4GHz):8.8 位
  • VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):8GHz
    • 可用输入频率范围:> 10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
  • 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步特性:
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 最大通道速率:17.16Gbps
    • 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
    • 8b/10b 模式兼容 JESD204B
  • 可选数字下变频器 (DDC):
    • 4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍复杂抽取
    • 每个 DDC 均具有四个独立的 32 位 NCO
  • 峰值射频输入功率 (Diff):+26.5dBm(+27.5dBFS,560x 满量程功率)
  • 可实现均衡的可编程 FIR 滤波器
  • 功耗:3.7W
  • 电源:1.1V、1.9V

ADC12DJ4000RF 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。ADC12DJ4000RF 可配置为双通道 4GSPS ADC 或单通道 8GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。

ADC12DJ4000RF 使用具有多达 16 个串行通道的高速 JESD204C 输出接口,支持高达 17.16Gbps 的线路速率。通过 JESD204C 子类 1 支持确定性延迟和多器件同步。JESD204C 接口可进行配置,对线路速率和通道数进行权衡。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),可改进误码率。此接口向后兼容 JESD204B 接收器。

无噪声孔径延迟调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性可简化多通道应用的系统设计。提供可选的数字下变频器 (DDC),以便将数字信号频谱下变频到基带信号并降低接口速率。可编程 FIR 滤波器可实现片上均衡。

ADC12DJ4000RF 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。ADC12DJ4000RF 可配置为双通道 4GSPS ADC 或单通道 8GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。

ADC12DJ4000RF 使用具有多达 16 个串行通道的高速 JESD204C 输出接口,支持高达 17.16Gbps 的线路速率。通过 JESD204C 子类 1 支持确定性延迟和多器件同步。JESD204C 接口可进行配置,对线路速率和通道数进行权衡。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),可改进误码率。此接口向后兼容 JESD204B 接收器。

无噪声孔径延迟调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性可简化多通道应用的系统设计。提供可选的数字下变频器 (DDC),以便将数字信号频谱下变频到基带信号并降低接口速率。可编程 FIR 滤波器可实现片上均衡。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADC08DJ5200RF 正在供货 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC ADC08DJ5200RF offers higher speed, lower resolution, and no DDC.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC12DJ4000RF 8GSPS 单通道或 4GSPS 双通道 12 位射频采样模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 2日
应用手册 比较有源和无源高速/射频模数转换器前端 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 22日
应用手册 高速射频 ADC 转换器前端架构评估 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 4日
技术文章 So, what are S-parameters anyway? PDF | HTML 2019年 5月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC12DJ4000RFEVM — ADC12DJ4000RF 双通道 4GSPS 或单通道 8GSPS 射频采样 12 位 ADC 评估模块

ADC12DJ4000RF 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DJ4000RF 高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DJ4000RF,后者是一款具有 JESD204B 接口的 12 位双通道 4GSPS 或单通道 8GSPS ADC。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — 适用于 TRF1208 具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差动放大器的评估模块

TRF1208-ADC12DJ5200RF 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DJ5200RF 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DJ5200RF,后者是一款具有 JESD204B 接口的 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC,可评估该系列中的所有分辨率和采样率器件。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ADC12DJ5200RF-CALC ADC12DJ5200RF input network full-scale calculation tool.

Calculation tool referenced in application note SLVAFZ7.
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
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian
FCCSP (ZEG) 144 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频