数据表
ADC12DJ5200-SP
- 辐射耐受性:
- 电离辐射总剂量 (TID):300krad (Si)
- 单粒子锁定 (SEL):120MeV-cm2/mg
- 单粒子翻转 (SEU) 抗扰度寄存器
- ADC 内核:
- 12 位分辨率
- 单通道模式下的采样率高达 10.4GSPS
- 双通道模式下的采样率高达 5.2GSPS
- 性能规格:
- 本底噪声(–20dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
- 双通道模式:–151.8dBFS/Hz
- 单通道模式:–154.4dBFS/Hz
- ENOB(双通道,FIN = 2.4GHz):8.6 位
- 本底噪声(–20dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
- VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
- 模拟输入带宽 (-3dB):8GHz
- 可用输入频率范围:> 10GHz
- 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
- 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
- 精确采样控制:19fs 步长
- 简化同步和交错
- 温度和电压不变延迟
- 简便易用的同步特性:
- 自动 SYSREF 计时校准
- 样片标记时间戳
- JESD204C 串行数据接口:
- 最大通道速率:17.16Gbps
- 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
- 8b/10b 模式兼容 JESD204B
- 可选数字下变频器 (DDC):
- 4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍复杂抽取
- 每个 DDC 均具有四个独立的 32 位 NCO
- 峰值射频输入功率 (Diff):+26.5dBm(+27.5dBFS,560x 满量程功率)
- 可实现均衡的可编程 FIR 滤波器
- 功耗:4W
- 电源:1.1V、1.9V
ADC12DJ5200-SP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。ADC12DJ5200-SP 可配置为双通道 5.2GSPS ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。
ADC12DJ5200-SP 使用具有多达 16 个串行通道的高速 JESD204C 输出接口,支持高达 17.16Gbps 的线路速率。通过 JESD204C 子类 1 支持确定性延迟和多器件同步。JESD204C 接口可进行配置,对线路速率和通道数进行权衡。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),可改进误码率。此接口向后兼容 JESD204B 接收器。
无噪声孔径延迟调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性可简化多通道应用的系统设计。提供可选的数字下变频器 (DDC),以便将数字信号频谱下变频到基带信号并降低接口速率。可编程 FIR 滤波器可实现片上均衡。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC12DJ5200-SP 10.4GSPS 单通道或 5.2GSPS 双通道 12 位射频采样模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 5月 2日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | ADC12DJ5200-SHP Production Flow and Reliability Report | 2025年 3月 10日 | |||
| 应用简报 | 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| 技术文章 | How SHP in plastic packaging addresses 3 key space application design challenges | PDF | HTML | 2022年 10月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF 射频采样 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC 评估模块
ADC12DJ5200RF 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DJ5200RF 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DJ5200RF,后者是一款具有 JESD204B 接口的 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC,可评估该系列中的所有分辨率和采样率器件。
计算工具
Calculation tool referenced in application note SLVAFZ7.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (ALR) | 144 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。