产品详情

Sample rate (max) (Msps) 1600 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 4 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 6000 Features Ultra High Speed Rating HiRel Enhanced Product Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 1910 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57.4 ENOB (Bits) 9 SFDR (dB) 64 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 1600 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 4 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 6000 Features Ultra High Speed Rating HiRel Enhanced Product Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 1910 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57.4 ENOB (Bits) 9 SFDR (dB) 64 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes
FCCSP (ALR) 144 100 mm² (10 mm × 10 mm)
  • 高可靠性增强型产品:
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • -55°C 至 125°C 的温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • ADC 内核:
    • 分辨率:12 位
    • 最大采样率:1.6GSPS
    • 非交错式架构
    • 内部抖动可减少高次谐波
  • 性能规格 (–1dBFS):
    • SNR (100MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100MHz):9.1 位
    • SFDR (100MHz):64dBc
    • 本底噪声 (–20dBFS):-147dBFS
  • 满量程输入电压:800mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 总共支持 2 至 8 个串行器/解串器通道
    • 最大波特率:17.16Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 支持确定性延迟
    • 与 JESD204B 接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部 PLL 和 VCO (7.2–8.2GHz)
  • SYSREF 窗口可简化同步
  • 四个时钟输出可简化系统时钟
    • FPGA 或相邻 ADC 的参考时钟
    • 串行器/解串器收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗 (1GSPS):1.9W
  • 电源:1.1V/1.9V
  • 高可靠性增强型产品:
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • -55°C 至 125°C 的温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • ADC 内核:
    • 分辨率:12 位
    • 最大采样率:1.6GSPS
    • 非交错式架构
    • 内部抖动可减少高次谐波
  • 性能规格 (–1dBFS):
    • SNR (100MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100MHz):9.1 位
    • SFDR (100MHz):64dBc
    • 本底噪声 (–20dBFS):-147dBFS
  • 满量程输入电压:800mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 总共支持 2 至 8 个串行器/解串器通道
    • 最大波特率:17.16Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 支持确定性延迟
    • 与 JESD204B 接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部 PLL 和 VCO (7.2–8.2GHz)
  • SYSREF 窗口可简化同步
  • 四个时钟输出可简化系统时钟
    • FPGA 或相邻 ADC 的参考时钟
    • 串行器/解串器收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗 (1GSPS):1.9W
  • 电源:1.1V/1.9V

ADC12QJ1600-EP 是一款四通道、12 位、1.6GSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有低功耗、高采样率和 12 位分辨率,适合用于各种多通道通信系统。

6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 还支持 L 频带和 S 频带的直接射频采样。

包含许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL),用于生成采样时钟。提供了四个时钟输出,以便对 FPGA 或 ASIC 的逻辑和串行器/解串器进行计时。为脉冲系统提供了时间戳输入和输出。

JESD204C 串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 个通道(双通道和四通道器件)或 1 至 4 个通道(单通道器件)和高达 17.16Gbps 的串行器/解串器波特率,从而使每个应用能够实现最佳配置。

ADC12QJ1600-EP 是一款四通道、12 位、1.6GSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有低功耗、高采样率和 12 位分辨率,适合用于各种多通道通信系统。

6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 还支持 L 频带和 S 频带的直接射频采样。

包含许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL),用于生成采样时钟。提供了四个时钟输出,以便对 FPGA 或 ASIC 的逻辑和串行器/解串器进行计时。为脉冲系统提供了时间戳输入和输出。

JESD204C 串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 个通道(双通道和四通道器件)或 1 至 4 个通道(单通道器件)和高达 17.16Gbps 的串行器/解串器波特率,从而使每个应用能够实现最佳配置。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
ADC12QJ1600-SP 正在供货 耐辐射、300krad、12 位、四通道 1.6GSPS ADC ADC12QJ1600-SP has space qualification and screening completed similar to QML Y.
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADC12QJ1600 正在供货 具有 JESD204C 接口和集成采样时钟发生器的四通道、12 位、1.6GSPS ADC The industrial ADC12QJ1600 is pin-for-pin with the -Q100, -SP and -EP versions.
ADC12QJ1600-Q1 正在供货 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC The automotive ADC12QJ1600-Q1 is pin-for-pin with the -EP version.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC12QJ1600-EP 具有 JESD204C 接口的四通道 1.6GSPS 12 位模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC12QJ1600EVM — ADC12QJ1600 具有 JESD204C 接口的四通道 12 位 1.6GSPS ADC 评估模块

ADC12QJ1600 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12QJ1600-Q1 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12QJ1600-Q1,后者是一款具有 JESD204B 接口的 12 位四通道 1.6GSPS ADC,可评估 12 位系列中的所有采样率和单通道、双通道和四通道汽车类或工业级器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8 通道(两个同步 4 通道)12 位 1.6GSPS JESD204C 接口 ADC 评估模块

TSW12QJ1600 评估模块 (EVM) 用于评估具有不同前端选项的 ADC12QJ1600-Q1 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了双通道 ADC12QJ1600-Q1(一个具有 JESD204B 接口的 12 位四通道 1.6GSPS ADC),可评估多个 ADC 同步和确定性延迟,并使用各种前端选项(交流耦合变压器;具有 LMH32401 的直流耦合选项)测试 ADC 的性能。该设计还展示了如何通过从一个 ADC 到另一个 ADC 菊链式连接 PLL 基准输出(PLLREFO+、PLLREFO-)来简化时钟方案,无需采用 JESD 器件通常需要的时钟分配芯片。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ADC09xJ800, ADC09xJ1300, ADC12xJ800 and ADC12xJ1600 IBIS-AMI Model (Rev. A)

SBAM512A.ZIP (22293 KB) - IBIS-AMI 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ALR) 144 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频