数据表
ADC12SJ800-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- ADC 内核:
- 分辨率:12 位
- 最大采样率:800MSPS
- 非交错式架构
- 内部抖动可减少高次谐波
- 性能规格 (–1dBFS):
- SNR (97MHz):57.6dBFS
- ENOB (97MHz):9 位
- SFDR (97MHz):62dBFS
- 本底噪声 (–20dBFS): –146.1dBFS/Hz
- 满量程输入电压:800mVPP-DIFF
- 全功率输入带宽:6GHz
- JESD204C 串行数据接口:
- 总共支持 2 至 8 个(四通道/双通道)或 1 至 4 个(单通道)串行器/解串器通道
- 最大波特率:17.16Gbps
- 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
- 子类 1 支持确定性延迟
- 与 JESD204B 接收器兼容
- 可选的内部采样时钟生成
- 内部 PLL 和 VCO (7.2–8.2GHz)
- SYSREF 窗口可简化同步
- 四个时钟输出可简化系统时钟
- FPGA 或相邻 ADC 的参考时钟
- 串行器/解串器收发器的参考时钟
- 脉冲系统的时间戳输入和输出
- 功耗 (800MSPS):
- 四通道:415mW/通道
- 双通道:555mW/通道
- 单通道:830mW
- 电源:1.1V、1.9V
ADC12xJ800-Q1 是一系列 12 位、800MSPS 四通道/双通道/单通道模数转换器 (ADC),由于具有低功耗、高采样率和 12 位分辨率等特性,因此非常适用于光检测和测距(激光雷达)系统。ADC12xJ800-Q1 适用于汽车应用。
6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 为调频连续波 (FMCW) 激光雷达系统提供平坦的频率响应,并为基于脉冲的系统提供窄脉冲响应。全功率输入带宽还支持 L 频带和 S 频带的直接射频采样。
包含许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL),用于生成采样时钟。提供了四个时钟输出,以便对 FPGA 或 ASIC 的逻辑和串行器/解串器进行计时。为脉冲系统提供了时间戳输入和输出。
JESD204C 串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 个通道(双通道和四通道器件)或 1 至 4 个通道(单通道器件)和高达 17.16Gbps 的串行器/解串器波特率,从而使每个应用能够实现最佳配置。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC12xJ800-Q1 四通道/双通道/单通道、800MSPS、12 位 、 具有 JESD204C 接口的模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC12QJ1600EVM — ADC12QJ1600 具有 JESD204C 接口的四通道 12 位 1.6GSPS ADC 评估模块
ADC12QJ1600 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12QJ1600-Q1 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12QJ1600-Q1,后者是一款具有 JESD204B 接口的 12 位四通道 1.6GSPS ADC,可评估 12 位系列中的所有采样率和单通道、双通道和四通道汽车类或工业级器件。
用户指南:
PDF
评估板
TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8 通道(两个同步 4 通道)12 位 1.6GSPS JESD204C 接口 ADC 评估模块
TSW12QJ1600 评估模块 (EVM) 用于评估具有不同前端选项的 ADC12QJ1600-Q1 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了双通道 ADC12QJ1600-Q1(一个具有 JESD204B 接口的 12 位四通道 1.6GSPS ADC),可评估多个 ADC 同步和确定性延迟,并使用各种前端选项(交流耦合变压器;具有 LMH32401 的直流耦合选项)测试 ADC 的性能。该设计还展示了如何通过从一个 ADC 到另一个 ADC 菊链式连接 PLL 基准输出(PLLREFO+、PLLREFO-)来简化时钟方案,无需采用 JESD 器件通常需要的时钟分配芯片。
用户指南:
PDF
仿真模型
ADC09xJ800, ADC09xJ1300, ADC12xJ800 and ADC12xJ1600 IBIS-AMI Model (Rev. A)
SBAM512A.ZIP (22293 KB) - IBIS-AMI Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (AAV) | 144 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点