产品详情

Sample rate (max) (Msps) 25 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 540 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 120 Architecture Pipeline SNR (dB) 71.2 ENOB (Bits) 11.5 SFDR (dB) 96 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 25 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 540 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 120 Architecture Pipeline SNR (dB) 71.2 ENOB (Bits) 11.5 SFDR (dB) 96 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 双通道
  • 12 位分辨率
  • 单电源:1.8V
  • 串行 LVDS 接口 (SLVDS)
  • 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器
  • fIN = 70MHz 时,SNR = 70.2dBFS, SFDR = 87dBc
  • 超低功耗:
    • 125MSPS 时为每通道 116mW
  • 通道隔离:105dB
  • 内部抖动和斩波
  • 支持多芯片同步
  • 与 14 位版本之间具有引脚到引脚兼容性
  • 封装:VQFN-48 (7mm × 7mm)
  • 双通道
  • 12 位分辨率
  • 单电源:1.8V
  • 串行 LVDS 接口 (SLVDS)
  • 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器
  • fIN = 70MHz 时,SNR = 70.2dBFS, SFDR = 87dBc
  • 超低功耗:
    • 125MSPS 时为每通道 116mW
  • 通道隔离:105dB
  • 内部抖动和斩波
  • 支持多芯片同步
  • 与 14 位版本之间具有引脚到引脚兼容性
  • 封装:VQFN-48 (7mm × 7mm)

ADC322x 属于高线性度、超低功耗、双通道、12 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。当 SYSREF 输入实现整个系统同步时,时钟输入分频器将给予系统时钟架构设计更高的灵活性。ADC322x 系列支持串行低压差分信号 (LVDS),从而减少接口线路的数量,实现高系统集成度。串行 LVDS 接口为双线制,每种 ADC 数据采用串行形式并通过两个 LVDS 对输出。此外,还提供单线制串行 LVDS 接口。内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 12 位输出数据时所使用的位时钟。除了串行数据流之外,数据帧和位时钟也作为 LVDS 输出进行传送。

ADC322x 属于高线性度、超低功耗、双通道、12 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。当 SYSREF 输入实现整个系统同步时,时钟输入分频器将给予系统时钟架构设计更高的灵活性。ADC322x 系列支持串行低压差分信号 (LVDS),从而减少接口线路的数量,实现高系统集成度。串行 LVDS 接口为双线制,每种 ADC 数据采用串行形式并通过两个 LVDS 对输出。此外,还提供单线制串行 LVDS 接口。内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 12 位输出数据时所使用的位时钟。除了串行数据流之外,数据帧和位时钟也作为 LVDS 输出进行传送。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC322x 双通道 12 位 25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 6月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADC3244 IBIS Model

SLAM241.ZIP (31 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频