产品详情

Sample rate (max) (Msps) 80 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 450 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 584 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.4 ENOB (Bits) 11.4 SFDR (dB) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 80 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 450 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 584 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.4 ENOB (Bits) 11.4 SFDR (dB) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 四通道
  • 12 位分辨率
  • 1.8V 单电源
  • 支持 1 分频,2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器

  • fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 69.6dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 86dBc
  • 超低功耗:
    • 160MSPS 时为每通道 203mW
  • 通道隔离:105dB
  • 内部抖动
  • JESD204B 串口:
    • 兼容子类 0、1、2,速率最高达 3.2Gbps
    • 支持每个 ADC 一条通道(高达 160MSPS)
  • 支持多芯片同步
  • 与 14 位版本器件引脚到引脚兼容
  • 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-48 (7mm x 7mm)

应用

  • 多载波、多模式蜂窝基站
  • 雷达和智能天线阵列
  • 炮弹制导
  • 电机控制反馈
  • 网络和矢量分析器
  • 通信测试设备
  • 无损检测
  • 微波接收器
  • 软件定义无线电 (SDR)
  • 正交和分集无线电接收器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 四通道
  • 12 位分辨率
  • 1.8V 单电源
  • 支持 1 分频,2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器

  • fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 69.6dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 86dBc
  • 超低功耗:
    • 160MSPS 时为每通道 203mW
  • 通道隔离:105dB
  • 内部抖动
  • JESD204B 串口:
    • 兼容子类 0、1、2,速率最高达 3.2Gbps
    • 支持每个 ADC 一条通道(高达 160MSPS)
  • 支持多芯片同步
  • 与 14 位版本器件引脚到引脚兼容
  • 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-48 (7mm x 7mm)

应用

  • 多载波、多模式蜂窝基站
  • 雷达和智能天线阵列
  • 炮弹制导
  • 电机控制反馈
  • 网络和矢量分析器
  • 通信测试设备
  • 无损检测
  • 微波接收器
  • 软件定义无线电 (SDR)
  • 正交和分集无线电接收器

All trademarks are the property of their respective owners.

ADC34J2x 属于高线性度、超低功耗、双通道、12 位、50MSPS 至 160MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。 此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。 当 SYSREF 输入实现整个系统同步时,时钟输入分频器将给予系统时钟架构设计更高的灵活性。 该器件支持 JESD204B 接口,从而减少接口线路的数量,实现高系统集成度。 JESD204B 接口是串行接口,仅通过一个差分对即可串行输出每个 ADC 的数据。 内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟乘以 20,以获得串行输出各通道的 12 位数据时所使用的位时钟。 该器件支持子类 1,接口速率高达 3.2Gbps。

ADC34J2x 属于高线性度、超低功耗、双通道、12 位、50MSPS 至 160MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。 此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。 当 SYSREF 输入实现整个系统同步时,时钟输入分频器将给予系统时钟架构设计更高的灵活性。 该器件支持 JESD204B 接口,从而减少接口线路的数量,实现高系统集成度。 JESD204B 接口是串行接口,仅通过一个差分对即可串行输出每个 ADC 的数据。 内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟乘以 20,以获得串行输出各通道的 12 位数据时所使用的位时钟。 该器件支持子类 1,接口速率高达 3.2Gbps。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC34J2x 具有 JESD204B 接口的四通道 12 位 50MSPS 至 160MSPS 模数转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 2月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC34J23EVM — ADC34J23 评估模块

ADC34J23 评估模块展示了低功耗四通道 80Msps 12 位 ADC 的性能。该产品包含 ADC34J23 器件、提供 JESD204B 时钟的 LMK04828 和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。ADC 的输入默认连接到变压器输入,该变压器输入可连接到 50 欧姆单端信号源。通过变压器输入提供时钟基准输入,可将该时钟基准输入连接到 50 欧姆单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和 GUI 提供寄存器访问。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器 DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF96 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC39J82 双通道、16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC08DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC ADC09DJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类双通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC09QJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC09SJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类单通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12DJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口和集成采样时钟发生器的汽车类 2 通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200QML-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、300krad、12 位、双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC ADC12DJ4000RF 具有 4GSPS 双通道或 8GSPS 单通道的射频采样 12 位 ADC ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12QJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC12SJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类 1 通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路 ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC34J22 四通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J23 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J24 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J25 四通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J42 四通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J43 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J44 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB46 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
射频收发器
AFE7422 2 通道发送、2 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7444 4 通道发送、4 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7681 4 发送、2 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7683 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7684 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7685 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7686 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7700 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、通用射频收发器 AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器 AFE7799 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频收发器 AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7921 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 800MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7988 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7989 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE8092 8 发送、8 接收、600MHz 至 6GHz、提供高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
射频发射器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC AFE7920 具有双频带 DUC/DDC 的 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈射频采样收发器
仿真模型

ADC34J45 IBIS Model

SBAM204.ZIP (79 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频