ADC3563
- 16 位、10MSPS 至 65MSPS ADC
- 本底噪声:-158dBFS/Hz
- 低功耗: 77 mW (10 MSPS) 至 122 mW (65 MSPS)
- 延迟:1 个时钟周期(1 线 SLVDS)
- 指定的 16 位,无丢码
- INL:±3LSB;DNL:±0.7LSB
- 基准:外部或内部
- 输入带宽:900MHz (3dB)
- 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
- 片上双频带数字滤波器(可选)
- 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
- 32 位 NCO
- 串行 LVDS 数字接口(2 线、1 线和 1/2 线)
- 小尺寸: 40 引脚 WQFN (5mm × 5mm) 封装
- 频谱性能 (fIN = 10MHz):
- SNR:81.9dBFS
- SFDR:95dBc HD2、HD3
- SFDR:100dBFS 最严重毛刺
ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器件是低噪声、超低功耗、16 位、10MSPS 至 65MSPS 高速模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 –158dBFS/Hz,并提供出色的线性度和动态范围。ADC356x 器件可提供出色的直流精度以及中频采样支持,因此非常适合各种应用。高速控制环路受益于只有一个时钟的低延迟。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为 122mW,功耗随采样率减小而迅速降低。
ADC356x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供双通道、单通道和半通道选项。ADC356x 和 ADC358x 属于引脚对引脚兼容系列,具有 16 位和 18 位分辨率和不同的速度等级。这些器件采用 40 引脚 QFN 封装 (5mm × 5mm),支持 –40°C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。
我们的 ADC3660 系列被评为“2021 年全球电子成就奖 (WEAA) 年度产品”(放大器/数据转换类)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC356x 16 位 0.5MSPS 至 65MSPS 低噪声、低功耗 ADC 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 12月 5日 |
| 模拟设计期刊 | 如何通过具有内部数字滤波器的高速 ADC 简化 AFE 滤波 | 英语版 | 2020年 12月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC3663EVM — ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3663 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3663 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3663,后者是一款具有串行 LVDS 接口的 16 位双通道 65MSPS ADC,可评估 16 位系列中的所有采样率和单通道或双通道器件。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。