产品详情

Sample rate (max) (Msps) 25 Resolution (Bits) 18 Number of input channels 1 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, High Performance, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 85 Architecture SAR SNR (dB) 84.9 ENOB (Bits) 13.7 SFDR (dB) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 25 Resolution (Bits) 18 Number of input channels 1 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, High Performance, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 85 Architecture SAR SNR (dB) 84.9 ENOB (Bits) 13.7 SFDR (dB) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 18 位 10/25/65MSPS ADC
  • 本底噪声:-160dBFS/Hz
  • 超低功耗,具备优化的功耗调节: 77 mW (10 MSPS) 至 119 mW (65 MSPS)
  • 延迟:1 个时钟周期(1 线 SLVDS)
  • 指定的 18 位,无丢码
  • INL/DNL:±7/±0.7LSB(典型值)
  • 参考值:外部或内部
  • 输入带宽:900MHz (3dB)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
    • 32 位 NCO
  • 串行 LVDS 数字接口(2 线、1 线和 1/2 线)
  • 小尺寸:40 引脚 WQFN (5x5mm) 封装
  • 频谱性能 (fIN = 1MHz):
    • SNR:84.5dBFS
    • SFDR:95dBc HD2、HD3
    • SFDR:100dBFS 最严重毛刺
  • 频谱性能 (fIN = 20MHz):
    • SNR:83.5dBFS
    • SFDR:90dBc HD2、HD3
    • SFDR:95dBFS 最严重毛刺
  • 18 位 10/25/65MSPS ADC
  • 本底噪声:-160dBFS/Hz
  • 超低功耗,具备优化的功耗调节: 77 mW (10 MSPS) 至 119 mW (65 MSPS)
  • 延迟:1 个时钟周期(1 线 SLVDS)
  • 指定的 18 位,无丢码
  • INL/DNL:±7/±0.7LSB(典型值)
  • 参考值:外部或内部
  • 输入带宽:900MHz (3dB)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
    • 32 位 NCO
  • 串行 LVDS 数字接口(2 线、1 线和 1/2 线)
  • 小尺寸:40 引脚 WQFN (5x5mm) 封装
  • 频谱性能 (fIN = 1MHz):
    • SNR:84.5dBFS
    • SFDR:95dBc HD2、HD3
    • SFDR:100dBFS 最严重毛刺
  • 频谱性能 (fIN = 20MHz):
    • SNR:83.5dBFS
    • SFDR:90dBc HD2、HD3
    • SFDR:95dBFS 最严重毛刺

ADC358x 属于低噪声、超低功耗、18 位、65MSPS 高速 ADC 系列。该器件可实现低噪声性能和 -160dBFS/Hz 的噪声频谱密度,还具有出色的线性度和动态范围。ADC358x 可提供出色的直流精度以及中频采样支持,因此适合各种应用。高速控制环路受益于低至仅一个时钟周期的低延迟。该 ADC 在 65Msps 下的功耗仅为 119mW,且其功耗随采样率减小而降低。

ADC358x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供单通道和双通道选项。ADC358x 属于引脚对引脚兼容系列,具有不同的速度等级。它采用 40 引脚 QFN 封装 (5mm x 5mm),支持 -40⁰C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。

ADC358x 属于低噪声、超低功耗、18 位、65MSPS 高速 ADC 系列。该器件可实现低噪声性能和 -160dBFS/Hz 的噪声频谱密度,还具有出色的线性度和动态范围。ADC358x 可提供出色的直流精度以及中频采样支持,因此适合各种应用。高速控制环路受益于低至仅一个时钟周期的低延迟。该 ADC 在 65Msps 下的功耗仅为 119mW,且其功耗随采样率减小而降低。

ADC358x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供单通道和双通道选项。ADC358x 属于引脚对引脚兼容系列,具有不同的速度等级。它采用 40 引脚 QFN 封装 (5mm x 5mm),支持 -40⁰C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们的 ADC3660 系列被评为“2021 年全球电子成就奖 (WEAA) 年度产品”(放大器/数据转换类)。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ADC3583 正在供货 单通道、18 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC P2P compatible with higher speed and higher resolution

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC358x 18 位 0.5MSPS 至 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 10日
模拟设计期刊 如何通过具有内部数字滤波器的高速 ADC 简化 AFE 滤波 英语版 2020年 12月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3683EVM — ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3683 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3683 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3683,后者是一款具有串行 LVDS 接口的 18 位双通道 65MSPS ADC,可评估 18 位系列中的所有采样率和单通道或双通道器件。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TSW1418EVM — 数据采集评估模块

TSW1418EVM 是一款入门级 FMC 接口数据采集卡,用于评估高速模数转换器 (ADC) 的性能。TSW1418EVM 用于演示数据表性能规格,方法是在使用高质量、低抖动时钟和高质量输入频率时利用低电压差分信号 (LVDS) 或互补金属氧化物半导体 (CMOS) 接口捕获采样的数据。使用基于 Xilinx® 的固件,TSW1418EVM 可进行动态配置,以支持高达 950Mbps 的 LVDS 速度和高达 18 路数据输出。结合附带的高速数据转换器专业版图形用户界面(HSDC 专业版 GUI),TSW1418EVM 是一套可从 ADC EVM 采集数据样本并进行评估的完整系统。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADC35xx TINA-TI Reference Design

SBAM455.ZIP (158 KB) - TINA-TI Reference Design
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
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频