产品详情

Sample rate (max) (Msps) 250 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type DDR LVDS Analog input BW (MHz) 1400 Features Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, High Performance, Input buffer, Low latency, Low power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 470 Architecture Pipeline SNR (dB) 74 ENOB (Bits) 12 SFDR (dB) 83 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 250 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type DDR LVDS Analog input BW (MHz) 1400 Features Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, High Performance, Input buffer, Low latency, Low power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 470 Architecture Pipeline SNR (dB) 74 ENOB (Bits) 12 SFDR (dB) 83 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 14 位、双通道 250MSPS 和 500MSPS ADC
  • 噪声频谱密度:-158.5dBFS/Hz
  • 热噪声:74.5dBFS
  • 单核(非交错)ADC 架构
  • 功耗:
    • 300mW/通道 (500MSPS)
    • 250mW/通道 (250MSPS)
  • 孔径抖动:75fs
  • 经缓冲的模拟输入
    • 可编程 100Ω 和 200Ω 端接
  • 满量程输入:2Vpp
  • 全功率输入带宽 (-3dB):1.4GHz
  • 频谱性能(fIN = 70MHz,-1dBFS):
    • SNR:73.8dBFS
    • SFDR HD2,3:84dBc
    • SFDR 最严重毛刺:90dBFS
  • 数字下变频器 (DDC)
    • 最多四个独立的 DDC
    • 复数和实数抽取
    • 抽取率:/2、/4 至 /32768 抽取
    • 48 位 NCO 相位相干跳频
  • DDR、串行 LVDS 接口
    • 用于 DDC 旁路的 14 位并行 DDR LVDS
    • 用于抽取的 16 位串行 LVDS
    • 用于高抽取率的 32 位输出选项
  • 14 位、双通道 250MSPS 和 500MSPS ADC
  • 噪声频谱密度:-158.5dBFS/Hz
  • 热噪声:74.5dBFS
  • 单核(非交错)ADC 架构
  • 功耗:
    • 300mW/通道 (500MSPS)
    • 250mW/通道 (250MSPS)
  • 孔径抖动:75fs
  • 经缓冲的模拟输入
    • 可编程 100Ω 和 200Ω 端接
  • 满量程输入:2Vpp
  • 全功率输入带宽 (-3dB):1.4GHz
  • 频谱性能(fIN = 70MHz,-1dBFS):
    • SNR:73.8dBFS
    • SFDR HD2,3:84dBc
    • SFDR 最严重毛刺:90dBFS
  • 数字下变频器 (DDC)
    • 最多四个独立的 DDC
    • 复数和实数抽取
    • 抽取率:/2、/4 至 /32768 抽取
    • 48 位 NCO 相位相干跳频
  • DDR、串行 LVDS 接口
    • 用于 DDC 旁路的 14 位并行 DDR LVDS
    • 用于抽取的 16 位串行 LVDS
    • 用于高抽取率的 32 位输出选项

ADC3648 和 ADC3649 (ADC364x) 是 14 位 250MSPS 和 500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。这些器件旨在实现高信噪比 (SNR),并提供了 -158.5dBFS/Hz (500MSPS) 的噪声频谱密度。

500MSPS 时,高能效 ADC 架构的功耗为 300mW/通道,并以较低的采样率提供功率调节(250MSPS 时功耗为 250mW/通道)。

ADC364x 包括一个可选的四频带数字下变频器 (DDC),支持 /2 宽频带抽取至 /32768 窄频带抽取。DDC 使用 48 位 NCO,该 NCO 支持相位相干和相位连续跳频。

ADC364x 配备了灵活的 LVDS 接口。在抽取旁路模式下,该器件使用 14 位宽的并行 DDR LVDS 接口。使用抽取时,输出数据使用串行 LVDS 接口进行传输,从而减少抽取增加时所需的通道数。对于高抽取率,输出分辨率可提高至 32 位。

ADC3648 和 ADC3649 (ADC364x) 是 14 位 250MSPS 和 500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。这些器件旨在实现高信噪比 (SNR),并提供了 -158.5dBFS/Hz (500MSPS) 的噪声频谱密度。

500MSPS 时,高能效 ADC 架构的功耗为 300mW/通道,并以较低的采样率提供功率调节(250MSPS 时功耗为 250mW/通道)。

ADC364x 包括一个可选的四频带数字下变频器 (DDC),支持 /2 宽频带抽取至 /32768 窄频带抽取。DDC 使用 48 位 NCO,该 NCO 支持相位相干和相位连续跳频。

ADC364x 配备了灵活的 LVDS 接口。在抽取旁路模式下,该器件使用 14 位宽的并行 DDR LVDS 接口。使用抽取时,输出数据使用串行 LVDS 接口进行传输,从而减少抽取增加时所需的通道数。对于高抽取率,输出分辨率可提高至 32 位。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC364x 双通道、14 位、250MSPS 和 500MSPS 模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 8月 6日
应用手册 使用超低延时 ADC 优化 IFF 应答机周转时间 PDF | HTML 2026年 7月 22日
模拟设计期刊 在高速转换器的奈奎斯特孔附近进行采样 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 23日
应用手册 比较有源和无源高速/射频模数转换器前端 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 22日
应用手册 高速射频 ADC 转换器前端架构评估 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 4日
应用手册 改善 MSPS ADC 的 SFDR,同时放宽 AAF 要求并使用集成 DDC 功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3669EVM — ADC3669 评估模块

ADC3669EVM 是一款用于评估 ADC3669 系列高速 ADC 的评估模块 (EVM)。ADC3669EVM 组装了一个 ADC3669。ADC3669 是一款具有 LVDS 接口的 16 位双通道 ADC,可在高达 500MSPS 的采样率下运行。ADC3669EVM 可用于评估所有器件速度等级和通道数量。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
计算工具

ADC3669-NOISE-ANALYSIS-CALC Noise analysis calculation tool (SNR/SFDR) for ADC3669 with amplifier input.

Calculation tool for analyzing noise of ADC3669 with an amplifier as the input network.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频