数据表
ADC3664-SP
- 筛选和辐射性能
- QMLV 筛选和可靠性保证
- 电离辐射总剂量 (TID): 300krad (Si)
- 单粒子闩锁 (SEL):75MeV-cm2/mg
- 环境温度范围:-55°C 至 105°C
- 双通道 ADC
- 14 位 125MSPS
- 本底噪声: -156.9dBFS/Hz
- 低功耗:100mW/通道
- 延迟:2 个时钟周期
- 时钟速率与电压基准:
- 外部基准:1MSPS 至 125MSPS
- 内部基准:100MSPS 至 125MSPS
- 14 位,无丢码
- 输入带宽:200MHz (-3dB)
- INL:±2.6LSB;DNL:±0.9LSB
- 可选数字下变频器 (DDC):
- 实数或复数抽取
- 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍抽取率
- 32 位 NCO
- 串行 LVDS (SLVDS) 接口(2 线、1 线和1/2 线)
- 频谱性能 (FIN = 5MHz):
- SNR:77.5dBFS
- SFDR:84dBc HD2、HD3
- 非 HD23:91dBc
ADC3664-SP 是一款低延迟、低噪声和超低功耗 14 位 125MSPS 高速双通道 ADC。该器件可实现出色噪声性能和 –156.9dBFS/Hz 的噪声频谱密度,还具有出色的线性度和动态范围。ADC3664-SP 可提供直流精度以及中频采样支持,因此适合各种应用。低延迟架构(低至 1 个时钟周期延迟)和高采样率还可实现高速控制环路。该 ADC 在 125MSPS 下的功耗仅为每通道 100mW,且其功耗随采样率的变化而调节。
该器件使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件还集成了一个数字下变频器 (DDC),有助于降低数据速率和系统功耗。该器件与 18 位 65MSPS ADC3683-SP 引脚对引脚兼容。该器件采用 64 引脚 CFP 封装 (10.9mm x 10.9mm),支持 –55°C 至 +105°C 的工作温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC3664-SP 耐辐射保障 14 位、双通道、1MSPS 至 125MSPS、低延迟、低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 4月 8日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | ADC3664-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report | 2025年 3月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP 评估模块
ADC3664 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3664-SP 高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3664-SP,后者是一款具有串行 LVDS 接口的 18 位双通道 125MSPS ADC。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CFP (HBP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。