产品详情

Sample rate (max) (Msps) 500 Resolution (Bits) 16 Number of input channels 2 Interface type DDR LVDS Analog input BW (MHz) 1400 Features Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, High Performance, Input buffer, Low latency, Low power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 640 Architecture Pipeline SNR (dB) 75.2 ENOB (Bits) 12.3 SFDR (dB) 80 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 500 Resolution (Bits) 16 Number of input channels 2 Interface type DDR LVDS Analog input BW (MHz) 1400 Features Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, High Performance, Input buffer, Low latency, Low power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 640 Architecture Pipeline SNR (dB) 75.2 ENOB (Bits) 12.3 SFDR (dB) 80 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 16 位、双通道 250MSPS 和 500MSPS ADC
  • 噪声频谱密度: -160.4dBFS/Hz
  • 热噪声:76.4dBFS
  • 单核(非交错)ADC 架构
  • 孔径抖动:75fs
  • 经缓冲的模拟输入
    • 可编程 100Ω 和 200Ω 端接
  • 满量程输入:2VPP
  • 全功率输入带宽 (-3dB):1.4GHz
  • 频谱性能(fIN = 70MHz,-1dBFS):
    • SNR:75.6dBFS
    • SFDR HD2,3:80dBc
    • SFDR 最严重毛刺:94dBFS
  • INL:±2LSB(典型值)
  • DNL:±0.5LSB(典型值)
  • 数字下变频器 (DDC)
    • 最多四个独立的 DDC
    • 复数和实数抽取
    • 抽取率:/2、/4 至 /32768 抽取
    • 48 位 NCO 相位相干跳频
  • DDR/串行 LVDS 接口
    • 用于 DDC 旁路的 16 位并行 DDR LVDS
    • 用于抽取的串行 LVDS
    • 用于高抽取率的 32 位输出选项
  • 功耗:300mW/通道 (500MSPS)
  • 16 位、双通道 250MSPS 和 500MSPS ADC
  • 噪声频谱密度: -160.4dBFS/Hz
  • 热噪声:76.4dBFS
  • 单核(非交错)ADC 架构
  • 孔径抖动:75fs
  • 经缓冲的模拟输入
    • 可编程 100Ω 和 200Ω 端接
  • 满量程输入:2VPP
  • 全功率输入带宽 (-3dB):1.4GHz
  • 频谱性能(fIN = 70MHz,-1dBFS):
    • SNR:75.6dBFS
    • SFDR HD2,3:80dBc
    • SFDR 最严重毛刺:94dBFS
  • INL:±2LSB(典型值)
  • DNL:±0.5LSB(典型值)
  • 数字下变频器 (DDC)
    • 最多四个独立的 DDC
    • 复数和实数抽取
    • 抽取率:/2、/4 至 /32768 抽取
    • 48 位 NCO 相位相干跳频
  • DDR/串行 LVDS 接口
    • 用于 DDC 旁路的 16 位并行 DDR LVDS
    • 用于抽取的串行 LVDS
    • 用于高抽取率的 32 位输出选项
  • 功耗:300mW/通道 (500MSPS)

ADC3668 和 ADC3669 (ADC366x) 是 16 位 250MSPS 和 500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。这些器件旨在实现高信噪比 (SNR),并提供了 −160dBFS/Hz (500MSPS) 的噪声频谱密度。

ADC366x 包括一个可选的四频带数字下变频器 (DDC),支持 /2 宽频带抽取至 /32768 窄频带抽取。DDC 使用 48 位 NCO,该 NCO 支持相位相干和相位连续跳频。

ADC366x 配备了灵活的 LVDS 接口。在抽取旁路模式下,该器件使用 16 位宽的并行 DDR LVDS 接口。使用抽取时,输出数据使用串行 LVDS 接口进行传输,从而减少抽取增加时所需的通道数。对于高抽取率,输出分辨率可提高至 32 位。

500MSPS 时,高能效 ADC 架构的功耗为 300mW/通道,并以较低的采样率提供功率调节(250MSPS 时功耗为 250mW/通道)。

ADC3668 和 ADC3669 (ADC366x) 是 16 位 250MSPS 和 500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。这些器件旨在实现高信噪比 (SNR),并提供了 −160dBFS/Hz (500MSPS) 的噪声频谱密度。

ADC366x 包括一个可选的四频带数字下变频器 (DDC),支持 /2 宽频带抽取至 /32768 窄频带抽取。DDC 使用 48 位 NCO,该 NCO 支持相位相干和相位连续跳频。

ADC366x 配备了灵活的 LVDS 接口。在抽取旁路模式下,该器件使用 16 位宽的并行 DDR LVDS 接口。使用抽取时,输出数据使用串行 LVDS 接口进行传输,从而减少抽取增加时所需的通道数。对于高抽取率,输出分辨率可提高至 32 位。

500MSPS 时,高能效 ADC 架构的功耗为 300mW/通道,并以较低的采样率提供功率调节(250MSPS 时功耗为 250mW/通道)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC3668、ADC3669 双通道、16 位、250MSPS 和 500MSPS 模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 8月 6日
应用手册 使用超低延时 ADC 优化 IFF 应答机周转时间 PDF | HTML 2026年 7月 22日
模拟设计期刊 用于窄带匹配高速射频 ADC 的全新方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 1日
模拟设计期刊 在高速转换器的奈奎斯特孔附近进行采样 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 23日
应用手册 比较有源和无源高速/射频模数转换器前端 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 22日
应用手册 高速射频 ADC 转换器前端架构评估 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 4日
应用手册 改善 MSPS ADC 的 SFDR,同时放宽 AAF 要求并使用集成 DDC 功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 4日
应用手册 高速模数转换器模拟输入前端无源匹配的精妙技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 7日
模拟设计期刊 高速 ADC 模拟输入前端的无源匹配技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3669EVM — ADC3669 评估模块

ADC3669EVM 是一款用于评估 ADC3669 系列高速 ADC 的评估模块 (EVM)。ADC3669EVM 组装了一个 ADC3669。ADC3669 是一款具有 LVDS 接口的 16 位双通道 ADC,可在高达 500MSPS 的采样率下运行。ADC3669EVM 可用于评估所有器件速度等级和通道数量。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
仿真模型

ADC3669 IBIS Model

SBAM516.ZIP (39 KB) - IBIS Model
计算工具

ADC3669-NOISE-ANALYSIS-CALC Noise analysis calculation tool (SNR/SFDR) for ADC3669 with amplifier input.

Calculation tool for analyzing noise of ADC3669 with an amplifier as the input network.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频