数据表
ADC3683-SP
- 筛选和辐射性能:
- QMLV 筛选和可靠性
- 电离辐射总剂量 (TID): 300krad (Si)
- 单粒子闩锁 (SEL):75MeV-cm2/mg
- 环境温度范围:–55°C 至 105°C
- 双通道 ADC
- 18 位 65MSPS
- 本底噪声:-160dBFS/Hz
- 低功耗和优化的功率调节:
- 64mW/ch (10MSPS)
- 84mW/ch (65MSPS)
- 延迟:
- 1 线模式下的 1 个时钟周期
- 2 线模式下的 2 个时钟周期
- 18 位,无丢码
- INL:±7LSB,DNL:±0.7LSB
- 内部或外部基准
- 输入带宽:200MHz (-3dB)
- 可选数字下变频器 (DDC):
- 实数或复数抽取
- 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍抽取率
- 32 位 NCO
- 串行 LVDS (SLVDS) 接口(2 线、1 线和1/2 线)
- 频谱性能 (FIN = 5MHz):
- SNR:83.6dBFS
- SFDR:87.1dBc
- 非 HD23:102dBC
ADC3683-SP 是一款低延迟、低噪声和超低功耗 18 位 65MSPS 高速双通道 ADC。ADC 可实现出色噪声性能和 −160dBFS/Hz 的噪声频谱密度,还具有出色的线性度和动态范围。ADC3683-SP 可提供直流精度以及中频采样支持,因此适合各种应用。低延迟架构(低至 1 个时钟周期延迟)和高采样率还可实现高速控制环路。该 ADC 在 65Msps 下的功耗仅为每通道 84mW(支持 1/2 摆幅),且其功耗随采样率而调节。
该器件使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件还集成了一个数字下变频器 (DDC),有助于降低数据速率和系统功耗。ADC3683-SP 与 14 位 125MSPS、ADC3664-SP 引脚对引脚兼容。该器件采用 64 引脚 CFP 封装 (10.9mm x 10.9mm),支持 –55°C 至 +125°C 的工作温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC3683-SP 耐辐射保障 18 位、双通道、1MSPS 至 65MSPS、低延迟、低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 11日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | ADC3683-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report | 2025年 2月 6日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | ADC3683-SP Single Event Effects Report (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 11月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP 评估模块
ADC3683 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3683-SP 高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3683-SP,后者是一款具有串行 LVDS 接口的 18 位双通道 65MSPS ADC。
设计工具
The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CFP (HBP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。