数据表
ADC3908S025
- 采样率高达 125MSPS
- 延迟:1 个时钟周期
- 低功耗(2 通道):
- 125MSPS 时为 90mW
- 25MSPS 时为 56mW
- PD 模式下为 3mW
- 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
- 单或双通道 ADC
- 内部基准
- 无丢码,±0.25 LSB INL
- 缓冲差分或单端输入
- 输入带宽:150MHz (3dB)
- 单 1.8V 电源
- 可选 3.3VIO 功能
- 工业温度范围:-40°C 至 105°C
- 并行(SDR、DDR)CMOS 接口
- 频谱性能(FSCLK = 125MSPS,fIN = 5MHz):
- SNR:49.8dBFS
- SFDR:60dBFS
ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 是超低功耗 8 位 125MSPS 高速双通道和单通道模数转换器系列。高速控制环路可从只有 1 个时钟周期的低延迟中受益。该 ADC 在 125MSPS 下的功耗仅为 90mW,且功耗随采样率减小而降低。
ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 使用并行 DDR 或 SDR CMOS 接口输出数据,并可在 +1.8V 或 +3.3V 的电压下驱动以满足各种接收器要求。可以通过引脚控制(接口配置表)轻松配置模拟输入和输出接口。该器件属于引脚对引脚兼容 ADC 系列,具有 8 位和 10 位分辨率和不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持工业级温度范围(-40℃ 至 +105°C)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 具有集成输入缓冲器的 8 位、25MSPS 至 125MSPS 低延迟、低功耗、小型单通道和双通道 ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 14日 |
| 应用手册 | High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs | 2020年 12月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC3910D125EVM — ADC3910D125 评估模块
ADC3910D125 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3910D125 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3910D125,后者是一款具有 LVCMOS 的 10 位双通道 125MSPS ADC,可评估该系列中的所有分辨率、采样率和单通道或双通道器件。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。