产品详情

Sample rate (max) (Msps) 65 Resolution (Bits) 8 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS, Serial CMOS Analog input BW (MHz) 150 Features Differential Inputs, Input buffer, Low power, Power Down Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.9 Power consumption (typ) (mW) 49 Architecture SAR SNR (dB) 49.8 ENOB (Bits) 8 SFDR (dB) 65 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 65 Resolution (Bits) 8 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS, Serial CMOS Analog input BW (MHz) 150 Features Differential Inputs, Input buffer, Low power, Power Down Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.9 Power consumption (typ) (mW) 49 Architecture SAR SNR (dB) 49.8 ENOB (Bits) 8 SFDR (dB) 65 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 采样率高达 125MSPS
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 低功耗(2 通道):
    • 125MSPS 时为 90mW
    • 25MSPS 时为 56mW
    • PD 模式下为 3mW
  • 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
  • 单或双通道 ADC
  • 内部基准
  • 无丢码,±0.25 LSB INL
  • 缓冲差分或单端输入
  • 输入带宽:150MHz (3dB)
  • 单 1.8V 电源
    • 可选 3.3VIO 功能
  • 工业温度范围:-40°C 至 105°C
  • 并行(SDR、DDR)CMOS 接口
  • 频谱性能(FSCLK = 125MSPS,fIN = 5MHz):
    • SNR:49.8dBFS
    • SFDR:60dBFS
  • 采样率高达 125MSPS
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 低功耗(2 通道):
    • 125MSPS 时为 90mW
    • 25MSPS 时为 56mW
    • PD 模式下为 3mW
  • 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
  • 单或双通道 ADC
  • 内部基准
  • 无丢码,±0.25 LSB INL
  • 缓冲差分或单端输入
  • 输入带宽:150MHz (3dB)
  • 单 1.8V 电源
    • 可选 3.3VIO 功能
  • 工业温度范围:-40°C 至 105°C
  • 并行(SDR、DDR)CMOS 接口
  • 频谱性能(FSCLK = 125MSPS,fIN = 5MHz):
    • SNR:49.8dBFS
    • SFDR:60dBFS

ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 是超低功耗 8 位 125MSPS 高速双通道和单通道模数转换器系列。高速控制环路可从只有 1 个时钟周期的低延迟中受益。该 ADC 在 125MSPS 下的功耗仅为 90mW,且功耗随采样率减小而降低。

ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 使用并行 DDR 或 SDR CMOS 接口输出数据,并可在 +1.8V 或 +3.3V 的电压下驱动以满足各种接收器要求。可以通过引脚控制(接口配置表)轻松配置模拟输入和输出接口。该器件属于引脚对引脚兼容 ADC 系列,具有 8 位和 10 位分辨率和不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持工业级温度范围(-40℃ 至 +105°C)。

ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 是超低功耗 8 位 125MSPS 高速双通道和单通道模数转换器系列。高速控制环路可从只有 1 个时钟周期的低延迟中受益。该 ADC 在 125MSPS 下的功耗仅为 90mW,且功耗随采样率减小而降低。

ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 使用并行 DDR 或 SDR CMOS 接口输出数据,并可在 +1.8V 或 +3.3V 的电压下驱动以满足各种接收器要求。可以通过引脚控制(接口配置表)轻松配置模拟输入和输出接口。该器件属于引脚对引脚兼容 ADC 系列,具有 8 位和 10 位分辨率和不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持工业级温度范围(-40℃ 至 +105°C)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 具有集成输入缓冲器的 8 位、25MSPS 至 125MSPS 低延迟、低功耗、小型单通道和双通道 ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3910D125EVM — ADC3910D125 评估模块

ADC3910D125EVM 可评估 ADC3910D125 系列高速模数转换器 (ADC)。ADC3910D125EVM 配备了 ADC3910D125,后者是一款具有 LVCMOS 接口的 10 位双通道 ADC,运行速度高达 125MSPS。ADC3910D125EVM 可用于评估所有器件速度等级:25MSPS、65MSPS 和 125MSPS。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频