数据表
ADC3910S025
- 采样率高达 125MSPS
- 延迟:1 个时钟周期
- 低功耗(2 通道):
- 125MSPS 时为 92mW
- 25MSPS 时为 59mW
- PD 模式下为 4mW
- 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
- 单或双通道 ADC
- 两个数字比较器
- 基准:内部或外部
- 无丢码,±1 LSB INL
- 缓冲差分或单端输入
- 输入带宽:150MHz (3dB)
- 单 1.8V 电源
- 可选 3.3VIO 功能
- 工业级温度范围:-40°C 至 105°C
- 片上数字滤波器(可选)
- 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍抽取率
- 并行(SDR、DDR)和串行 CMOS 接口
- 频谱性能 (fIN = 5MHz):
- SNR:61dBFS
- SFDR:65dBc
ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 是超低功耗 10 位 125MSPS 高速单通道和双通道模数转换器系列。高速控制环路可从只有 1 个时钟周期的低延迟中受益。该 ADC 在 125MSPS 下的功耗仅为 92mW,且功耗随采样率减小而降低。
该器件使用 DDR、HDDR、SDR 或串行 CMOS 接口在 +1.8V 至+3.3V 范围内输出数据,以适应各种接收器要求。该器件使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字比较器,通过每通道事件触发的中断实施模拟监测功能。该器件属于引脚对引脚兼容 ADC 系列,具有 8 位和 10 位分辨率和不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持工业级温度范围(-40℃ 至 +105°C)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 具有集成输入缓冲器的 10 位、25MSPS 至 125MSPS 低延迟、低功耗、小型单通道和双通道 ADC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 |
| 应用手册 | High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs | 2020年 12月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC3910D125EVM — ADC3910D125 评估模块
ADC3910D125 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3910D125 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3910D125,后者是一款具有 LVCMOS 的 10 位双通道 125MSPS ADC,可评估该系列中的所有分辨率、采样率和单通道或双通道器件。
设计工具
The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点