产品详情

Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 10 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS, Serial CMOS Analog input BW (MHz) 150 Features Decimating Filter, Differential Inputs, Input buffer, Low power, Out of Range Indicator, Power Down Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.9 Power consumption (typ) (mW) 80 Architecture SAR SNR (dB) 60.8 ENOB (Bits) 9.8 SFDR (dB) 67 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 10 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS, Serial CMOS Analog input BW (MHz) 150 Features Decimating Filter, Differential Inputs, Input buffer, Low power, Out of Range Indicator, Power Down Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.9 Power consumption (typ) (mW) 80 Architecture SAR SNR (dB) 60.8 ENOB (Bits) 9.8 SFDR (dB) 67 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 采样率高达 125MSPS
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 低功耗(2 通道):
    • 125MSPS 时为 92mW
    • 25MSPS 时为 59mW
    • PD 模式下为 4mW
  • 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
  • 单或双通道 ADC
  • 两个数字比较器
  • 基准:内部或外部
  • 无丢码,±1 LSB INL
  • 缓冲差分或单端输入
  • 输入带宽:150MHz (3dB)
  • 单 1.8V 电源
    • 可选 3.3VIO 功能
  • 工业级温度范围:-40°C 至 105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍抽取率
  • 并行(SDR、DDR)和串行 CMOS 接口
  • 频谱性能 (fIN = 5MHz):
    • SNR:61dBFS
    • SFDR:65dBc
  • 采样率高达 125MSPS
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 低功耗(2 通道):
    • 125MSPS 时为 92mW
    • 25MSPS 时为 59mW
    • PD 模式下为 4mW
  • 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
  • 单或双通道 ADC
  • 两个数字比较器
  • 基准:内部或外部
  • 无丢码,±1 LSB INL
  • 缓冲差分或单端输入
  • 输入带宽:150MHz (3dB)
  • 单 1.8V 电源
    • 可选 3.3VIO 功能
  • 工业级温度范围:-40°C 至 105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍抽取率
  • 并行(SDR、DDR)和串行 CMOS 接口
  • 频谱性能 (fIN = 5MHz):
    • SNR:61dBFS
    • SFDR:65dBc

ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 是超低功耗 10 位 125MSPS 高速单通道和双通道模数转换器系列。高速控制环路可从只有 1 个时钟周期的低延迟中受益。该 ADC 在 125MSPS 下的功耗仅为 92mW,且功耗随采样率减小而降低。

该器件使用 DDR、HDDR、SDR 或串行 CMOS 接口在 +1.8V 至+3.3V 范围内输出数据,以适应各种接收器要求。该器件使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字比较器,通过每通道事件触发的中断实施模拟监测功能。该器件属于引脚对引脚兼容 ADC 系列,具有 8 位和 10 位分辨率和不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持工业级温度范围(-40℃ 至 +105°C)。

ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 是超低功耗 10 位 125MSPS 高速单通道和双通道模数转换器系列。高速控制环路可从只有 1 个时钟周期的低延迟中受益。该 ADC 在 125MSPS 下的功耗仅为 92mW,且功耗随采样率减小而降低。

该器件使用 DDR、HDDR、SDR 或串行 CMOS 接口在 +1.8V 至+3.3V 范围内输出数据,以适应各种接收器要求。该器件使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字比较器,通过每通道事件触发的中断实施模拟监测功能。该器件属于引脚对引脚兼容 ADC 系列,具有 8 位和 10 位分辨率和不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持工业级温度范围(-40℃ 至 +105°C)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 具有集成输入缓冲器的 10 位、25MSPS 至 125MSPS 低延迟、低功耗、小型单通道和双通道 ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用手册 High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs 2020年 12月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3910D125EVM — ADC3910D125 评估模块

ADC3910D125 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3910D125 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3910D125,后者是一款具有 LVCMOS 的 10 位双通道 125MSPS ADC,可评估该系列中的所有分辨率、采样率和单通道或双通道器件。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
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
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频