可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
ADS1013-Q1 正在供货 具有振荡器、电压基准和 I2C 的汽车类 12 位 3.3kSPS 单通道 Δ-Σ ADC 3.3-kSPS with integrated VREF and comparator

产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 0.128 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Automotive Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator, PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.21 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 0.128 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Automotive Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator, PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.21 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 采用微型 SOT-23 封装的完整 12 位数据采集系统
  • 低电流消耗:仅 90µA
  • 积分非线性:1LSB(最大值)
  • 单周期转换
  • 可编程增益放大器:
    • 增益 = 1、2、4 或 8
  • 数据速率:128SPS
  • I 2C 接口具有两个可用地址
  • 电源:2.7V 至 5.5V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 采用微型 SOT-23 封装的完整 12 位数据采集系统
  • 低电流消耗:仅 90µA
  • 积分非线性:1LSB(最大值)
  • 单周期转换
  • 可编程增益放大器:
    • 增益 = 1、2、4 或 8
  • 数据速率:128SPS
  • I 2C 接口具有两个可用地址
  • 电源:2.7V 至 5.5V

ADS1000-Q1 是一款兼容 I 2C 的串行接口模数 (A/D) 转换器,采用微型 SOT23-6 封装,具有差分输入和 12 位分辨率。将电源用作基准电压,按比例执行转换。ADS1000-Q1 由电压范围为 2.7V 至 5.5V 的单电源供电。

ADS1000-Q1 以 128 个样本/秒 (SPS) 的速率执行转换。板载可编程增益放大器 (PGA) 提供高达 8 的增益,支持以高分辨率测量较小的信号。在单次转换模式下,ADS1000-Q1 会在转换后自动断电,从而大幅降低空闲期间的电流消耗。

ADS1000-Q1 适用于注重空间和功耗的应用。典型应用包括音响主机、电池管理系统、车载充电器以及发射和气体传感器。

ADS1000-Q1 是一款兼容 I 2C 的串行接口模数 (A/D) 转换器,采用微型 SOT23-6 封装,具有差分输入和 12 位分辨率。将电源用作基准电压,按比例执行转换。ADS1000-Q1 由电压范围为 2.7V 至 5.5V 的单电源供电。

ADS1000-Q1 以 128 个样本/秒 (SPS) 的速率执行转换。板载可编程增益放大器 (PGA) 提供高达 8 的增益,支持以高分辨率测量较小的信号。在单次转换模式下,ADS1000-Q1 会在转换后自动断电,从而大幅降低空闲期间的电流消耗。

ADS1000-Q1 适用于注重空间和功耗的应用。典型应用包括音响主机、电池管理系统、车载充电器以及发射和气体传感器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
ADS1113-Q1 正在供货 具有振荡器、电压基准和 I2C 的汽车类 16 位 860SPS 单通道 Δ-Σ ADC Higher sample rate (0.86 kSPS), higher resolution (16-bit), internal reference mode

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS1000-Q1 具有 I2C 接口的汽车类、低功耗、单通道、128SPS、12 位 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 10日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用手册 A Basic Guide to I2C PDF | HTML 2022年 11月 8日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
模拟设计期刊 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015年 3月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频