产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 4 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 4 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车类应用标准
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 12 位无噪声分辨率
  • 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
  • 低流耗:
    • 连续模式时:只有 150μA
    • 单次模式:自动断电
  • 可编程数据传输速率范围:128SPS 至 3300SPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部温度传感器:
    2°C 误差(最大值)
  • 内部振荡器
  • 内部可编程增益放大器 (PGA)
  • 四个单端或两个差分输入

应用

  • 电池管理系统
  • 车用传感器
    • 热电偶
    • 电阻式温度检测器 (RTD)
    • 电化学气体传感器
    • 颗粒物传感器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合汽车类应用标准
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 12 位无噪声分辨率
  • 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
  • 低流耗:
    • 连续模式时:只有 150μA
    • 单次模式:自动断电
  • 可编程数据传输速率范围:128SPS 至 3300SPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部温度传感器:
    2°C 误差(最大值)
  • 内部振荡器
  • 内部可编程增益放大器 (PGA)
  • 四个单端或两个差分输入

应用

  • 电池管理系统
  • 车用传感器
    • 热电偶
    • 电阻式温度检测器 (RTD)
    • 电化学气体传感器
    • 颗粒物传感器

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS1018-Q1 是一款精密的低功耗 12 位无噪声模数转换器 (ADC),其具备测量最常见传感器信号所需的全部功能。 ADS1018-Q1 集成了可编程增益放大器 (PGA)、电压基准、振荡器以及高精度温度传感器。 凭借这些功能以及 2V 至 5.5V 的宽电源电压范围,
ADS1018-Q1 非常适用于功率及空间受限型传感器测量应用。

ADS1018-Q1 以高达 3300 次/秒 (SPS) 的采样数据传输速率进行转换。 PGA 的输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,支持以高分辨率测量大信号和小信号。 该器件通过输入复用器 (MUX) 测量双路差分输入或四路单端输入。 高精度温度传感器用于监控系统级温度或对热电偶进行冷结点补偿。

ADS1018-Q1 可选择以连续转换模式或单次模式运行。该器件在单次模式下完成一次转换后便会自动断电。 在空闲状态下,单次模式会显著降低流耗。 所有数据均通过串行外设接口 (SPI) 进行传输。 ADS1018-Q1 的额定工作温度范围 -40°C 至 +125°C。

ADS1018-Q1 是一款精密的低功耗 12 位无噪声模数转换器 (ADC),其具备测量最常见传感器信号所需的全部功能。 ADS1018-Q1 集成了可编程增益放大器 (PGA)、电压基准、振荡器以及高精度温度传感器。 凭借这些功能以及 2V 至 5.5V 的宽电源电压范围,
ADS1018-Q1 非常适用于功率及空间受限型传感器测量应用。

ADS1018-Q1 以高达 3300 次/秒 (SPS) 的采样数据传输速率进行转换。 PGA 的输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,支持以高分辨率测量大信号和小信号。 该器件通过输入复用器 (MUX) 测量双路差分输入或四路单端输入。 高精度温度传感器用于监控系统级温度或对热电偶进行冷结点补偿。

ADS1018-Q1 可选择以连续转换模式或单次模式运行。该器件在单次模式下完成一次转换后便会自动断电。 在空闲状态下,单次模式会显著降低流耗。 所有数据均通过串行外设接口 (SPI) 进行传输。 ADS1018-Q1 的额定工作温度范围 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS1118-Q1 正在供货 具有 PGA、振荡器、基准电压、温度传感器和 SPI 的汽车类 16 位、860SPS、4 通道 Δ-Σ ADC Lower sample rate (0.86 kSPS), higher resolution (16-bit)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS1018-Q1 具有内部基准和温度传感器的汽车类、低功耗、兼容 SPI™ 的 12 位模数转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 12月 21日
电路设计 具有八个差分通道和 SPI 的精密测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 4日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
功能安全信息 ADS1018-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 3月 11日
模拟设计期刊 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1018EVM — ADS1018 12 位、3.3kSPS、4 通道、Δ-Σ ADC 评估模块

ADS1018 评估模块 (EVM) 是一款完整的解决方案,用于评估 ADS1018 超小型、低功耗、高精度 12 位模数转换器 (ADC)。通过 USB 连接和简单的软件接口提供电源和 I/O。模拟输入可连接至端子块,提供两路差分输入或四路单端输入。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
支持软件

ADS1118-C-EXAMPLE-CODE ADS1118 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1118
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS1018 IBIS Model

SBAM165.ZIP (70 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频