产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 0.86 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, Oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 0.86 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, Oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 3.6
DSBGA (YCJ) 12 1.471168 mm² 1.448 x 1.016 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 电源电压范围:2.0V 至 3.6V
  • 低电流消耗:
    • 150µA(连续转换模式)
  • 可编程数据速率: 8SPS 至 860SPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部振荡器
  • 具有 ALERT 输出引脚的数字比较器
  • I2C 接口:
    • 四个引脚可选地址
    • 与 1.8V I2C 总线电压兼容
  • 工作温度范围:
    • –40°C 至 +125°C
  • 电源电压范围:2.0V 至 3.6V
  • 低电流消耗:
    • 150µA(连续转换模式)
  • 可编程数据速率: 8SPS 至 860SPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部振荡器
  • 具有 ALERT 输出引脚的数字比较器
  • I2C 接口:
    • 四个引脚可选地址
    • 与 1.8V I2C 总线电压兼容
  • 工作温度范围:
    • –40°C 至 +125°C

ADS1114L 和 ADS1115L (ADS111xL) 是采用超小型 12 引脚 DSBGA 封装和 10 引脚 VSSOP 封装的精密、低功耗、16 位、I2C 兼容模数转换器 (ADC)。ADS111xL 采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS111xL 还包含一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性,该器件还具有宽工作电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。

ADS111xL 可在数据速率高达 860 个样本/秒 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1115L 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS111xL 中使用数字比较器可进行欠压和过压检测。

ADS1114L 和 ADS1115L (ADS111xL) 是采用超小型 12 引脚 DSBGA 封装和 10 引脚 VSSOP 封装的精密、低功耗、16 位、I2C 兼容模数转换器 (ADC)。ADS111xL 采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS111xL 还包含一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性,该器件还具有宽工作电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。

ADS111xL 可在数据速率高达 860 个样本/秒 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1115L 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS111xL 中使用数字比较器可进行欠压和过压检测。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS111xL 具有 PGA、比较器和 1.8V I2 C 总线电压支持的超小型、低功耗、16 位、860SPS ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 14日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1115EVM-PDK — ADS1115 16 位、860SPS 四通道 Δ-Σ ADC 评估模块

ADS1115 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一款完整的解决方案,用于评估 ADS1115 16 位超小型、低功耗精密模数转换器 (ADC)。通过 USB 连接和简单的软件接口提供电源和 I/O。模拟输入可连接至端子块,提供两路差分输入或四路单端输入。

用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

ADS1015SW-LINUX — 适用于 ADS1015 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the ADS1015 and ADS1115 12-Bit ADCs with Integrated MUX, PGA, Comparator, Oscillator, and Reference. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the IIO sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through (...)

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YCJ) 12 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频