产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 0.86 Number of input channels 4 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, Oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 0.86 Number of input channels 4 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, Oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 3.6
DSBGA (YCJ) 12 1.471168 mm² (1.448 mm × 1.016 mm) VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 电源电压范围:2.0V 至 3.6V
  • 低电流消耗:
    • 150µA(连续转换模式)
  • 可编程数据速率: 8SPS 至 860SPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部振荡器
  • 具有 ALERT 输出引脚的数字比较器
  • I2C 接口:
    • 四个引脚可选地址
    • 与 1.8V I2C 总线电压兼容
  • 工作温度范围:
    • –40°C 至 +125°C
  • 电源电压范围:2.0V 至 3.6V
  • 低电流消耗:
    • 150µA(连续转换模式)
  • 可编程数据速率: 8SPS 至 860SPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部振荡器
  • 具有 ALERT 输出引脚的数字比较器
  • I2C 接口:
    • 四个引脚可选地址
    • 与 1.8V I2C 总线电压兼容
  • 工作温度范围:
    • –40°C 至 +125°C

ADS1114L 和 ADS1115L (ADS111xL) 是采用超小型 12 引脚 DSBGA 封装和 10 引脚 VSSOP 封装的精密、低功耗、16 位、I2C 兼容模数转换器 (ADC)。ADS111xL 采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS111xL 还包含一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性,该器件还具有宽工作电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。

ADS111xL 可在数据速率高达 860 个样本/秒 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1115L 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS111xL 中使用数字比较器可进行欠压和过压检测。

ADS1114L 和 ADS1115L (ADS111xL) 是采用超小型 12 引脚 DSBGA 封装和 10 引脚 VSSOP 封装的精密、低功耗、16 位、I2C 兼容模数转换器 (ADC)。ADS111xL 采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS111xL 还包含一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性,该器件还具有宽工作电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。

ADS111xL 可在数据速率高达 860 个样本/秒 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1115L 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS111xL 中使用数字比较器可进行欠压和过压检测。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS1115 正在供货 具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的 16 位 860SPS 4 通道 Δ-Σ ADC Standard I²C bus voltage support
ADS1015L 正在供货 具有 PGA、比较器和 1.8V I²C 总线电压支持的 12 位、3.3kSPS 四通道 Δ-Σ ADC Reduced performance, 12-bit and increased sampling rate

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS111xL 具有 PGA、比较器和 1.8V I2 C 总线电压支持的超小型、低功耗、16 位、860SPS ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-14
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1115EVM-PDK — ADS1115 16 位、860SPS 四通道 Δ-Σ ADC 评估模块

ADS1115 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一款完整的解决方案,用于评估 ADS1115 16 位超小型、低功耗精密模数转换器 (ADC)。通过 USB 连接和简单的软件接口提供电源和 I/O。模拟输入可连接至端子块,提供两路差分输入或四路单端输入。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

ADS1015SW-LINUX — 适用于 ADS1015 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the ADS1015 and ADS1115 12-Bit ADCs with Integrated MUX, PGA, Comparator, Oscillator, and Reference. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the IIO sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through (...)

支持的产品和硬件
支持软件

ADS1115-C-EXAMPLE-CODE — ADS1115 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1115 product family
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YCJ) 12 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频