ADS117L18
- 同时测量四个或八个通道
- 宽带滤波器模式:高达 512kSPS
- 线性相位响应
- ±0.0004dB 通带纹波
- 106dB 阻带衰减
- 低延迟滤波器模式:高达 1365kSPS
- 3.9µs 转换延迟
- 功率可扩展速度模式:
- 最大速度:21mW/通道 (512kSPS/1365kSPS)
- 高速:16mW/通道 (400kSPS/1067kSPS)
- 中速:9mW/通道 (200kSPS/533kSPS)
- 低速:3mW/通道 (50kSPS/133kSPS)
- 高精度:
- 200kSPS 时的 SNR:97.7dB(典型值)
- THD:-115dB(典型值)
- INL:0.5LSB(典型值)
- 偏移漂移:60nV/°C(典型值)
- 增益漂移:1ppm/°C 的 FSR (典型值)
- 预充电缓冲信号输入
- 双极或单极电源供电
- ±VREF 或 ±2VREF 输入范围
- 可通过引脚设置或 SPI 进行编程
- 用于输出数据的帧同步端口
- 内部或外部时钟运行
- 模拟电源电压:2.85V 至 5.5V
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS117L1x 512kSPS、四通道和八通道同步采样 16 位 ΔΣ ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 5月 27日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS127L18EVM-PDK — ADS127L18 评估模块
ADS127L18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS127L18 + MSPM0 example code
支持的产品和硬件
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点