产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of input channels 4 Interface type Serial Architecture Delta-Sigma Modulator Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power consumption (typ) (mW) 122 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 89 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Number of input channels 4 Interface type Serial Architecture Delta-Sigma Modulator Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power consumption (typ) (mW) 122 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 89 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 16 位分辨率
  • 14 位线性
  • 分辨率与速度之间的折衷:
    10 位有效分辨率,信号延迟为 10µs(12 位时为 19µs)
  • 2.5V 时输入范围为 ±2.5V
  • 内部基准电压:2%
  • 增益误差:0.5%
  • 4 个独立的 Δ-Σ 调制器
  • 4 个输入基准缓冲器
  • 板载 20MHz 振荡器
  • 可选择的内部或外部时钟
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 +105°C
  • 封装:VQFN-32 (5mm × 5mm)
  • 16 位分辨率
  • 14 位线性
  • 分辨率与速度之间的折衷:
    10 位有效分辨率,信号延迟为 10µs(12 位时为 19µs)
  • 2.5V 时输入范围为 ±2.5V
  • 内部基准电压:2%
  • 增益误差:0.5%
  • 4 个独立的 Δ-Σ 调制器
  • 4 个输入基准缓冲器
  • 板载 20MHz 振荡器
  • 可选择的内部或外部时钟
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 +105°C
  • 封装:VQFN-32 (5mm × 5mm)

ADS1204 是一款四通道高性能器件,具有四个动态范围为 100dB 的 ΔΣ 调制器,由 5V 单电源供电。差分输入非常适合直接连接到工业环境中的传感器。借助适当的数字滤波器和调制器速率,该器件可用于在无丢码的情况下实现 16 位模数 (A/D) 转换。在 10MHz 的调制器速率下,使用 160kHz 的数字滤波器数据速率可以获得 12 位的有效分辨率。ADS1204 专为中高分辨率测量应用而设计,这些 应用 包括电流测量、智能变送器、工业过程控制、称重秤、色谱分析和便携式仪器。该器件采用 VQFN-32 (5×5) 封装。

ADS1204 是一款四通道高性能器件,具有四个动态范围为 100dB 的 ΔΣ 调制器,由 5V 单电源供电。差分输入非常适合直接连接到工业环境中的传感器。借助适当的数字滤波器和调制器速率,该器件可用于在无丢码的情况下实现 16 位模数 (A/D) 转换。在 10MHz 的调制器速率下,使用 160kHz 的数字滤波器数据速率可以获得 12 位的有效分辨率。ADS1204 专为中高分辨率测量应用而设计,这些 应用 包括电流测量、智能变送器、工业过程控制、称重秤、色谱分析和便携式仪器。该器件采用 VQFN-32 (5×5) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
ADS1205 正在供货 两个 1 位、10MHz、2 阶 Δ-Σ 调制器 Lower channel count (2-Ch), lower power consumption (59 mW)
ADS1209 正在供货 16 位、10MHz、2 通道 Δ-Σ 调制器 Lower channel count (2-Ch), power consumption of 65.5 mW
ADS1203 正在供货 具有外部基准电压选项的 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 Lower channel count (1-Ch), differential input mode

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS1204 4 个 1 位、10MHz、2 阶、Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020-5-22
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13
模拟设计期刊 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016-9-19
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015-3-19
模拟设计期刊 ΔΣ ADC工作原理 英语版 2012-1-13
应用手册 Using the ADS1202 Reference Design 2003-11-19
应用手册 Combining ADS1202 with FPGA Digital Filter for Current Msrmnt in Motor Cntrl App 2003-4-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1210MB-EVM — AMC1210 主板

The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频