此产品处于停产状态。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS1243-HT
- 24位无丢码
- 同步50Hz和60Hz抑制
(最小–90 dB) - 0.0025% 积分非线性(INL)
- 可编程增益放大器(PGA)增益从1到128
- 单循环建立
- 可编程数据输出速率
- 0.1V至0.5V外部差分基准
- 片载校准
- 与SPI™兼容
- 2.7V至5.25V电源范围
- 600µW功率耗散
- 最多8个输入通道
- 最多8个数据I/O
ADS1243是一款高精度,宽动态范围,Δ-Σ,模数(A/D)转换器,此转换器的运行电压为2.7V至5.25V并具有24位分辨率。 此Δ-Σ,A/D转换器能提供最高24位的无丢码性能并且其有效分辨率为21位。
此输入通道是复用的。 可选择内部缓冲来为到变频器的直接连接或者低水平电压信号提供一个非常高的输入阻抗。 提供的熔断电流可用于检测开式或者短接传感器。 一个8位模数转换器(DAC)提供一个FSR(满刻度范围)50%的偏差校正。
此可编程增益放大器(PGA)提供1到128间的可选增益(128增益时的有效分辨率为19位)。 A/D转换由一个二级Δ-Σ调制器和一个可提供同步50Hz和60Hz陷波的可编程有限脉冲响应(FIR)滤波器来完成的。 此基准输入是差分的并可被用于比例转换。
此串口与串行外设接口(SPI)兼容。 提供最多8位数据I/O用于输入或者输出。 ADS1243设计用于智能发送器,工业过程控制,称量台,套色版和便携式仪器中的高分辨率测量应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 辐射与可靠性报告 | ADS1243SJD Reliability Report | 2012年 7月 18日 | |||
| * | 数据表 | 24位模数转换器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 12月 21日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点