ADS1259-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 温度等级:-40°C 至 125°C
- 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 可编程数据速率:10SPS 至 14.4kSPS
- 单周期稳定数字滤波器
- 高性能:
- 1.2kSPS 时的有效位数 (ENOB) 为 21.3
- 积分非线性 (INL):3ppm
- 偏移漂移:0.05μV/°C
- 增益漂移:0.5ppm/°C
- 内部基准:2.5V,漂移 10ppm/°C
- 内部 2% 精准振荡器
- 输入信号超范围检测
- 可选校验和与冗余数据读取功能以增加数据完整性
- SPI- 兼容接口,模式 1
- 模拟电源:5V 或者 ±2.5V
- 数字电源:2.7V 至 5V
应用范围
- 汽车传动
- 电动汽车
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS1259-Q1 是一款精密,低漂移,24 位模数转换器 (ADC)。 此器件可在数据速率高达 14.4kSPS
时执行高分辨率转换,并因此非常适合于测量宽动态范围内快速变化的信号。 一个集成的低噪声,低漂移
2.5V
基准免除了对于外部电压基准的需要,从而减少了系统成本和组件数量。
此转换器使用一个四阶、固有稳定、三角积分 (ΔΣ) 调制器,此调制器提供出色的噪声性能和线性。 此器件可将集成振荡器、外部晶振或外部时钟用作 ADC 时钟源。
一个快速响应输入超范围检测器标志是否出现一个输入超范围事件。 为了增加嘈杂汽车应用环境中的数据完整性,ADS1259-Q1 提供一个可选校验和字节与一个冗余转换数据读取功能。
ADS1259-Q1 运行时的功率为 13mW,而在节电模式下的功耗少于 25μW。 TI 提供的 ADS1259-Q1 器件采用薄型小外形尺寸
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS1259-Q1 汽车用,14.4kSPS,24 位模数转换器具有集成低漂移基准 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 4月 22日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点