产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 5 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 20 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 5 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 20 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 24 位高精度 ADC
    • 温漂:1nV/°C
    • 增益漂移:0.5ppm/°C
    • 噪声:30nVRMS(20SPS,增益 = 128)
    • 线性度:2ppm
  • CMOS PGA 增益:1 至 128
  • 宽输入电压范围:±7mV 至 ±5V
  • 数据速率:2.5SPS 至 40kSPS
  • 2.5V 基准:2ppm/°C
  • 同步 50Hz 和 60Hz 抑制模式
  • 单周期稳定模式
  • 信号和基准监控器
  • 5V 或 ±2.5V 电源
  • 内部温度传感器
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 激励电流源
  • 传感器烧毁电流源
  • 四路通用输入/输出 (ADS1261)
  • 用于桥式传感器的交流激励 (ADS1261)
  • 5mm × 5mm VQFN 封装
  • 24 位高精度 ADC
    • 温漂:1nV/°C
    • 增益漂移:0.5ppm/°C
    • 噪声:30nVRMS(20SPS,增益 = 128)
    • 线性度:2ppm
  • CMOS PGA 增益:1 至 128
  • 宽输入电压范围:±7mV 至 ±5V
  • 数据速率:2.5SPS 至 40kSPS
  • 2.5V 基准:2ppm/°C
  • 同步 50Hz 和 60Hz 抑制模式
  • 单周期稳定模式
  • 信号和基准监控器
  • 5V 或 ±2.5V 电源
  • 内部温度传感器
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 激励电流源
  • 传感器烧毁电流源
  • 四路通用输入/输出 (ADS1261)
  • 用于桥式传感器的交流激励 (ADS1261)
  • 5mm × 5mm VQFN 封装

ADS1260 和 ADS1261(ADS126x) 均为包含可编程增益放大器 (PGA) 的精密 40kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内部故障监控器。这些支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片解决方案。

这些 ADC 包含输入信号多路复用器、低噪声 PGA(提供 1 至 128 的增益)、4 位 ΔΣ 调制器、精密电压基准和可编程数字滤波器。

高阻抗 PGA 输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。ADS1260 支持三路差分输入或五路单端输入。ADS1261 支持五路差分输入或十路单端输入。集成式电流源可简化 RTD 测量。

灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程,同时能够提供同步 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制。信号和基准监控器、温度传感器和 CRC 数据验证可增强数据可靠性。

ADS126x 是引脚兼容的器件,采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS1260 和 ADS1261(ADS126x) 均为包含可编程增益放大器 (PGA) 的精密 40kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内部故障监控器。这些支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片解决方案。

这些 ADC 包含输入信号多路复用器、低噪声 PGA(提供 1 至 128 的增益)、4 位 ΔΣ 调制器、精密电压基准和可编程数字滤波器。

高阻抗 PGA 输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。ADS1260 支持三路差分输入或五路单端输入。ADS1261 支持五路差分输入或十路单端输入。集成式电流源可简化 RTD 测量。

灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程,同时能够提供同步 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制。信号和基准监控器、温度传感器和 CRC 数据验证可增强数据可靠性。

ADS126x 是引脚兼容的器件,采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS1261 正在供货 适用于工厂自动化且具有 PGA、VREF、IDAC 和交流激励的 24 位 40kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC Higher channel count (10)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS126x精密 5 通道和 10 通道 40kSPS 24 位 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 1月 22日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
应用手册 使用精密 ADC 的 K 型热电偶测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用手册 RTD 测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 18日
应用手册 热电偶测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
应用手册 使用精密 Delta-Sigma ADC 进行 RTD 断线检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 19日
应用手册 具有低侧基准和一个 IDAC 电流源的三线 PT100 RTD 测量电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 9月 24日
应用手册 使用 Delta-Sigma 数据转换器的数据完整性通信方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 13日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
模拟设计期刊 Enabling precision delta‐sigma ADCs in functional safety applications 2020年 3月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1261EVM — ADS1261 评估模块

ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低漂移、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成 PGA、电压基准和内部故障监控器。这种支持传感器的 ADC 提供了一个高精度、单芯片测量解决方案,可满足极为严苛的测量要求,其中包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD)。

ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 旨在缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
应用软件和框架

ADC-TEMP-SENSOR-FW — 用于精密 ADC 的温度传感器(RTD、热电偶、热敏电阻)固件

此温度传感器线性化固件为测量大多数常见温度传感器(包括电阻温度检测器 [RTD]、热电偶、NTC 和 PTC 等热敏电阻、模拟温度传感器)和对其进行线性化提供了软件例程。

该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数 (ADC) 硬件抽象层,将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API,以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。

支持软件

ADS1261-C-EXAMPLE-CODE ADS1261 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1261 product family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS1260 IBIS Model

SBAM402.ZIP (46 KB) - IBIS Model
计算工具

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ADS1261-EXCEL-CALC-TOOL ADS1261 Design Calculator

The ADS1261 Excel™ calculator tool provides the user with several easy-to-use tools to simplify the configuration of the ADS1260 and ADS1261. To ensure proper device functionality, the tool includes a common-mode-range calculator to easily determine if the input, supply voltage, and gain (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-060020 — 支持 HART 的 PLC 模拟输入模块参考设计

此参考设计是一个单通道 4mA 至 20mA 模拟输入模块,支持高速可寻址远程传感器 (HART) 通信协议,可在场发射器和可编程逻辑控制器 (PLC) 之间进行双向数字通信。代表主要变量的回路电流流经电流检测电阻器,产生与之成正比的电压,该电压由精密 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) (ADS1260) 进行数字化。该设计中使用了 DAC8740H 调制解调器,以在整个电流环路中实现 HART 通信。ADS1260 和 DAC8740H 与外部微控制器相连接,该微控制器控制着 ADS1260 采样,并包含支持 HART 协议的 HART 软件栈。该设计还具有数字隔离、宽电源电压范围以及用于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频