产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 5 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 20 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 5 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 20 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
VQFNP (RHM) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 24 位高精度 ADC
    • 温漂:1nV/°C
    • 增益漂移:0.5ppm/°C
    • 噪声:30nVRMS(20SPS,增益 = 128)
    • 线性度:2ppm
  • CMOS PGA 增益:1 至 128
  • 宽输入电压范围:±7mV 至 ±5V
  • 数据速率:2.5SPS 至 40kSPS
  • 2.5V 基准:2ppm/°C
  • 单周期稳定模式
  • 信号和基准监控器
  • 5V 或 ±2.5V 电源
  • 内部温度传感器
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 激励电流源
  • 传感器烧毁电流源
  • 四路通用输入/输出 (ADS1261-Q1)
  • 用于桥式传感器的交流激励 (ADS1261-Q1)
  • 5mm × 5mm VQFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 24 位高精度 ADC
    • 温漂:1nV/°C
    • 增益漂移:0.5ppm/°C
    • 噪声:30nVRMS(20SPS,增益 = 128)
    • 线性度:2ppm
  • CMOS PGA 增益:1 至 128
  • 宽输入电压范围:±7mV 至 ±5V
  • 数据速率:2.5SPS 至 40kSPS
  • 2.5V 基准:2ppm/°C
  • 单周期稳定模式
  • 信号和基准监控器
  • 5V 或 ±2.5V 电源
  • 内部温度传感器
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 激励电流源
  • 传感器烧毁电流源
  • 四路通用输入/输出 (ADS1261-Q1)
  • 用于桥式传感器的交流激励 (ADS1261-Q1)
  • 5mm × 5mm VQFN 封装

ADS1260-Q1 和 ADS1261-Q1(ADS126x-Q1) 均为包含可编程增益放大器 (PGA) 的精密 40kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内部故障监控器。这些支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片解决方案。

这些 ADC 包含输入信号多路复用器、低噪声 PGA(提供 1 至 128 的增益)、4 位 ΔΣ 调制器、精密电压基准和可编程数字滤波器。

高阻抗 PGA 输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。ADS1260-Q1 支持三路差分输入或五路单端输入。ADS1261-Q1 支持五路差分输入或十路单端输入。集成式电流源可简化 RTD 测量。

灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程。信号和基准监控器、温度传感器和 CRC 数据验证可增强数据可靠性。

ADS126x-Q1 是引脚兼容的器件,采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS1260-Q1 和 ADS1261-Q1(ADS126x-Q1) 均为包含可编程增益放大器 (PGA) 的精密 40kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内部故障监控器。这些支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片解决方案。

这些 ADC 包含输入信号多路复用器、低噪声 PGA(提供 1 至 128 的增益)、4 位 ΔΣ 调制器、精密电压基准和可编程数字滤波器。

高阻抗 PGA 输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。ADS1260-Q1 支持三路差分输入或五路单端输入。ADS1261-Q1 支持五路差分输入或十路单端输入。集成式电流源可简化 RTD 测量。

灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程。信号和基准监控器、温度传感器和 CRC 数据验证可增强数据可靠性。

ADS126x-Q1 是引脚兼容的器件,采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS126x-Q1具有 PGA 和监控器的汽车级 5 通道和 10 通道 40kSPS 24 位 Δ-Σ ADC 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 31日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用手册 使用 Delta-Sigma 数据转换器的数据完整性通信方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 13日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
白皮书 Automotive On-Board Weighing with ADS1261-Q1 2019年 1月 9日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1261EVM — ADS1261 评估模块

ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低漂移、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成 PGA、电压基准和内部故障监控器。这种支持传感器的 ADC 提供了一个高精度、单芯片测量解决方案,可满足极为严苛的测量要求,其中包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD)。

ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 旨在缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
支持软件

ADS1261-C-EXAMPLE-CODE ADS1261 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1261 product family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RHM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频