产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 10 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 20 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 10 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 20 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
VQFNP (RHM) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 24 位高精度 ADC
    • 温漂:1nV/°C
    • 增益漂移:0.5ppm/°C
    • 噪声:30nVRMS(20SPS,增益 = 128)
    • 线性度:2ppm
  • CMOS PGA 增益:1 至 128
  • 宽输入电压范围:±7mV 至 ±5V
  • 数据速率:2.5SPS 至 40kSPS
  • 2.5V 基准:2ppm/°C
  • 单周期稳定模式
  • 信号和基准监控器
  • 5V 或 ±2.5V 电源
  • 内部温度传感器
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 激励电流源
  • 传感器烧毁电流源
  • 四路通用输入/输出 (ADS1261-Q1)
  • 用于桥式传感器的交流激励 (ADS1261-Q1)
  • 5mm × 5mm VQFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 24 位高精度 ADC
    • 温漂:1nV/°C
    • 增益漂移:0.5ppm/°C
    • 噪声:30nVRMS(20SPS,增益 = 128)
    • 线性度:2ppm
  • CMOS PGA 增益:1 至 128
  • 宽输入电压范围:±7mV 至 ±5V
  • 数据速率:2.5SPS 至 40kSPS
  • 2.5V 基准:2ppm/°C
  • 单周期稳定模式
  • 信号和基准监控器
  • 5V 或 ±2.5V 电源
  • 内部温度传感器
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 激励电流源
  • 传感器烧毁电流源
  • 四路通用输入/输出 (ADS1261-Q1)
  • 用于桥式传感器的交流激励 (ADS1261-Q1)
  • 5mm × 5mm VQFN 封装

ADS1260-Q1 和 ADS1261-Q1(ADS126x-Q1) 均为包含可编程增益放大器 (PGA) 的精密 40kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内部故障监控器。这些支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片解决方案。

这些 ADC 包含输入信号多路复用器、低噪声 PGA(提供 1 至 128 的增益)、4 位 ΔΣ 调制器、精密电压基准和可编程数字滤波器。

高阻抗 PGA 输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。ADS1260-Q1 支持三路差分输入或五路单端输入。ADS1261-Q1 支持五路差分输入或十路单端输入。集成式电流源可简化 RTD 测量。

灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程。信号和基准监控器、温度传感器和 CRC 数据验证可增强数据可靠性。

ADS126x-Q1 是引脚兼容的器件,采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS1260-Q1 和 ADS1261-Q1(ADS126x-Q1) 均为包含可编程增益放大器 (PGA) 的精密 40kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内部故障监控器。这些支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片解决方案。

这些 ADC 包含输入信号多路复用器、低噪声 PGA(提供 1 至 128 的增益)、4 位 ΔΣ 调制器、精密电压基准和可编程数字滤波器。

高阻抗 PGA 输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。ADS1260-Q1 支持三路差分输入或五路单端输入。ADS1261-Q1 支持五路差分输入或十路单端输入。集成式电流源可简化 RTD 测量。

灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程。信号和基准监控器、温度传感器和 CRC 数据验证可增强数据可靠性。

ADS126x-Q1 是引脚兼容的器件,采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS126x-Q1具有 PGA 和监控器的汽车级 5 通道和 10 通道 40kSPS 24 位 Δ-Σ ADC 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 31日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
白皮书 Automotive On-Board Weighing with ADS1261-Q1 2019年 1月 9日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1261EVM — ADS1261 评估模块

ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低漂移、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成 PGA、电压基准和内部故障监控器。这种支持传感器的 ADC 提供了一个高精度、单芯片测量解决方案,可满足极为严苛的测量要求,其中包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD)。

ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 旨在缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
支持软件

ADS1261-C-EXAMPLE-CODE ADS1261 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1261 product family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RHM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频