产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 144 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating HiRel Enhanced Product Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Power consumption (typ) (mW) 530 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 111 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 1.95
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 144 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating HiRel Enhanced Product Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Power consumption (typ) (mW) 530 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 111 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 1.95
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 同时测量八个通道
  • 高达 128kSPS 数据速率
  • AC 性能:
    62kHz 带宽
    111dB 信噪比 (SNR)(高分辨率模式)
    -108dB 总谐波失真 (THD)
  • DC 精度:
    0.8-μV/°C 偏移漂移
    1.3-ppm/°C 增益漂移
  • 可选运行模式:
    高速:128kSPS,106dB SNR
    高分辨率:52kSPS,111dB SNR
    低功耗:52kSPS,31mW/ch
    低速:10kSPS,7mW/ch
  • 线性相位数字滤波器
  • SPI 或者帧同步串行接口
  • 低采样孔径错误
  • 调制器输出选项(数字滤波器旁通)
  • 模拟电源:5V
  • 数字内核:1.8V
  • I/O 电源:1.8V 至 3.3V
  • 当前提供散热增强薄型四方扁平封装 (HTQFP)-64 封装 PowerPAD 封装
  • 同时测量八个通道
  • 高达 128kSPS 数据速率
  • AC 性能:
    62kHz 带宽
    111dB 信噪比 (SNR)(高分辨率模式)
    -108dB 总谐波失真 (THD)
  • DC 精度:
    0.8-μV/°C 偏移漂移
    1.3-ppm/°C 增益漂移
  • 可选运行模式:
    高速:128kSPS,106dB SNR
    高分辨率:52kSPS,111dB SNR
    低功耗:52kSPS,31mW/ch
    低速:10kSPS,7mW/ch
  • 线性相位数字滤波器
  • SPI 或者帧同步串行接口
  • 低采样孔径错误
  • 调制器输出选项(数字滤波器旁通)
  • 模拟电源:5V
  • 数字内核:1.8V
  • I/O 电源:1.8V 至 3.3V
  • 当前提供散热增强薄型四方扁平封装 (HTQFP)-64 封装 PowerPAD 封装

基于单通道ADS1271,ADS1278(八通道)是一款 24 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),其数据速率高达每秒 128k 次采样 (SPS),从而可实现八通道同时采样。

传统上来讲,提供良好漂移性能的工业用三角积分 ADC 使用带有较大通带衰减的数字滤波器。 因此,它们的信号带宽有限并且主要适合于 dc 测量。 音频应用中的高分辨 ADC 提供更大的可用带宽,但是与工业用 ADC 相比,它的偏移和漂移技术规格被大大削弱。 ADS1278 将三种类型的转换器组合在一起,从而实现带有出色 dc 和 ac 技术规格的高精度工业测量。

高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。 板载抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声。 这些 ADC 在纹波小于 0.005dB 的情况下提供高达那奎斯特速率 90% 的可用信号带宽。

四个运行模式可实现速度、分辨率和功率的优化。 所有操作直接由引脚控制;无需寄存器编程。 器件可在军用温度范围(-55°C 至 125°C)内运行并且采用 HTQFP-64 PowerPAD 封装。

基于单通道ADS1271,ADS1278(八通道)是一款 24 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),其数据速率高达每秒 128k 次采样 (SPS),从而可实现八通道同时采样。

传统上来讲,提供良好漂移性能的工业用三角积分 ADC 使用带有较大通带衰减的数字滤波器。 因此,它们的信号带宽有限并且主要适合于 dc 测量。 音频应用中的高分辨 ADC 提供更大的可用带宽,但是与工业用 ADC 相比,它的偏移和漂移技术规格被大大削弱。 ADS1278 将三种类型的转换器组合在一起,从而实现带有出色 dc 和 ac 技术规格的高精度工业测量。

高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。 板载抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声。 这些 ADC 在纹波小于 0.005dB 的情况下提供高达那奎斯特速率 90% 的可用信号带宽。

四个运行模式可实现速度、分辨率和功率的优化。 所有操作直接由引脚控制;无需寄存器编程。 器件可在军用温度范围(-55°C 至 125°C)内运行并且采用 HTQFP-64 PowerPAD 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 八路同步采样24 位模数转换器 数据表 英语版 PDF | HTML 2012年 10月 19日
* VID ADS1278-EP VID V6212600 2016年 6月 21日
* 辐射与可靠性报告 ADS1278MPAPTEP Reliability Report 2014年 12月 22日
应用简报 ADS1278-SP 上电复位程序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 21日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015年 3月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1278EVM-PDK — ADS1278 评估模块

ADS1278EVM-PDK 是一个用于评估 ADS1278 性能的平台。ADS1278 是一款 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 ADS1278EVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频