产品详情

Resolution (Bits) 31 Sample rate (max) (ksps) 4 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Multichannel configuration Multiplexed Rating Space Reference mode External Input voltage range (max) (V) 1.15, 3.75 Input voltage range (min) (V) -1.9, 0.7 Features PGA Operating temperature range (°C) -55 to 125 Power consumption (typ) (mW) 25 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 0 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5 SNR (dB) 130 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 31 Sample rate (max) (ksps) 4 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Multichannel configuration Multiplexed Rating Space Reference mode External Input voltage range (max) (V) 1.15, 3.75 Input voltage range (min) (V) -1.9, 0.7 Features PGA Operating temperature range (°C) -55 to 125 Power consumption (typ) (mW) 25 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 0 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5 SNR (dB) 130 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
CFP (HKV) 28 231.521 mm² 18.23 x 12.7
  • QMLV(QML V 类)MIL-PRF-38535 认证和抗辐射加固保障 (RHA),SMD 5962-14231
    • 5962L1423101VXC - 符合军用级温度范围要求(–55°C 至 125°C)
    • 5962L1423102VXC - 符合缩减温度范围要求(–55°C 至 115°C),提高动态性能
  • 5962L14231:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 50kRAD (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 在 125°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 50MeV-cm2/mg
    • 在 85°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 60MeV-cm2/mg
  • 高分辨率:124dB 信噪比 (SNR) (1000SPS)
  • 高精度:总谐波失真 (THD):–102dB
    积分非线性 (INL):0.5ppm
  • 低噪声可编程增益放大器 (PGA)
  • 双通道输入多路复用器 (MUX)
  • 固有稳定性的调制器,支持快速响应超范围检测
  • 灵活的数字滤波器:
    • 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
    • 线性或最小相位响应
    • 可编程的高通滤波器
    • 可选择 FIR 数据速率:
      250SPS 至 4kSPS
  • 滤波器旁路选项
  • 低功耗:25mW
  • 偏移和增益校准引擎
  • SYNC 输入
  • 模拟电源:单极 (5V) 或双极 (±2.5V)
  • 数字电源:1.75V 至 3.3V
  • QMLV(QML V 类)MIL-PRF-38535 认证和抗辐射加固保障 (RHA),SMD 5962-14231
    • 5962L1423101VXC - 符合军用级温度范围要求(–55°C 至 125°C)
    • 5962L1423102VXC - 符合缩减温度范围要求(–55°C 至 115°C),提高动态性能
  • 5962L14231:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 50kRAD (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 在 125°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 50MeV-cm2/mg
    • 在 85°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 60MeV-cm2/mg
  • 高分辨率:124dB 信噪比 (SNR) (1000SPS)
  • 高精度:总谐波失真 (THD):–102dB
    积分非线性 (INL):0.5ppm
  • 低噪声可编程增益放大器 (PGA)
  • 双通道输入多路复用器 (MUX)
  • 固有稳定性的调制器,支持快速响应超范围检测
  • 灵活的数字滤波器:
    • 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
    • 线性或最小相位响应
    • 可编程的高通滤波器
    • 可选择 FIR 数据速率:
      250SPS 至 4kSPS
  • 滤波器旁路选项
  • 低功耗:25mW
  • 偏移和增益校准引擎
  • SYNC 输入
  • 模拟电源:单极 (5V) 或双极 (±2.5V)
  • 数字电源:1.75V 至 3.3V

ADS1282-SP 是一款超高性能的抗辐射单芯片模数转换器 (ADC),具有集成式低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和双通道输入多路复用器 (MUX)。ADS1282-SP 具备超精密性能,适合要求较高的太空 应用 ;同时能够保持较高的抗辐射性能,适用于各类卫星、有效载荷及其他环境恶劣的 应用。

此转换器使用一个固有稳定性的四阶 Δ-Σ 调制器来获得出色的抗噪性能和线性度。该调制器可与片上数字滤波器搭配使用,也可通过旁路与后处理滤波器结合使用。

输入 MUX 可灵活提供附加的外部输入用于测量以及内部自检连接。PGA 具有 出色的低噪声性能 (5nV/√Hz) 和高输入阻抗,能够与较宽增益范围内的传感器轻松连接。

数字滤波器提供 250SPS 至 4000SPS 的可选数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有 可调节的角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。

同步输入 (SYNC) 可用于对多个 ADS1282 的转换操作进行同步。SYNC 输入还接受外部时钟源输入,用于对转换操作进行持续校准。

放大器、调制器和滤波器三者的总功耗为 30mW。ADS1282-SP 在 –55°C 至 125°C 温度范围内完全额定运行。

ADS1282-SP 是一款超高性能的抗辐射单芯片模数转换器 (ADC),具有集成式低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和双通道输入多路复用器 (MUX)。ADS1282-SP 具备超精密性能,适合要求较高的太空 应用 ;同时能够保持较高的抗辐射性能,适用于各类卫星、有效载荷及其他环境恶劣的 应用。

此转换器使用一个固有稳定性的四阶 Δ-Σ 调制器来获得出色的抗噪性能和线性度。该调制器可与片上数字滤波器搭配使用,也可通过旁路与后处理滤波器结合使用。

输入 MUX 可灵活提供附加的外部输入用于测量以及内部自检连接。PGA 具有 出色的低噪声性能 (5nV/√Hz) 和高输入阻抗,能够与较宽增益范围内的传感器轻松连接。

数字滤波器提供 250SPS 至 4000SPS 的可选数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有 可调节的角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。

同步输入 (SYNC) 可用于对多个 ADS1282 的转换操作进行同步。SYNC 输入还接受外部时钟源输入,用于对转换操作进行持续校准。

放大器、调制器和滤波器三者的总功耗为 30mW。ADS1282-SP 在 –55°C 至 125°C 温度范围内完全额定运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS1282-SP 抗辐射加固保障高分辨率 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 6日
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects Characterization of TI ADS1282-SP High-Resolution ADC (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 23日
* 辐射与可靠性报告 ADS1282-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2022年 5月 17日
* SMD ADS1282-SP SMD 5962-14231 2016年 7月 8日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用简报 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
用户指南 串联电阻式温度检测器 (RTD) 感应参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 8月 19日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
技术文章 7 things to know about spacecraft subsystems before your next trip to Mars PDF | HTML 2016年 7月 6日
用户指南 ADS1282-SP Overview User’s Guide 2016年 6月 23日
用户指南 MSP430FR5969 Launchpad Firmware Flashing Guide for ADS1282-SP 2016年 6月 15日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

开发套件

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 开发套件

MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR5969 MCU 的易用型微控制器开发板。它包含在 MSP430FRxx FRAM 平台上快速开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载仿真。该电路板具有可集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及支持独立应用(无需外部电源)的超级电容器。MSP430FR5969 微控制器采用嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入功能而闻名的非易失性存储器。由于有 20 引脚的接头和多种 BoosterPack (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

SBAC149 MSP430FR5969 Launchpad Firmware Source for ADS1282-SP

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC150 ADS1282-SP EVM GUI Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ADS1282-C-EXAMPLE-CODE ADS1282 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1282
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS1282-SP IBIS MODEL

SLAM283.ZIP (80 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-060042 — 串联电阻温度检测器 (RTD) 传感参考设计

TIDA-060042 参考设计演示了使用 ADS1282EVM-PDK 的完全航天级比例式温度检测电路。此电路可在多达 10 个不同位置测量温度,无需使用任何缓冲器。大多数航天应用需要在多个子系统中进行温度测量,多位置检测电路可为这些子系统提供优势。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HKV) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频