产品详情

Resolution (Bits) 31 Sample rate (max) (ksps) 4 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 1.15, 3.75 Input voltage range (min) (V) -1.9, 0.7 Features PGA Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 12 Analog supply voltage (min) (V) 0, 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5 SNR (dB) 127 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 31 Sample rate (max) (ksps) 4 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 1.15, 3.75 Input voltage range (min) (V) -1.9, 0.7 Features PGA Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 12 Analog supply voltage (min) (V) 0, 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5 SNR (dB) 127 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
VQFN (RHF) 24 20 mm² 5 x 4
  • 可选择工作模式
  • 低功耗模式:
    • 12mW(PGA = 1、2、4 和 8)
    • 127dB SNR(250 SPS,PGA = 1)
  • 高分辨率模式:
    • 18mW(PGA = 1、2、4 和 8)
    • 130dB SNR(250 SPS,PGA = 1)
  • THD:–122dB
  • CMRR:110dB
  • 双通道多路复用器
  • 固有稳定性调制器
  • 快速响应超范围检测器
  • 灵活的数字滤波器:
    • 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
    • 线性或最小相位选项
    • 可编程高通滤波器
  • 偏移和增益校准
  • SYNC 输入
  • 模拟电源:5V 或 ±2.5V
  • 数字电源:1.8V 至 3.3V
  • 可选择工作模式
  • 低功耗模式:
    • 12mW(PGA = 1、2、4 和 8)
    • 127dB SNR(250 SPS,PGA = 1)
  • 高分辨率模式:
    • 18mW(PGA = 1、2、4 和 8)
    • 130dB SNR(250 SPS,PGA = 1)
  • THD:–122dB
  • CMRR:110dB
  • 双通道多路复用器
  • 固有稳定性调制器
  • 快速响应超范围检测器
  • 灵活的数字滤波器:
    • 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
    • 线性或最小相位选项
    • 可编程高通滤波器
  • 偏移和增益校准
  • SYNC 输入
  • 模拟电源:5V 或 ±2.5V
  • 数字电源:1.8V 至 3.3V

ADS1284 是一款高性能、单芯片模数转换器 (ADC)。该器件包括一个低噪声可编程增益放大器 (PGA)、Δ-Σ 调制器和数字滤波器。该 ADC 支持两种运行模式,可在功耗与分辨率之间实现最佳平衡。

双通道多路复用器具有用于信号测量和 ADC 信号测试的输入。具有使输入电路短路和测试内部噪声的模式。PGA 具有高输入阻抗和低噪声,可与地震检波器和水听器传感器直接连接。

四阶固有稳定性调制器可提供出色的低噪声和线性性能。调制器输出由片上数字滤波器进行过滤和抽取,以生成 ADC 转换结果。

数字滤波器提供 250 至 4000 SPS 的数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有可编程转角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。

同步输入控制 ADC 转换的时序。关断输入使 ADC 进入关断模式。

ADS1284 采用紧凑的 24 引线 5mm x 4mm VQFN 封装,完整额定工作温度为 –40°C 至 +85°C,最大工作温度范围为 –50°C 至 +125°C。

ADS1284 是一款高性能、单芯片模数转换器 (ADC)。该器件包括一个低噪声可编程增益放大器 (PGA)、Δ-Σ 调制器和数字滤波器。该 ADC 支持两种运行模式,可在功耗与分辨率之间实现最佳平衡。

双通道多路复用器具有用于信号测量和 ADC 信号测试的输入。具有使输入电路短路和测试内部噪声的模式。PGA 具有高输入阻抗和低噪声,可与地震检波器和水听器传感器直接连接。

四阶固有稳定性调制器可提供出色的低噪声和线性性能。调制器输出由片上数字滤波器进行过滤和抽取,以生成 ADC 转换结果。

数字滤波器提供 250 至 4000 SPS 的数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有可编程转角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。

同步输入控制 ADC 转换的时序。关断输入使 ADC 进入关断模式。

ADS1284 采用紧凑的 24 引线 5mm x 4mm VQFN 封装,完整额定工作温度为 –40°C 至 +85°C,最大工作温度范围为 –50°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供其他设计资源。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
ADS1285 正在供货 用于地震探测和地球空间探测的 32 位高分辨率双通道 Δ-Σ ADC Higher dynamic range, lower power

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS1284 高分辨率模数转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 8月 22日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHF) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频