产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 32 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Automotive Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 2.4 Input voltage range (min) (V) -0.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 10.6 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 32 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Automotive Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 2.4 Input voltage range (min) (V) -0.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 10.6 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 3.6
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 2 同步采样差分输入 ADC
  • 可编程数据速率:高达 32kSPS
  • 可编程增益: 高达 128
  • 噪声性能:
    • 1kSPS 时为 0.82µVRMS,增益 = 8
  • 使用全局斩波模式来去除随温度变化和时间推移而产生的温漂
  • 用于直接传感器连接的高阻抗模拟输入
  • 集成的负电荷泵允许输入信号测量低于地电平
  • 通道间串扰:-120dB
  • 低漂移内部基准:1.2V
  • 精密内部振荡器
  • 用于通信和寄存器映射的 CRC
  • 模拟和数字电源:2.7V 至 3.6V
  • 低功耗:3.3V AVDD 和 DVDD 下为 3mW
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 2 同步采样差分输入 ADC
  • 可编程数据速率:高达 32kSPS
  • 可编程增益: 高达 128
  • 噪声性能:
    • 1kSPS 时为 0.82µVRMS,增益 = 8
  • 使用全局斩波模式来去除随温度变化和时间推移而产生的温漂
  • 用于直接传感器连接的高阻抗模拟输入
  • 集成的负电荷泵允许输入信号测量低于地电平
  • 通道间串扰:-120dB
  • 低漂移内部基准:1.2V
  • 精密内部振荡器
  • 用于通信和寄存器映射的 CRC
  • 模拟和数字电源:2.7V 至 3.6V
  • 低功耗:3.3V AVDD 和 DVDD 下为 3mW

ADS131B02-Q1 是一款 two 通道、同步采样、 24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入,非常适合用于汽车电池管理系统 (BMS)。ADC 输入可以直接连接到分流电阻器以实现双向电池电流测量,连接到电阻分压器网络以实现高电压测量,或者连接到温度传感器(例如,热敏电阻或模拟输出温度传感器)。

单独 ADC 通道可以根据传感器输入进行独立配置。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,以放大低电平信号。该器件采用全局斩波模式来去除随温度变化和时间推移而产生的温漂。此外,该器件集成了失调电压和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。

该器件集成了低漂移、1.2V 基准和高精度振荡器,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 可以确保通信完整性。

完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装,额定汽车级温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS131B02-Q1 是一款 two 通道、同步采样、 24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入,非常适合用于汽车电池管理系统 (BMS)。ADC 输入可以直接连接到分流电阻器以实现双向电池电流测量,连接到电阻分压器网络以实现高电压测量,或者连接到温度传感器(例如,热敏电阻或模拟输出温度传感器)。

单独 ADC 通道可以根据传感器输入进行独立配置。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,以放大低电平信号。该器件采用全局斩波模式来去除随温度变化和时间推移而产生的温漂。此外,该器件集成了失调电压和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。

该器件集成了低漂移、1.2V 基准和高精度振荡器,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 可以确保通信完整性。

完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装,额定汽车级温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS131B02-Q1 汽车类、2 通道、32kSPS、同步采样、24 位、Δ-Σ ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 1月 27日
功能安全信息 ADS131B02-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 28日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS131B04-Q1EVM — 适用于 ADS131B04 24 位 32kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC 的评估模块

ADS131B04-Q1 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADS131B04-Q1 器件的平台,该器件是一款低功耗、四通道、同步采样的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。

ADS131B04-Q1EVM 套件包括 ADS131B04-Q1 板和支持随附软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

ADS131B04Q1-C-EXAMPLE-CODE ADS131B04-Q1 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS131B04-Q1 product family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS131B0x-Q1 IBIS Model (Rev. A)

SBAM447A.IBS (301 KB) - IBIS Model
计算工具

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频