产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 3 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 2.4 Input voltage range (min) (V) -0.3 Features Comparator, GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 29 Analog supply voltage (min) (V) 2.9 Analog supply voltage (max) (V) 16 Digital supply (min) (V) 2.9 Digital supply (max) (V) 16
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 3 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 2.4 Input voltage range (min) (V) -0.3 Features Comparator, GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 29 Analog supply voltage (min) (V) 2.9 Analog supply voltage (max) (V) 16 Digital supply (min) (V) 2.9 Digital supply (max) (V) 16
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全标准
  • 两个用于电流分流测量的同步采样 24 位 ADC(ADC1A、ADC1B):
    • 可编程满标量程:
      • ±39mV 至 ±312.5mV
      • 支持多种分流电阻器值和电流测量范围
    • 通过以下特性实现高精度电流分流测量:
      • 失调电压误差:±1.5µV(最大值)
      • 增益漂移:20ppm/°C(最大值)
    • 可编程数据速率:500SPS 至 64kSPS
    • 每个 ADC 具有可编程阈值的数字过流比较器,可实现快速过流检测
  • 一个用于电压和温度测量的多路复用 16 位 ADC (ADC2A)
    • 8 路模拟输入
    • 可编程满量程范围:±312.5mV 至 ±1.25V
    • 通道序列发生器
  • 监控和诊断功能,用于缓解和检测随机硬件故障
  • 电源电压范围:2.9V 至 16V
  • 与 SPI 兼容的接口
  • 9 个具有 PWM 功能的 GPIO
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全标准
  • 两个用于电流分流测量的同步采样 24 位 ADC(ADC1A、ADC1B):
    • 可编程满标量程:
      • ±39mV 至 ±312.5mV
      • 支持多种分流电阻器值和电流测量范围
    • 通过以下特性实现高精度电流分流测量:
      • 失调电压误差:±1.5µV(最大值)
      • 增益漂移:20ppm/°C(最大值)
    • 可编程数据速率:500SPS 至 64kSPS
    • 每个 ADC 具有可编程阈值的数字过流比较器,可实现快速过流检测
  • 一个用于电压和温度测量的多路复用 16 位 ADC (ADC2A)
    • 8 路模拟输入
    • 可编程满量程范围:±312.5mV 至 ±1.25V
    • 通道序列发生器
  • 监控和诊断功能,用于缓解和检测随机硬件故障
  • 电源电压范围:2.9V 至 16V
  • 与 SPI 兼容的接口
  • 9 个具有 PWM 功能的 GPIO

ADS131B23-Q1 是一款适用于电动汽车 (EV) 电池管理系统 (BMS) 的完全集成式高压电池包监测器。

ADS131B23-Q1 集成两个同步采样、高精度、24 位 ADC 通道(ADC1A、ADC1B),可使用外部分流电阻器来以高分辨率和高精度测量电池电流。两个独立的数字比较器可与两个 ADC 并联来实现快速过流检测。

另外还提供一个多路复用的 16 位 ADC (ADC2A),可使用外部高压电阻分压器来测量分流器温度和系统中的其他电压,例如电池包电压。分流器温度通过热敏电阻或模拟输出温度传感器等外部温度传感器进行测量。ADC2A 配备一个通道序列发生器,后者会自动逐步调试配置的多路复用器输入,以减少 SPI 上的通信。

该器件集成了多种监控和诊断功能,可缓解和检测随机硬件故障,从而帮助开发功能安全的 BMS。

输入范围高达 16V 的内部线性稳压器支持使用非稳压直流/直流转换器为器件供电。

ADS131B23-Q1 采用 48 引脚 HTQFP 封装,额定汽车级温度范围为 –40°C 至 +105°C。

ADS131B23-Q1 是一款适用于电动汽车 (EV) 电池管理系统 (BMS) 的完全集成式高压电池包监测器。

ADS131B23-Q1 集成两个同步采样、高精度、24 位 ADC 通道(ADC1A、ADC1B),可使用外部分流电阻器来以高分辨率和高精度测量电池电流。两个独立的数字比较器可与两个 ADC 并联来实现快速过流检测。

另外还提供一个多路复用的 16 位 ADC (ADC2A),可使用外部高压电阻分压器来测量分流器温度和系统中的其他电压,例如电池包电压。分流器温度通过热敏电阻或模拟输出温度传感器等外部温度传感器进行测量。ADC2A 配备一个通道序列发生器,后者会自动逐步调试配置的多路复用器输入,以减少 SPI 上的通信。

该器件集成了多种监控和诊断功能,可缓解和检测随机硬件故障,从而帮助开发功能安全的 BMS。

输入范围高达 16V 的内部线性稳压器支持使用非稳压直流/直流转换器为器件供电。

ADS131B23-Q1 采用 48 引脚 HTQFP 封装,额定汽车级温度范围为 –40°C 至 +105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全分析报告和安全手册等功能安全信息。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS131B23 正在供货 用于电流和电压检测的 3 ADC 通道、SPI、高压电池包监测器 Industrial version
ADS131B26-Q1 正在供货 用于电流和电压检测的汽车类、六 ADC 通道、高压电池包监测器 6-channel version
ADS131B24-Q1 正在供货 用于电流和电压检测、具有四个 ADC 通道的汽车类高压电池包监测器 4-channel version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS131B23-Q1 具有 SPI 和 3 个 ADC 通道 且用于电压、电流和温度检测的汽车类高压电池包监测器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-6
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS131B26Q1EVM-PDK — ADS131B26 适用于六个 ADC 通道、高压 SPI 电池包监视器的性能演示套件

ADS131B26-Q1 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是结合了 ADS131B26Q1EVM 和精密主机接口 (PHI) 控制器板的完整评估和演示平台。PHI 控制器板允许 ADS131B26Q1EVM 通过 USB 端口连接到计算机,从而连接专为评估 ADS131B26-Q1 而设计的软件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

ADS131B2X-C-EXAMPLE-CODE — ADS131B2x example C code

Expedite your ADS131B2x firmware development with this example C code from Texas Instruments
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS131B2x IBIS Model

SBAM497.IBS (176 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频