产品详情

Sample rate (max) (Msps) 65 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1 Interface type DDR LVDS, Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 800 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 95 Architecture Pipeline SNR (dB) 71.1 ENOB (Bits) 11.2 SFDR (dB) 87 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 65 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1 Interface type DDR LVDS, Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 800 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 95 Architecture Pipeline SNR (dB) 71.1 ENOB (Bits) 11.2 SFDR (dB) 87 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 超低功耗,采用 1.8V 单电源:
    • 65MSPS 时的总功耗为 103mW
    • 125MSPS 时的总功耗为 153mW
  • 高动态性能:
    • 信噪比 (SNR):170MHz 时为 72.2dBFS
    • 无杂散动态范围 (SFDR):170MHz 时为 81dBc
  • 随采样速率动态地进行功率调节
  • 空闲通道 SNR 74.8 dBFS (ADS414x)
  • 输出接口:
    • 支持可编程摆幅和强度的双倍数据速率 (DDR) LVDS:
      • 标准摆幅:350mV
      • 低摆幅:200mV
      • 默认信号强度:100Ω 端接
      • 2x 强度:50Ω 端接
    • 还支持 1.8V 平行 CMOS 接口
  • 用于 SNR、SFDR 权衡的最高 6dB 可编程增益
  • 直流偏移校正
  • 支持低至 200mVPP 的输入时钟幅度
  • 超低功耗,采用 1.8V 单电源:
    • 65MSPS 时的总功耗为 103mW
    • 125MSPS 时的总功耗为 153mW
  • 高动态性能:
    • 信噪比 (SNR):170MHz 时为 72.2dBFS
    • 无杂散动态范围 (SFDR):170MHz 时为 81dBc
  • 随采样速率动态地进行功率调节
  • 空闲通道 SNR 74.8 dBFS (ADS414x)
  • 输出接口:
    • 支持可编程摆幅和强度的双倍数据速率 (DDR) LVDS:
      • 标准摆幅:350mV
      • 低摆幅:200mV
      • 默认信号强度:100Ω 端接
      • 2x 强度:50Ω 端接
    • 还支持 1.8V 平行 CMOS 接口
  • 用于 SNR、SFDR 权衡的最高 6dB 可编程增益
  • 直流偏移校正
  • 支持低至 200mVPP 的输入时钟幅度

ADS412x 和 ADS414x 器件是 ADS41xx 系列模数转换器 (ADC) 中采样速度较低的型号。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。它们非常适合于多载波、高带宽通信 应用。

ADS412x 和 ADS414x 器件具有精细增益选项,可用于提升在较小满量程输入范围内的 SFDR 性能,特别是高输入频率条件下。这些器件包括一个 DC 偏移校正环路,可以用来消除 ADC 偏移。在较低的采样速率条件下,ADC 自动以低功耗运行,且没有性能损失。

ADS412x 和 ADS414x 器件采用紧凑型 VQFN-48 封装,额定温度涵盖了工业温度范围(–40°C 至 +85°C)。

ADS412x 和 ADS414x 器件是 ADS41xx 系列模数转换器 (ADC) 中采样速度较低的型号。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。它们非常适合于多载波、高带宽通信 应用。

ADS412x 和 ADS414x 器件具有精细增益选项,可用于提升在较小满量程输入范围内的 SFDR 性能,特别是高输入频率条件下。这些器件包括一个 DC 偏移校正环路,可以用来消除 ADC 偏移。在较低的采样速率条件下,ADC 自动以低功耗运行,且没有性能损失。

ADS412x 和 ADS414x 器件采用紧凑型 VQFN-48 封装,额定温度涵盖了工业温度范围(–40°C 至 +85°C)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS4142 正在供货 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) Pin-for-pin 14-bit upgrade

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS4122EVM — ADS4122 评估模块

ADS4122EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) ADS4122 器件(超低功耗 12 位 65 MSPS 模数转换器)的电路板。ADC 具有可配置的并行 DDR LVDS 或 CMOS 输出。EVM 提供了可在各种时钟、输入和电源条件下测试 ADS4122 的灵活环境。

ADS4122EVM 还包括德州仪器 (TI) 的新款 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器器件 - CDCE72010,它可用于驱动 ADS4122 的时钟输入。我们为外部 VCXO 和晶体带通滤波器提供了开放式插槽,允许对组合的高性能 ADC 与时钟电路(相当于最终的系统级解决方案)进行快速评估。此外,还为 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW — 高速数据转换器专业 GUI 安装程序,v5.31

该高速数据转换器专业版 GUI 是一款 PC(与 Windows® XP/7/10 兼容)程序,旨在帮助评估大多数 TI 高速数据转换器 [模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)] 和模拟前端 (AFE) 平台。DATACONVERTERPRO-SW 支持整个 TSW14xxx 系列的数据采集和图形生成卡,为分析时域和频域中的数据转换器提供了快速强大的解决方案以及单音、多音和调制信号支持。此 GUI 还兼容用于快速合成单音、多音和调制信号的 TI 图形生成 GUI。

用户可以向 DATACONVERTERPRO-SW 提供自定义图形以加载到 TI DAC。支持从 ADC 捕获导出 (...)

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC384 — ADS41xx SPI GUI rev1.6

支持的产品和硬件
仿真模型

ADS414x, ADS412x, ADS58B1x, IBIS MODEL (Rev. A)

SBAM091A.ZIP (318 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00942 — 适用于数字转换器的 12 位 20MSPS 数据采集参考设计

此参考设计实现了一个具有成本效益且低功耗的数据采集系统,可作为基于 FPGA 的系统的替代方案。其采用单端高阻抗输入,可应用于便携式仪表和数字转换器等多种应用。

该参考设计采用 ADS4122 模数转换器 (ADC) 以及 OPA656 和 THS4541 运算放大器,为 BeagleBone Cape 外形尺寸开发出 12 位 20MSPS 数字转换器。此参考设计中开发的扩展板可与 BeagleBone Black 开发平台相连,后者是一个基于 ARM Cortex-A8 处理器的低成本、开源、社区支持的环境。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频