ADS5263
- 最大采样率:100MSPS
- 可编程器件分辨率
- 四通道,16 位,高 SNR 模式
- 四通道,14 位,低功耗模式
- 16 位高 SNR 模式
- 100MSPS 时总体功耗为 1.4W
- 每通道 355mW
- 4 Vpp 满量程输入
- f输入= 3MHz,100MSPS 时,85dBFS SNR
- 100MSPS 时总体功耗为 1.4W
- 14 位低功耗模式
- 100MSPS 下总体功耗 785mW
- 每通道 195mW
- 2 Vpp 满量程输入
- f输入= 10MHz,74dBFS SNR
- 集成钳位(用于与电荷耦合元件 (CCD) 传感器对接)
- 100MSPS 下总体功耗 785mW
- 低频噪声抑制
- 数字处理块
- 可编程 FIR 抽取滤波器
- 可编程数字增益:0dB 至 12dB
- 平均 2 或 4 通道
- ADC 输入通道与低压差分信令 (LVDS) 输出引脚间的可编程映射 - 简化了电路板设计
- 多种测试模式以验证现场可编程栅极阵列 (FPGA) /接收器的数据捕捉
- 已串化 LVDS 输出
- 内部和外部基准
- 3.3V 模拟电源
- 1.8V 数字电源
- 在 1 个时钟周期内从 6dB 过载内恢复
- 封装:
- 9mm × 9mm 64 引脚四方扁平无引线 (QFN)
- 针对磁共振成像 (MRI) 系统的非磁性封装选项
- CMOS 技术
应用
- 医疗成像 - MRI
- 光谱分析
- CCD 成像
All trademarks are the property of their respective owners.
通过使用 CMOS 工艺技术和创新型电路技术,ADS5263 被设计用来在低功耗下运行,并且在 4 Vpp 满量程输入时提供极高的 SNR 性能。通过使用一个低噪声 16 位模拟前端级,之后是一个 14 位 ADC,此器件提供高达 10MHz 的 85dBFS SNR,以及高达 30MHz,优于 80dBFS 的 SNR。
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS5263 具有 14 位低功耗模式,其在此模式下作为一个四通道 14 位 ADC 运行。16 位前端级被断电,与 16 位模式相比,此部件的能耗大约为一半。14 位模式支持一个 2 Vpp 满量程输入信号,此时 SNR 典型值为 74dBFS。ADS5263 可在两个分辨率模式间自动切换。这使得系统能够使用高分辨率、高功耗模式或者一个低分辨率、低功耗模式中的同一部件。
该器件还配有一个数字处理模块,其中集成数字增益(最高可达 12dB)等多种常用数字功能。它包括一个数字滤波器模块,此模块具有内置的抽取滤波器(具有低通、高通和带通特点)。此抽取率也是可编程的(2 倍,4 倍或 8 倍)。这使得该器件非常适用于窄带 应用,因为滤波器可为此类应用提高 SNR 并滤除谐波,同时降低输出数据速率。
此器件包括一个平均模式,在此模式中,可将两个通道(或四个通道)平均来改进 SNR。一个非常独特的特性是可以实现输入通道和 LVDS 输出引脚间灵活映射的可编程映射器模块。这有助于大大减少 LVDS 输出路径选择的复杂程度,并且有可能通过减少印刷电路板 (PCB) 的层数来获得更加廉价的系统电路板。该器件在 -40°C 至 85°C 的工业级温度范围内运行。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS5263 四通道、16 位、100MSPS 高 SNR ADC 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 6月 1日 |
| 应用手册 | 用于流式细胞术应用的高速模数转换器和放大器 | 英语版 | 2021年 8月 18日 | |||
| 应用手册 | Introduction to Magnetic Resonance Imaging (MRI) | 2017年 9月 14日 | ||||
| 应用手册 | Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) | 2015年 5月 22日 | ||||
| 应用手册 | Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) | 2013年 7月 19日 | ||||
| 应用手册 | Understanding Serial LVDS Capture in High-Speed ADCs | 2013年 7月 10日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 | |||
| 应用手册 | CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters | 2008年 6月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS5263EVM — ADS5263 评估模块
ADS5263 是一款四通道 16 位 ADC,采样频率高达 100MSPS,利用 10MHz 输入提供 84.6dBFS 的信噪比 (SNR)。ADS5263 评估模块 (EVM) 提供了可在各种时钟和输入条件下测试 ADS5263 的灵活环境。此 EVM 支持客户设计自己的滤波器、使用相应元件组装 EVM 以及验证 EVM 本身的性能。
请注意,评估 ADS5263EVM 时需要使用 TSW1400EVM(已停产)。我们建议您在获取 TSW1400EVM 后再购买 ADS5263EVM。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10 MSPS)
差分放大器
仪表放大器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
裸片和晶圆服务
射频接收器
射频发射器
Specialty audio amplifiers
音频 ADC
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。