产品详情

Sample rate (max) (Msps) 80 Resolution (Bits) 12, 14 Number of input channels 8 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 550 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 464 Architecture Pipeline SNR (dB) 78.2 ENOB (Bits) 12.2 SFDR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 80 Resolution (Bits) 12, 14 Number of input channels 8 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 550 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 464 Architecture Pipeline SNR (dB) 78.2 ENOB (Bits) 12.2 SFDR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
HTQFP (PFP) 80 196 mm² 14 x 14
  • 最大采样速率:80MSPS/14 位
  • 高信噪比
    • 5MHz/80MSPS 时 SNR 为 75.5dBFS
    • 5MHz/80MSPS 时 SNR 为 78.2dBFS,并且抽取滤波器被启用
    • 5MHz/80MSPS 时无杂散动态范围 (SFDR) 为 84dBc
  • 低功耗
    • 50MSPS 时为每通道 58mW
    • 80MSPS 时为每通道 77mW(每通道 2 条低压差分信令 (LVDS) 电缆)
  • 数位处理区块
    • 可编程有限脉冲响应 (FIR) 抽取滤波器和过采样以最大限度地减少谐波干扰
    • 可编程无限脉冲响应 (IIR) 高通滤波器以最大限度地减少直流偏移
    • 可编程数字增益:0dB 至 12dB
    • 平均 2 通道或 4 通道
  • 灵活的串行 LVDS 输出:
    • 每个通道有一条或两条 LVDS 输出线路电缆(具体取决于 ADC 采样速率)
    • ADC 输入通道与 LVDS 输出引脚间的可编程映射 - 简化了电路板设计
    • 多种测试模式以验证现场可编程栅极阵列 (FPGA) /接收器的数据捕捉
  • 内部和外部基准
  • 针对低功耗的 1.8V 运行
  • 低频噪声抑制
  • 在 1 个时钟周期内从 6dB 过载内恢复
  • 封装:12mm x 12mm 80 引脚四方扁平式封装 (QFP)
  • 最大采样速率:80MSPS/14 位
  • 高信噪比
    • 5MHz/80MSPS 时 SNR 为 75.5dBFS
    • 5MHz/80MSPS 时 SNR 为 78.2dBFS,并且抽取滤波器被启用
    • 5MHz/80MSPS 时无杂散动态范围 (SFDR) 为 84dBc
  • 低功耗
    • 50MSPS 时为每通道 58mW
    • 80MSPS 时为每通道 77mW(每通道 2 条低压差分信令 (LVDS) 电缆)
  • 数位处理区块
    • 可编程有限脉冲响应 (FIR) 抽取滤波器和过采样以最大限度地减少谐波干扰
    • 可编程无限脉冲响应 (IIR) 高通滤波器以最大限度地减少直流偏移
    • 可编程数字增益:0dB 至 12dB
    • 平均 2 通道或 4 通道
  • 灵活的串行 LVDS 输出:
    • 每个通道有一条或两条 LVDS 输出线路电缆(具体取决于 ADC 采样速率)
    • ADC 输入通道与 LVDS 输出引脚间的可编程映射 - 简化了电路板设计
    • 多种测试模式以验证现场可编程栅极阵列 (FPGA) /接收器的数据捕捉
  • 内部和外部基准
  • 针对低功耗的 1.8V 运行
  • 低频噪声抑制
  • 在 1 个时钟周期内从 6dB 过载内恢复
  • 封装:12mm x 12mm 80 引脚四方扁平式封装 (QFP)

ADS5294 是一款低功耗 80MSPS 8 通道 ADC,此 ADC 使用 CMOS 工艺技术和创新的电路技术。低功耗、高 SNR、低 SFDR 以及一贯的过载恢复能力使得用户可以设计出高性能的系统。

ADS5294 的数字处理块集成了几个常用的数字功能来提升系统性能。此器件包括一个配备内置抽取滤波器的数字滤波器模块(具有低通、高通和带通特性)。此抽取率也是可编程的(2 倍、4 倍或 8 倍)。此抽取率对窄带应用 非常有用在窄带应用中,滤波器可以提高信噪比、消除谐波,同时也可以降低输出数据速率。此器件包括一个平均模式,在此模式中,可将两个通道(甚至四个通道)平均来提高信噪比。

串行 LVDS 输出减少了接口线路的数量并实现最高系统集成。每条通道 ADC 的数字数据根据 ADC 采样速率在一条或两条 LVDS 输出线路的电缆上输出。这个两线制接口保持一个低串行数据速率,从而即使在高采样速率时也可使用基于低成本 FPGA 的接收器。ADC 分辨率通过寄存器编程为 12 位或 14 位。一个独特的特性是可以实现输入通道和 LVDS 输出引脚间灵活映射的可编程映射模块。这个模块极大地降低了 LVDS 输出走线的复杂度,并且通过减少印刷电路板 (PCB) 的层数来有可能获得更廉价的系统电路板。

此器件集成了一个已调整的且可与其它器件精确匹配的内部基准。内部基准模式实现了最佳性能。外部基准也可驱动此器件。

此器件采用 12mm x 12mm 80 引脚 QFP 封装。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。ADS5294 与 ADS5292 完全引脚到引脚和寄存器兼容。

ADS5294 是一款低功耗 80MSPS 8 通道 ADC,此 ADC 使用 CMOS 工艺技术和创新的电路技术。低功耗、高 SNR、低 SFDR 以及一贯的过载恢复能力使得用户可以设计出高性能的系统。

ADS5294 的数字处理块集成了几个常用的数字功能来提升系统性能。此器件包括一个配备内置抽取滤波器的数字滤波器模块(具有低通、高通和带通特性)。此抽取率也是可编程的(2 倍、4 倍或 8 倍)。此抽取率对窄带应用 非常有用在窄带应用中,滤波器可以提高信噪比、消除谐波,同时也可以降低输出数据速率。此器件包括一个平均模式,在此模式中,可将两个通道(甚至四个通道)平均来提高信噪比。

串行 LVDS 输出减少了接口线路的数量并实现最高系统集成。每条通道 ADC 的数字数据根据 ADC 采样速率在一条或两条 LVDS 输出线路的电缆上输出。这个两线制接口保持一个低串行数据速率,从而即使在高采样速率时也可使用基于低成本 FPGA 的接收器。ADC 分辨率通过寄存器编程为 12 位或 14 位。一个独特的特性是可以实现输入通道和 LVDS 输出引脚间灵活映射的可编程映射模块。这个模块极大地降低了 LVDS 输出走线的复杂度,并且通过减少印刷电路板 (PCB) 的层数来有可能获得更廉价的系统电路板。

此器件集成了一个已调整的且可与其它器件精确匹配的内部基准。内部基准模式实现了最佳性能。外部基准也可驱动此器件。

此器件采用 12mm x 12mm 80 引脚 QFP 封装。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。ADS5294 与 ADS5292 完全引脚到引脚和寄存器兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 八通道 14 位 80MSPS 高 SNR 和低功耗 ADC 数据表 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 6月 6日
应用手册 用于流式细胞术应用的高速模数转换器和放大器 英语版 2021年 8月 18日
应用手册 Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) 2015年 5月 22日
应用手册 Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) 2013年 7月 19日
应用手册 Understanding Serial LVDS Capture in High-Speed ADCs 2013年 7月 10日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS5294EVM — ADS5294 评估模块

ADS5294 评估模块 (EVM) 为在各种时钟和输入条件下测试 ADS5294 提供了灵活的环境。此 EVM 支持客户设计自己的滤波器、使用相应元件组装 EVM 以及验证 EVM 本身的性能。

请注意,评估 ADS5294EVM 时需要使用 TSW1400EVM(已停产)。我们建议您在获取 TSW1400EVM 后再购买 ADS5294EVM。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC509 ADS5294EVM GUI Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS5294 IBIS Model

SLAM122.ZIP (14 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PFP) 80 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频