产品详情

Sample rate (max) (Msps) 400 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 1 Interface type Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 1440 Features High Performance Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 2.2 Power consumption (typ) (mW) 2500 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.5 ENOB (Bits) 10.9 SFDR (dB) 78 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes Radiation, TID (typ) (krad) 100 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 86
Sample rate (max) (Msps) 400 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 1 Interface type Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 1440 Features High Performance Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 2.2 Power consumption (typ) (mW) 2500 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.5 ENOB (Bits) 10.9 SFDR (dB) 78 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes Radiation, TID (typ) (krad) 100 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 86
CFP (HFG) 84 362.9025 mm² 19.05 x 19.05
  • 采样率:400MSPS
  • 14 位分辨率,10.9 位有效位数 (ENOB)
  • 5962R13208:
    • 耐辐射保障 (RHA):高达 TID 100krad (Si)
    • 电离辐射总剂量:100krad (Si)
    • 无 ELDRS:100krad (Si)
    • SEL/SEU 表征
  • 输入带宽:1.28GHz
  • 230MHz 和 400MSPS 时为 SFDR = 78dBc
  • 230MHz 和 400MSPS 时为 SNR = 69.8dBFS
  • 差分输入电压:2.2VPP
  • 兼容 LVDS 的输出
  • 总功率耗散:2.5W
  • 断电模式:50mW
  • 偏移二进制输出格式
  • 输出数据在半速率输出时钟的上升沿及下降沿进行转换
  • 片上模拟缓冲器、跟踪保持及基准电路
  • 提供 84 针陶瓷非导电连接杆封装 (HFG)
  • 军用级温度范围:-55°C 至 125°C Tcase
  • 可提供工程评估 (/EM) 样片(1)
  • 引脚相似并与 12 位及 14 位系列兼容:ADS5463-SPADS5444-SP

(1)这些器件仅适用于工程评估。以非合规性流程对其进行了处理(例如,未进行老化处理),并且仅在 25°C 的额定温度下进行了测试。这些器件不适用于鉴定、量产、辐射测试或飞行用途。也不保证这些器件在 MIL 规定的 -55°C 至 125°C 完整温度范围内或运行寿命中的性能。

  • 采样率:400MSPS
  • 14 位分辨率,10.9 位有效位数 (ENOB)
  • 5962R13208:
    • 耐辐射保障 (RHA):高达 TID 100krad (Si)
    • 电离辐射总剂量:100krad (Si)
    • 无 ELDRS:100krad (Si)
    • SEL/SEU 表征
  • 输入带宽:1.28GHz
  • 230MHz 和 400MSPS 时为 SFDR = 78dBc
  • 230MHz 和 400MSPS 时为 SNR = 69.8dBFS
  • 差分输入电压:2.2VPP
  • 兼容 LVDS 的输出
  • 总功率耗散:2.5W
  • 断电模式:50mW
  • 偏移二进制输出格式
  • 输出数据在半速率输出时钟的上升沿及下降沿进行转换
  • 片上模拟缓冲器、跟踪保持及基准电路
  • 提供 84 针陶瓷非导电连接杆封装 (HFG)
  • 军用级温度范围:-55°C 至 125°C Tcase
  • 可提供工程评估 (/EM) 样片(1)
  • 引脚相似并与 12 位及 14 位系列兼容:ADS5463-SPADS5444-SP

(1)这些器件仅适用于工程评估。以非合规性流程对其进行了处理(例如,未进行老化处理),并且仅在 25°C 的额定温度下进行了测试。这些器件不适用于鉴定、量产、辐射测试或飞行用途。也不保证这些器件在 MIL 规定的 -55°C 至 125°C 完整温度范围内或运行寿命中的性能。

ADS5474 是一款 14 位 400MSPS 模数转换器 (ADC),可由 5V 电源和 3.3V 电源供电,同时提供与 LVDS 兼容的数字输出。该 ADC 是 12 位、13 位、14 位 ADC 系列之一,运行速度为 210MSPS 至 500MSPS。ADS5474 输入缓冲器使板载跟踪和保持 (T&H) 功能的内部切换不会干扰信号源并提供一个高阻抗输入。此外,还提供了一个内部基准发生器,以简化系统设计。

ADS5474 具有 1.4GHz 的输入带宽,用于转换超过 400MSPS 输入频率 400MHz 的宽带宽信号,可在宽输入频率范围内提供出色的低噪声性能和无杂散动态范围。

ADS5474 采用 84 针陶瓷非导电连接杆封装(HFG)。该器件以德州仪器 (TI) 互补双极工艺 (BiCom3) 为基础,在整个军用温度范围内(-55°C 至 125°C Tcase)指定。

ADS5474 是一款 14 位 400MSPS 模数转换器 (ADC),可由 5V 电源和 3.3V 电源供电,同时提供与 LVDS 兼容的数字输出。该 ADC 是 12 位、13 位、14 位 ADC 系列之一,运行速度为 210MSPS 至 500MSPS。ADS5474 输入缓冲器使板载跟踪和保持 (T&H) 功能的内部切换不会干扰信号源并提供一个高阻抗输入。此外,还提供了一个内部基准发生器,以简化系统设计。

ADS5474 具有 1.4GHz 的输入带宽,用于转换超过 400MSPS 输入频率 400MHz 的宽带宽信号,可在宽输入频率范围内提供出色的低噪声性能和无杂散动态范围。

ADS5474 采用 84 针陶瓷非导电连接杆封装(HFG)。该器件以德州仪器 (TI) 互补双极工艺 (BiCom3) 为基础,在整个军用温度范围内(-55°C 至 125°C Tcase)指定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS5474-SP 五类 14 位 400MSPS 模数转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 24日
* SMD ADS5474-SP SMD 5962-07246 2016年 10月 19日
* 辐射与可靠性报告 ADS5474 SEE Report 2014年 7月 8日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
技术文章 7 things to know about spacecraft subsystems before your next trip to Mars PDF | HTML 2016年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HFG) 84 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频