产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, GPIO, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 5 Analog supply voltage (min) (V) 2.35 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 73.1 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, GPIO, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 5 Analog supply voltage (min) (V) 2.35 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 73.1 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 小封装尺寸:
    • WQFN 3mm × 3mm
  • 8 通道,可配置为以下任意组合:
    • 最多 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 用于 I/O 扩展的 GPIO:
    • 漏极开路、推挽数字输出
  • 模拟监控:
    • 每个通道的可编程阈值
    • 用于瞬态抑制的事件计数器
  • 宽工作范围:
    • AVDD:2.35V 至 5.5V
    • DVDD:1.65V 至 5.5V
    • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强型 SPI 数字接口:
    • 高速 60MHz 接口
    • 使用 >13.5MHz SPI 实现最大吞吐量
  • 用于读取/写入操作的 CRC:
    • 数据读取/写入 CRC
    • 上电配置 CRC
  • 可编程平均滤波器
  • 均方根模块:
    • 16 位真正 RMS 输出
    • 可编程 RMS 时间窗口
  • 过零检测模块:
    • 对应于模拟输入的 ZCD 输出
    • 内置瞬态抑制和迟滞
    • 数字可调节检测阈值
  • 小封装尺寸:
    • WQFN 3mm × 3mm
  • 8 通道,可配置为以下任意组合:
    • 最多 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 用于 I/O 扩展的 GPIO:
    • 漏极开路、推挽数字输出
  • 模拟监控:
    • 每个通道的可编程阈值
    • 用于瞬态抑制的事件计数器
  • 宽工作范围:
    • AVDD:2.35V 至 5.5V
    • DVDD:1.65V 至 5.5V
    • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强型 SPI 数字接口:
    • 高速 60MHz 接口
    • 使用 >13.5MHz SPI 实现最大吞吐量
  • 用于读取/写入操作的 CRC:
    • 数据读取/写入 CRC
    • 上电配置 CRC
  • 可编程平均滤波器
  • 均方根模块:
    • 16 位真正 RMS 输出
    • 可编程 RMS 时间窗口
  • 过零检测模块:
    • 对应于模拟输入的 ZCD 输出
    • 内置瞬态抑制和迟滞
    • 数字可调节检测阈值

ADS7028 是一款易于使用的 8 通道多路复用 12 位 1MSPS 逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。 该器件具有一个用于执行 ADC 转换过程的内部振荡器。

ADS7028 通过兼容 SPI 的接口进行通信,可以在自主或单冲转换模式下运行。ADS7028 使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每通道事件触发的中断来实施模拟监控功能。ADS7028 具有用于数据读取/写入操作和上电配置的内置循环冗余校验 (CRC) 功能。ADS7028 具有 一个均方根 (RMS) 模块,可以为任何模拟输入通道计算 16 位真正 RMS 结果。集成式过零检测 (ZCD) 模块可以在接近越过可配置阈值时触发瞬态抑制和迟滞。

ADS7028 是一款易于使用的 8 通道多路复用 12 位 1MSPS 逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。 该器件具有一个用于执行 ADC 转换过程的内部振荡器。

ADS7028 通过兼容 SPI 的接口进行通信,可以在自主或单冲转换模式下运行。ADS7028 使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每通道事件触发的中断来实施模拟监控功能。ADS7028 具有用于数据读取/写入操作和上电配置的内置循环冗余校验 (CRC) 功能。ADS7028 具有 一个均方根 (RMS) 模块,可以为任何模拟输入通道计算 16 位真正 RMS 结果。集成式过零检测 (ZCD) 模块可以在接近越过可配置阈值时触发瞬态抑制和迟滞。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS7128 正在供货 具有 I2C 接口、GPIO、CRC 和 RMS 模块的小型 8 通道 12 位模数转换器 (ADC) Smaller sample rate (140kSPS), I2C interface
TLA2518 正在供货 具有 SPI 接口和 GPIO 的小型 8 通道、12 位模数转换器 (ADC) Reduced performance; typical specifications only

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS7028 小型 8 通道 12 位 ADC,具有 SPI 接口、GPIO 和 CRC 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 6月 14日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
应用简报 ADS7x28 真均方根模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 7日
应用简报 Resolution-Boosting ADS7138 Using Programmable Averaging Filter 2019年 12月 1日
用户指南 BP-ADS7128 BoosterPack™ Plug-In Module User's Guide 2019年 5月 21日
应用简报 Zero-Crossing Detection with False Trigger Avoidance 2019年 1月 9日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS7038Q1EVM-PDK — ADS7038-Q1 8 通道、1MSPS、12 位 ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

ADS7038-Q1 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 ADS7038-Q1 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。ADS7038Q1EVM-PDK 提供电源和通信卡,以便轻松连接到具有 I/O 扩展器 ADC 的模拟、毫微功耗、8 输入通道产品。

用户指南: PDF | HTML
评估板

BP-ADS7128 — ADS7128 8 通道 12 位 ADC BoosterPack™ 插件模块

BP-ADS7128 BoosterPack™ 插件模块是一个用于评估逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) ADS7128 器件和系列器件性能的平台,这些器件是具有 I/O 扩展器的模拟、毫微功耗、八输入通道器件。

BP-ADS7128 可展示 ADS7128 的各种工作模式。它可与 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件(单独出售)搭配使用。

用户指南: PDF
支持软件

SBAC284 ADS7128 C Header File

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS7028 IBIS Model

SBAM438.ZIP (71 KB) - IBIS Model
仿真模型

TLA2528 TINA-TI Reference Design

SBAM432.TSC (272 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLA2528 TINA-TI Spice Model

SBAM431.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR008 ADS7xx8 CRC Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频