产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, GPIO, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.35 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 73.1 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, GPIO, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.35 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 73.1 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 小封装尺寸:
    • WQFN 3mm × 3mm
  • 8 通道,可配置为以下任意组合:
    • 最多 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 用于 I/O 扩展的 GPIO:
    • 开漏、推挽数字输出
  • 模拟监控:
    • 每个通道的可编程阈值
    • 用于瞬态抑制的事件计数器
  • 宽工作范围:
    • AVDD:2.35V 至 5.5V
    • DVDD:1.65V 至 5.5V
    • –40°C 至 +125°C 温度范围
  • 增强型 SPI 数字接口:
    • 高速 60MHz 接口
    • 使用 >13.5MHz SPI 时,可实现最大吞吐量
  • 用于读取/写入操作的 CRC:
    • 数据读取/写入 CRC
    • 上电配置 CRC
  • 可编程均值滤波器:
    • 用于求平均值的可编程样本大小
    • 利用内部转换求平均值
    • 16 位分辨率
  • 小封装尺寸:
    • WQFN 3mm × 3mm
  • 8 通道,可配置为以下任意组合:
    • 最多 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 用于 I/O 扩展的 GPIO:
    • 开漏、推挽数字输出
  • 模拟监控:
    • 每个通道的可编程阈值
    • 用于瞬态抑制的事件计数器
  • 宽工作范围:
    • AVDD:2.35V 至 5.5V
    • DVDD:1.65V 至 5.5V
    • –40°C 至 +125°C 温度范围
  • 增强型 SPI 数字接口:
    • 高速 60MHz 接口
    • 使用 >13.5MHz SPI 时,可实现最大吞吐量
  • 用于读取/写入操作的 CRC:
    • 数据读取/写入 CRC
    • 上电配置 CRC
  • 可编程均值滤波器:
    • 用于求平均值的可编程样本大小
    • 利用内部转换求平均值
    • 16 位分辨率

ADS7038 是一款易于使用的 8 通道多路复用 12 位逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有一个用于执行 ADC 转换过程的内部振荡器。

ADS7038 通过兼容 SPI 的接口进行通信,可以在自主或单冲转换模式下运行。ADS7038 使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每通道事件触发的中断来实现模拟看门狗功能。ADS7038 具有用于数据读取/写入操作和上电配置的内置循环冗余校验 (CRC) 功能。

ADS7038 是一款易于使用的 8 通道多路复用 12 位逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有一个用于执行 ADC 转换过程的内部振荡器。

ADS7038 通过兼容 SPI 的接口进行通信,可以在自主或单冲转换模式下运行。ADS7038 使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每通道事件触发的中断来实现模拟看门狗功能。ADS7038 具有用于数据读取/写入操作和上电配置的内置循环冗余校验 (CRC) 功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS7038H 正在供货 具有 SPI、GPIO 和 CRC 的 8 通道、1.5MSPS、12 位模数转换器 (ADC) Pin to pin with faster sampling rates up to 1.5MSPS
ADS7138 正在供货 具有 I2C、GPIO 和 CRC 的 8 通道、140kSPS、12 位模数转换器 (ADC) Lower sample rate (140kSPS), I2C interface
TLA2518 正在供货 具有 SPI 接口和 GPIO 的小型 8 通道、12 位模数转换器 (ADC) Reduced performance; typical specifications only

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS7038x 具有 SPI 接口、GPIO 和 CRC 的小型 8 通道、12 位 ADC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-10-23
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-16
应用简报 Resolution-Boosting ADS7138 Using Programmable Averaging Filter 2019-12-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS7038Q1EVM-PDK — ADS7038-Q1 8 通道、1MSPS、12 位 ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

ADS7038-Q1 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 ADS7038-Q1 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。ADS7038Q1EVM-PDK 提供电源和通信卡,以便轻松连接到具有 I/O 扩展器 ADC 的模拟、毫微功耗、8 输入通道产品。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BP-ADS7128 — ADS7128 8 通道 12 位 ADC BoosterPack™ 插件模块

BP-ADS7128 BoosterPack™ 插件模块是一个用于评估逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) ADS7128 器件和系列器件性能的平台,这些器件是具有 I/O 扩展器的模拟、毫微功耗、八输入通道器件。

BP-ADS7128 可展示 ADS7128 的各种工作模式。它可与 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件(单独出售)搭配使用。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

ADS7038-C-EXAMPLE-CODE — ADS7038 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS7038 product family
支持的产品和硬件
仿真模型

TLA2528 TINA-TI Reference Design

SBAM432.TSC (272 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TLA2528 TINA-TI Spice Model

SBAM431.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

SBAR008 — ADS7xx8 CRC Calculator

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频